Connected Hydraulics Produktübersicht

Produkte

Lassen Sie sich von unserem Connected Hydraulics Produktportfolio überzeugen.

CytroBox - Hydraulikaggregat

CytroBox

Future starts now

Erleben Sie die Weltneuheit in der Hydraulik!
Neue Denk- und Designansätze machen Hydraulikaggregate zu den Schlüsselkomponenten in der effizienten und intelligenten Fabrik der Zukunft.

ABMAXX - Modulares Großaggregat

ABMAXX

Modulare Großaggregate

Einfacher, schneller produktiver und kostengünstiger!
Mit dem neuen, modular aufgebauten Baukasten ABMAXX beschleunigt Rexroth das Engineering und die Inbetriebnahme von Hydraulik-Großaggregaten für den Neubau und die Modernisierung von Anlagen.

CytroPac - Kleinaggregat

CytroPac

Die Kompakt-Revolution bei Hydraulik-Aggregaten

Alles drin, alles dran, alles vernetzt. Das CytroPac-Aggregat ist auf kleinstem Raum vollgepackt mit allem, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen. Eine kleine Revolution!

ABPAC - Individualaggregat

ABPAC

Individuelle Aggregate, schnell konstruiert

Mit seiner Hydraulikaggregate-Baureihe ABPAC bietet Bosch Rexroth flexible und energieeffiziente Druckversorgungseinheiten, die für stationäre Maschinen ideal geeignet sind.

Sytronix - Drehzahlvariabler Pumpenantrieb

Sytronix

Drehzahlvariable Pumpenantriebe

Weniger Strom, weniger laut, weniger Kosten!
Die drehzahlvariablen Pumpenantriebe vom Typ Sytronix verändern das Zusammenspiel von Hydrauliksystemen und bieten neue Möglichkeiten für innovative Designs.

SY(H)DFE - Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SY(H)DFE

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

Ein SY(H)DFE-Regelsystem dient zur elektrohydraulischen Regelung von Schwenkwinkel, Druck und Leistung einer Axialkolben-Verstellpumpe Typ A10 und A4.

CytroForce - Autarke Hydraulikachse

CytroForce

Autarke Hydraulikachse

Bosch Rexroth hebt den hydraulischen Linearantrieb auf eine neue Entwicklungsstufe. Die revolutionäre Lösung CytroForce verdichtet bisher raumgreifende Aufbauten zur einer hoch integrierbaren, intelligenten Kompaktachse.

Hägglunds Antriebssystem

Hägglunds Antriebssysteme

Antriebssystem zur Bereitstellung von Leistung, Drehmoment und Drehzahl nach Kundenanforderungen

OBED - Ventile mit neuer digitaler On-Board-Elektronik

OBED

Per Bluetooth durch die Hydraulik

Mit der neu entwickelten Generation von digitalen On-Board-Elektroniken für die Hydraulik schafft Bosch Rexroth eine wirtschaftliche Skalierungsmöglichkeit zwischen analogen Komponenten und Ventilen mit Feldbus-/Ethernet-Schnittstellen.

IFB - Hydraulik-Feldbusventil

IFB

Hydraulik-Feldbusventile

Hydraulik wird digital!
IFB-Proportional-Wegeventile mit Multi-Ethernet-Schnittstelle senken die Systemkosten und bieten integrierte Sicherheit.

IO-Link - Ventil mit IO-Link Schnittstelle

IO-Link

Kleiner Aufwand, hoher Nutzen

Standardisierte Verkabelung und elektronisches Typenschild vereinfachen Inbetriebnahme und steigern Verfügbarkeit.

IAC - Ventil mit integriertem Achsregler

IAC

Integrierter Achsregler

Die Vorteile verteilter Intelligenz für die hydraulische Antriebstechnik erschließt Bosch Rexroth durch die Integration von Achsreglerfunktionen.

WRC-4X - Regel-Wege-Einbauventil

WRC-4X

Der marktweit größte Volumenstrom

Unsere WRC-4X Regel-Wege-Einbauventile erfüllen nicht nur hohe Anforderungen an Dynamik und Volumenstrom, sondern fügen sich auch perfekt in vernetzte Umgebungen ein. Durch die eingebaute Elektronik mit Multi-Ethernet-Schnittstelle und OCI for Drives lassen sich WRC-4X Ventile auch bei analogem Signaleingang nahtlos in vernetzte Umgebungen integrieren.

MLC+H - Steuerung für hydraulische Antriebe

MLC+H

IndraMotion MLC für hydraulische Antriebe

Eine vollständige Steuerung für Hydraulik-, Elektro- und Hybridantriebe mit kompakter, controllerbasierter Hardware.

VT-HMC - Digitale Achsensteuerung

VT-HMC

Digitale Achsensteuerung

Die VT-HMC (Hydraulic Motion Controller) ist eine digitale Steuerung mit integriertem Achsregler mit der Möglichkeit einer Programmierung nach IEC 61131-3, für Positions-, Kraft-, Druck- und Geschwindigkeitsregelung, sowie ablösende Regelung.

A4V..HS5(E) - Axialkolbenpumpen mit digitaler Regelelektronik

A4V..HS5(E)

Digitale Regelelektronik für Axialkolbenpumpen

A4V mit HS5-Verstellung von Nenngröße 40 bis 1000 für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung. Verfügbar als Schaltschrankelektronik VT-HPC (A4V..HS5) oder als On-Board-Elektronik (A4V..HS5E).

Vorausschauende Analyse mit ODiN

Vorausschauende Analyse

Heute wissen, was morgen passiert

Datenbasiertes System zur Analyse von Maschinendaten, für die frühzeitige Organisation und Durchführung von Wartungsaktivitäten zur Reduzierung ungeplanter Stillstände.

CytroConnect - Echtzeit-Monitoring

CytroConnect

Hydraulik meets Internet of Things

Mit CytroConnect profitieren Sie von modernster IoT-Technologie in Kombination mit Rexroth Hydraulik Know-how. Über unser browserbasiertes Dashboard haben Sie Zugriff auf alle relevanten Indikatoren.