Hydraulik-Feldbusventile „IFB“
Einfache Vernetzung - hohe Funktionalität und Sicherheit
Durch die integrierte Sicherheitsschnittstelle die eine 1-kanalige Abschaltung ermöglicht, reduzieren sie die Kosten für Sicherheitsanwendungen. Die integrierten Regelfunktionalitäten für Druck- und Kraftregelung reduzieren Ihre Aufwände für Projektierung und Inbetriebnahme.
Kundenvorteile
Welche Vorteile bieten moderne Feldbusventile?
Einbindung in die Steuerungsarchitektur unabhängig vom Steuerungshersteller
Sie möchten...
...eine analoge Schnittstelle durch ein leistungsfähiges Ethernet-Protokoll ersetzen?
Unsere Antwort:
Proportional-Regel-Wegeventile IFB bieten durch die integrierte Multi-Ethernet-Technologie alle relevante Feldbusprotokolle:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan
Integrierte Regelung und Sicherheitsabschaltung nach EN13849
Sie möchten...
...eine dezentrale Regelerbaugruppe für Druck- oder Kraftregelung aus dem Schaltschrank ins Feld integrieren und Verkabelungsaufwand zu reduzieren?
Unsere Antwort:
Die ventilintegrierten Druck- und Kraftregler reduzieren Ihre Engineeringkosten. Zusätzlich bieten IFB-Ventile eine M12-Schnittstelle zur schnellen Einbindung der internen oder externen Drucksensoren.
Ihre Applikation...
...erfordert Sicherheit nach Mischinenrichtlinie EN13849?
Unsere Antwort:
Durch die integrierte Sicherheitsschnittstelle (EN13849 Kat4Ple) können Sie Ihre hydraulische Achse sicher stoppen, oder eine sichere Richtung vorgeben.
Intuitives Softwaretool zur schnellen Parametrierung und Konfiguration. Aufwändige Programmierung entfällt!
Sie möchten...
...keine aufwändigen Regelalgorithmen in Ihrer Steuerung programmieren und die Performance durch Regelungsaufgaben verringern?
Unsere Antwort:
Die digitale, hochdynamische Regelelektronik ermöglicht hochpräzise hydraulische Druck- und Kraftregelung ohne die Performance Ihrer Steuerung einzuschränken.
Daten für vorausschauende Wartung und schneller Gerätetausch
Sie haben...
...hohe Anforderung an die Genauigkeit und benötigen kurze Abtastzeiten?
Unsere Antwort:
Der Ventilregler ist optimal auf die dynamischen Regel-Wegeventile abgestimmt und ermöglicht durch kurze Zykluszeiten (< 1ms) eine hohe Genauigkeit und schnelle Taktzeiten.
Hydraulikkomponenten für vertikalen Informationsfluss
Sie möchten...
...zusätzliche Informationen/Datenänderung von einem Ventil für vorausschauende Wartung, Monitoring, Prozessdatenanpassung usw.?
Unsere Antwort:
IFB Regelventile ermöglichen den Zugriff über den ausgewählten Feldbus auf alle wichtigen Parameter, unabhängig ob Sie ihre Maschinenverfügbarkeit steigern, schnelle Diagnose oder vorausschauende Wartung realisieren möchten.
Topologie

4WRPFH
4WRLF
2WRCF
4WRPF
4WRPQ 6
4WRPQ 10


Kontakt
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung zum Thema hydraulische Feldbusventile? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung: