ABMAXX - Modulares Großaggregat

ABMAXX - Modulare Großaggregate

Einfacher, schneller, produktiver und kostengünstiger!
Mit dem neuen, modular aufgebauten Baukasten ABMAXX beschleunigt Rexroth das Engineering und die Inbetriebnahme von Hydraulik-Großaggregaten für den Neubau und die Modernisierung von Anlagen

Mit dem neuen, modular aufgebauten Baukasten ABMAXX beschleunigt Rexroth das Engineering und die Inbetriebnahme von Hydraulik-Großaggregaten für den Neubau und die Modernisierung von Anlagen. Die Hydraulikspezialisten erstellen innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen ein kommerzielles Angebot inklusive Abmessungen, Hydraulik-Schaltplan, Stückliste und 3D-Modell. Anlagenhersteller und Endanwender reduzieren so allein die Engineering-Vorlaufzeiten um bis zu 80 %. Die vorkonfigurierten Module von ABMAXX basieren auf hochverfügbaren Standardkomponenten. Der Modulansatz senkt die Kosten um bis zu 35 % und steigert die Verfügbarkeit im Betrieb.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering

Schnelle Integration in Gesamtkonstruktion

  • Schnelle Machbarkeitsprüfung und Festlegung Foot Print
  • Erfüllung von relevanten Sicherheitsvorschriften
  • Ausführliche Dokumentation
  • Auch für andere HF-Medien geeignet (HFC, HFD)
  • Fünf Module: Tank, Motor Pumpen Gruppe, Kühl- und Filtereinheit, Umwälzeinheit, Sicherheitssteuerungen

Geringe Erst-Investitionskosten und hohe Verfügbarkeit
Schnelle Angebotsphase (5 Tage)
Reduzierung der Total Cost of Ownership

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme

Zeitersparnis und Fehlervermeidung

  • Gleiche Designmerkmalen
  • Engineering Fehler ausgeschlossen
  • Optimiert für Transport und Handling
  • Umfangreiche Installation-Dokumentation

Geringe Lagerhaltungskosten

  • Gleichteilekonzept
  • Hochverfügbaren Standardkomponenten
Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit

Hohes Gleichteileprinzip

  • Grundmodule mit standardisierten Designmerkmalen
  • Geringe Lagerkosten

Wartungsfreundliches Design

  • Guter Zugang zu Komponenten und Anschlüssen
  • Unkomplizierten und schneller Austausch von Komponenten
Steigern Sie Ihre Produktivität

Hohe Anlagenverfügbarkeit (24/7)

  • Standardisierte Lösung mit gleichen Designmerkmalen und Gleichteilen
  • Module basieren auf hochverfügbaren Standardkomponenten

Reduzierte Betriebskosten

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung (Drehzahlvariabilität)
  • Hohe Lebensdauer der Komponenten

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung zum Thema modulare Großaggregate? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung: