VT-HMC - Digitale Achsensteuerung

VT-HMC - Digitale Achsensteuerung

Die einfache, offene und skalierbare digitale Achsensteuerung VT-HMC für die moderne Automatisierung hydraulischer Antriebe für bis zu 2 Achsen.

VT-HMC (Hydraulic Motion Controller) – Digitale Achsregler für eine oder zwei elektrohydraulische Achsen für folgende Regelungsarten: Positions-, Kraft-, Druck-, Geschwindigkeit , ablösende Regelung sowie optional Positionsgleichlauf.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering
  • Durchgängiges Produktportfolio zur Realisierung einer auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung
  • Offen in der Kommunikation - Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, schnelle und komfortable Anbindung an 3rd Party Steuerung
Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme
  • Verkürzung der Inbetriebnahmezeit durch applikationsspezifische Funktionen
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Standardisiert die Hydraulik, einfache Bedienung auch ohne besondere Vorkenntnisse
  • Unser Softwaretool IndraWorks Ds unterstützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose
Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit
  • Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
  • Weltweite Unterstützung über Ethernet-Zugriff und Produktspezialisten möglich
Steigern Sie Ihre Produktivität
  • Längere Lebensdauer durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20° bis 60° Celsius
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit

Kontakt

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung zum Thema hydraulische Achsregler? Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf: