CytroPac - Kleinaggregat

CytroPac - Die Kompakt-Revolution bei Hydraulik-Aggregaten

Alles drin, alles dran, alles vernetzt. Das CytroPac-Aggregat ist auf kleinstem Raum vollgepackt mit allem, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen. Eine kleine Revolution!

CytroPac – Alles drin, alles dran, alles vernetzt

Inklusive sparsamem Sytronix-Antrieb, mit verdrahtetem Frequenzumrichter und bereit für Industrie 4.0. Mit kraftvollen 4 KW und 240 bar Druck auf 50 Prozent weniger Bauraum. Und dazu erfüllt CytroPac auch noch die EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering
  • Keine zusätzliche Kühleinrichtung notwendig
  • Einfache Verdrahtung verringert Schaltschrank-Platzbedarf, im besten Fall Verzicht auf Schaltschrank
  • Reduzierte Behältergröße durch entgasungsoptimiertes Tankdesign
  • Das platzsparende Heatpipe-System sorgt für die optimale Kühlung
Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme
  • Integrierter Frequenzumrichter mit Multi-Ethernet-Konnektivität (z. B. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & Produce: Vormontiert und geprüft
  • Parametrierung über Web Interface oder Ethernet
  • Inbetriebnehmer benötigt kein tiefes Know-How der Hydraulik
Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit
  • Integrierte Sensoren zur Erfassung von Betriebsdaten von Komponenten und Fluid
  • Bereitstellung von Betriebszuständen für die intelligente Analyse der Daten zur Erfassung von Verschleiß, bevor ein Stillstand eintritt
  • Höhere Verfügbarkeit durch Condition Monitoring und vorbeugende Wartung
Steigern Sie Ihre Produktivität
  • Drehzahlvariabler Pumpenantrieb Sytronix spart bis zu 80 % Energie
  • Frequenzumrichter bündelt als Sensorknoten die Daten und gibt sie in Echtzeit an die Maschinensteuerung
  • Geräuscharm im Betrieb durch die Einhausung aller Geräuschquellen
  • Zugriff über Web Schnittstelle zum Ändern von Parametern
  • Bedienung über Maschinensteuerung, kein Hydraulik Know-How notwendig

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung zum Thema Kompakt-Aggregate? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung: