IAC (Integrated Axis Controller) Regelventile mit Multi-Ethernet-Schnittstelle für Positions-, Druck- und Kraftregelung, sowie ablösende Regelung (4WRPDH / 4WRLD).
Hohe
Präzision
Best-in-Class Hydraulikregler
Hohe Leistung
und Performance
Volumenstrom >0 l/min bis 4700 l/min
Einzigartige
Kompaktheit
Schaltschrankloses Design
Lange
Lebensdauer
Erweiterung Umgebungstemperatur
Umfassendes
Portfolio
Nenngröße 6 bis 35

- Durchgängiges Produktportfolio zur Realisierung einer auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung
- Offen in der Kommunikation - Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, schnelle und komfortable Anbindung an 3rd Party Steuerung
- Schaltschranklose Regler mit offenen Standards
- Sicherheitstechnik: Abschaltung eines Kanals nach EN 13849-1

- Verkürzung der Inbetriebnahmezeit durch applikationsspezifische Funktionen
- Best-in-Class Hydraulikregler – Standardisiert die Hydraulik, kein fundiertes Hydraulik Know-How notwendig
- Unser Softwaretool IndraWorks Ds unterstützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose

- Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
- Weltweite Unterstützung über Ethernet-Zugriff und Produktspezialisten möglich
- Robust und zuverlässig, Erfüllung der Schutzklasse IP65

- Längere Lebensdauer durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20° bis 60° Celsius
- Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit
- Höhere Verfahrgeschwindigkeit aufgrund höheren Volumenstrom
4WRPDH
4WRLD

Kontakt
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung zum Thema IAC? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung: