SY(H)DFE-Verstellung für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung optional mit Drehzahlvariable Funktion.
Verfügbar als On-Board-Elektronik für Offener Kreislauf:
Hohe
Präzision
Best-in-Class Regler
Hohe Leistung
und Performance
Bis Nenngröße 355
Volumenstrom 550 l/min
Bis zu 350 Bar
Einzigartige
Kompaktheit
Direktanbau und integrierte Lösungen
Lange
Lebensdauer
Höchste Langlebigkeit durch Robustheit für extreme Bedingungen
Umfassendes
Portfolio
Axialkolbenpume Typ:
A10VSO 18..180 / 280 bar
A4VSO 40..355 / 350 bar

- Kompaktheit durch Pumpenkombinationen, mehrere Pumpen auf einer Welle möglich
- Schaltschranklose Regler mit offenen Standards SY(H)DFED und SY(H)DFEF
- Flexibler Anbau und Anschlüsse (in Position und Dimension)

- Best-in-Class Hydraulikregler - optimierte Regelung für Axialkolbenpumpen Typ A4 und A10
- Voreingestellte und geprüfte Regler, Plug & Play Inbetriebnahme
- Schaltschranklose Elektronik: Konfiguriert und geprüfte Elektronik (inclusive Pumpenkalibrierung) ➜ Plug & pump
- Einheitliches Softwaretool IndraWorks Ds unterstützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose

- Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
- Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit
- Unterstützung von Condition Monitoring durch Bereitstellung von Verschleißdaten

- Schnellste Zykluszeiten durch hohe Verstelldynamik und -genauigkeit
- Höchste Drücke im Markt für Verstellpumpen
- Höhere Genauigkeit durch Sensoren für Schwenkwinkel, Druck und Drehzahl

Kontakt
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung zum Thema elektrohydraulische Regelungssysteme? Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf: