PRZEWIDYWANIE AWARII MASZYN
OPIS WDROŻENIA:
Firma Inter Trade we współpracy z firmą Bosch Rexroth uruchomiła system Bosch Rexroth ODIN (online diagnostic network), który służy do monitorowania pracy układu hydrauliki przemysłowej.
Przykładowe stanowisko badawcze ma na celu zademonstrowanie jak w warunkach produkcyjnych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i urządzeń brzegowych Bosch Rexroth IoT Gateway, możliwe jest przewidywanie wystąpień awarii.
SZCZEGÓŁY WDROŻENIA:
IoT Gateway zainstalowany na komputerze przemysłowym PR21 zbiera dane z czujników oraz filtrów zainstalowanych na monitorowanym systemie i przesyła je do chmury obliczeniowej poprzez dedykowany router sieci komórkowej M2M. W chmurze firmy Bosch zainstalowana jest aplikacja ODIN, która oblicza tzw. index zdrowia (ang. Machine Health Index) badanego układu hydraulicznego w oparciu o uczenie maszynowe. Po okresie uczenia się, sieć neuronowa wylicza aktualny indeks MHI systemu hydraulicznego i pozwala go na bieżąco monitorować przez serwisanta.
Na zdjęciu: monitorowany system hydrauliczny realizujący przykładową funkcjonalność ruchu z wykorzystaniem cylindra.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA:
- Możliwość wykrycia poważnej awarii zanim ona nastąpi
- Monitoring krytycznych parametrów pracy układu hydraulicznego
- Analiza źródeł awarii
- Planowanie przeglądów wg rzeczywistych potrzeb maszyny i układu hydrauliki – mniejsze koszty
Architektura systemu monitorowania z wykorzystaniem IoT Gateway
Sieć LAN | |
Sieć VPN | |
Szafa elektryczna | |
Dostęp do Internetu | |
PR21 | Komputer przemysłowy z zainstalowanym IoT Gateway |
XM22 | Sterownik PLC zbierający dane szybkozmienne |
OPM | Czujnik czystości oleju |
Switch | Przełącznik Ethernet |
Router | Router M2M do sieci komórkowej |
Transfer danych z wykorzystaniem
IoT Gateway
Stan wybranych krytycznych komponentów badanego układu hydraulicznego jest rejestrowany za pomocą czujników lub dedykowanego sterownika PLC i przesyłany do chmury ODiN za pośrednictwem IoT Gateway’a. Zainstalowany router LTE wyposażony jest w prekonfigurowaną kartę SIM. Dane są przechowywane i przetwarzane we własnym centrum danych firmy Bosch. Zalety rozwiązania chmurowego, powodują że nie musisz martwić się o bezpieczeństwo lub przechowywanie danych. Ponieważ chmura jest zawsze aktualna, nie musisz przeprowadzać aktualizacji zabezpieczeń. Nie jest wymagany zdalny dostęp do maszyny, ponieważ dane są przesyłane bezpośrednio do chmury za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, a wyniki analizy są dostępne z dowolnego miejsca za pomocą naszego interfejsu przeglądarkowego i dedykowany portal internetowy. Dzięki infrastrukturze IT firmy Bosch nie musisz się martwić zadaniami, takimi jak utrzymanie serwera czy instalacje oprogramowania. Po prostu korzystasz… z szybkich, wysokiej jakości analiz oraz lepszego monitorowania swojego systemu hydrauliki.
ODIN - 5 POWODÓW ZA
- Bezpieczeństwo danych na każdym etapie przetwarzania
- Ustalenie właściwego momentu przeglądu układu czy też maszyny
- Optymalizacja pracy zespołu utrzymania ruchu
- Wykorzystanie maksymalnych okresów życia podzespołów
- Zwiększenie efektywności i produktywności