Neue Freiheit im Engineering
Erfahren Sie, wie Sie mit ctrlX AUTOMATION individuelle Lösungen erheblich schneller in Betrieb nehmen sowie Funktionen einfach und flexibel in beliebigen Sprachen programmieren.
Steffen Winkler stellt die revolutionäre Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION vor. "> Steffen Winkler stellt die revolutionäre Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION vor. ">
Steffen Winkler
Mehr als die Hälfte der Wertschöpfung im Maschinenbau besteht heute aus Softwareentwicklung. Steffen Winkler, Vertriebsleiter der Business Unit Automation and Electrification Solutions bei Bosch Rexroth, stellt uns eine revolutionäre neue Automatisierungsplattform vor, die diesem Aspekt Rechnung trägt und die Welt der Automatisierung radikal verändern wird.
Fakt ist: Maschinen bauen ist heute Softwareentwicklung! Und das führt dazu, dass der entsprechende Aufwand drastisch zunimmt und Softwareentwickelnde immer schwerer zu bekommen sind.
Wir haben erkannt, dass ein völlig neues Lösungsangebot benötigt wird, welches die Automatisierungswelt sehr stark vereinfacht und die wirklichen Probleme unserer Kundschaft löst. Mit ctrlX AUTOMATION haben wir eine Automatisierungsplattform geschaffen, welche die bisherigen Grenzen bisher bekannter Lösungen aufhebt.
ctrlX AUTOMATION ist sozusagen das Smartphone der Automatisierung. Wir durchbrechen damit die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerungen, IT und dem Internet der Dinge. Mit einem Linux-Echtzeit-Betriebssystem, durchgängig offenen Standards, App-Technologie für die Programmierung, einem webbasierten Engineering und umfassender IoT-Anbindung reduziert es den Engineeringaufwand um 30 bis 50 Prozent.
ctrlX AUTOMATION basiert auf einer neuen Generation von Multicore-Prozessoren, welche ausreichend Rechenleistung für nahezu alle Automatisierungsaufgaben zur Verfügung stellt, Diese High-Performance-CPU kann durchgängig in Embedded Steuerungen (ctrlX CORE), Industrie-PCs (ctrlX IPC) oder direkt in Antriebe (ctrlX DRIVE) integriert werden. Die Software läuft unabhängig von der Hardware in alle Topologien, Zukünftige CPU-Upgrades erfordern keinerlei Softwareanpassungen.
ctrlX AUTOMATION umfasst über die Steuerungshardware hinaus erweiterbare I/O- Module (ctrlX I/O), eine neue Generation extrem kompakter Servoantriebe und Motoren (ctrlX DRIVE), ein breites Spektrum an Bediengeräten (ctrlX HMI) sowie IPCs (ctrlX IPC) für PC-basierte Automatisierung oder Edge-Lösungen. Die integrierte Sicherheitstechnik ctrlX SAFETY vereint sichere Logik und Bewegung und vereinfacht die Umsetzung normgerechter Maschinensicherheit.
ctrlX AUTOMATION ist aufgrund seiner sehr breiten Konnektivität für die Anforderungen der Industrie 4.0 ausgelegt. Neben dem Ether CAT-Automatisierungsbus unterstützt ctrlX AUTOMATION nahezu alle gängigen Protokolle und Schnittstellen. Mehr als 30 direkte Anschlussmöglichkeiten und Kommunikationsstandards bieten maximale Flexibilität bei der Vernetzung, zum Beispiel OPC UA, MQTT, ProfiNet, CAN und IO-Link. ctrlX AUTOMATION ist bereits auf zukünftige Kommunikationsstandards wie TSN und 5G vorbereitet. Damit ist die Plattform das am besten vernetzbare System auf dem Markt.
ctrlX AUTOMATION ermöglicht Maschinenbauenden alle Freiheitsgrade der vom Smart Devices bekannten App- Technologie. Diese Apps können in einer Vielzahl von Programmiersprachen wie C++, Skriptsprachen wie Phyton oder neuen grafischen Sprachen wie Blockly erstellt werden. Die klassische Programmierung, etwa nach IEC 61131, PLCopen oder G-Code, ist weiterhin möglich, aber nicht zwingend erforderlich.
Konfiguration und Inbetriebnahme der Automatisierungskomponenten erfolgen komplett webbasiert ohne Softwareinstallationen. Auch die ctrlX AUTOMATION Systemumgebung ist vollständig virtuell verfügbar, sodass die Programmierung auch ohne Hardware durchgeführt werden kann. Die Entwicklungsumgebung unterstützt GitHub, eine etablierte Entwicklergemeinschaft mit mehr als zehn Millionen registrierten Nutzenden weltweit. Damit haben Maschinenherstellende Zugriff auf nahezu unbegrenzte Programmierkapazitäten und bereits geschrieben Funktionen sowie eine bessere interne Zusammenarbeit in geschützten Bereichen.
In der Tat ist das der Fall. Wir wollen eben genau diese Probleme einfach und schneller lösbar machen. Ein wesentlicher Vorteil von ctrlX AUTOMATION ist die freie Wahl der Programmiersprache, sodass die Auswahl der Fachexpert:innen nicht mehr von der Programmiersprache oder vom (properietären) System des Automatisierungsanbieters abhängt. Damit bietet ctrlX AUTOMATION Softwareentwickelnden ohne spezielle Kenntnisse in Maschinen Automatisierungssprachen einen sofortigen Zugriff.
Anwendende können zudem das Echtzeit-Betriebssystem konfigurieren, ihre eigene Software implementieren und über Apps Funktionen erweitern.
ctrlX AUTOMATION ist „Security by Design“ und erfüllt IT-Sicherheitsstandards nach IEC 62443.
Die konfigurierbare Verwaltung für Benutzende verhindert einen unautorisierten Zugriff auf Daten und Funktionalität. Die System-Software bietet einen erhöhten Schutz von Viren und Trojanern, ermöglicht die verschlüsselte Übertragung von Daten durch VPN sowie sichere Remote-Services. Über unser Device Portal können Anwendende alle intelligenten Komponenten von ctrlX AUTOMATION digital in Echtzeit verwalten und Security-Updates sowie neue Funktionen remote installieren.
Die Markteinführung startet im November 2019 mit Fokus auf Handlings- und Robotik-Anwendungen. Dafür stehen die erforderlichen Soft- und Hardwarekomponenten bereits zur Verfügung. Das ist der Anfang - das Portfolio wird über die nächsten Jahre kontinuierlich weiter ausgebaut. Wir haben auf jeden Fall ein Feuerwerk an Innovationen in Planung.
Wir haben bereits frühzeitig in der Entwicklung von ctrlX AUTOMATION Anwendendende aus verschiedenen Branchen einbezogen. Diese Kund:innen entwickeln schon jetzt Lösungen mit unserer neuen Plattform. Das Feedback dieser Kund:innen ist für uns wichtig, um eine echte, marktfähige Lösung zu entwickeln, und gleichzeitig Bestätigung, dass wir mit ctrlX AUTOMATION tatsächlich „Two Steps ahead“ sind.
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:
Erfahren Sie, wie Sie mit ctrlX AUTOMATION individuelle Lösungen erheblich schneller in Betrieb nehmen sowie Funktionen einfach und flexibel in beliebigen Sprachen programmieren.