Frage? Frag iXi!

ctrlX IPC

Industrie-PC bringt Höchstleistung in der Automatisierung

Gruppenbild der Industrie-PC ctrlX IPC in den Ausprägungen PR2x, PR4x, PR5x für den Schaltschrankeinbau

Moderne Fertigungsprozesse, der Einsatz von Vision und KI Systemen und die zunehmende Verbreitung von Edge-Computing-Anwendungen, fordern Systeme mit großer Leistung und flexibler Skalierbarkeit. Bosch Rexroth bietet mit seinem breiten Portfolio eine leistungsstarke, zukunftssichere Lösung. Der ctrlX IPC ist mit seiner herausragenden Leistung und Vielseitigkeit die optimale Wahl für Edge- und IoT-Lösungen als auch für hochkomplexe Produktionsanwendungen. Ausgestattet mit modernster Intel Prozessor Technologie erfüllt der ctrlX IPC die hohen Anforderungen, die im heutigen Industrieumfeld an Datenverarbeitung, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit gestellt werden.

Dank der Einbindung in die ctrlX AUTOMATION Plattform profitiert das Portfolio zudem von den Vorteilen der umfassenden Software- und Engineering-Toolbox ctrlX WORKS. Ebenso lässt sich der ctrlX IPC mühelos mit den industrietauglichen Displays der ctrlX HMI kombinieren, was den Industrie-PC zu einem universellen und flexibel einsetzbaren Visualisierungsgerät macht.

 

Die Key-Facts im Überblick:

  • Hohe Leistungsreserven für anspruchsvolle Anwendungen
  • Flexibel und skalierbar – bis hin zu High-End-Projekten
  • Zukunftssicher durch moderne Technologieintegration
  • Optimiert für Edge- und IoT-Lösungen
  • Nahtlose Verbindung zu ctrlX AUTOMATION
  • Einfache Kombination mit industrietauglichen Displays der ctrlX HMI

Mehr Informationen zu ctrlX IPC

Skalierbares ctrlX IPC Portfolio

Bosch Rexroth bietet für jede Anforderung die passende Lösung:

Kompakt Box IPC – PR2x.2

  • Intel Atom 2x/4x Core
  • 4-8 GB Arbeitsspeicher
  • 32-128 GB Speicher
  • Linux Ubuntu Core, Windows 11 IoT, ctrlX OS

Mid-Range Box IPC – PR4x.2

  • Intel Core i3, i5, i7-13th Generation
  • Passive Kühlung
  • 16-32 GB Arbeitsspeicher
  • 256 GB – 1 TB Speicher
  • Windows 11 IoT, ctrlX OS

Hochleistungs Box IPC – PR5x.2

  • Intel Core i7 (13th Gen.)
  • Aktive Kühlung
  • 16-64 GB DDR5 Arbeitsspeicher
  • 256 GB – 1 TB Speicher
  • Windows 11 IoT, ctrlX OS

ctrlX IPC: Skalierbar, robust und zukunftssicher

Skalierbarer und robuster Industrie-PC

Mit seiner hohen Rechenleistung, Robustheit und modularen Architektur bietet ctrlX IPC als Industrie-PC die ideale Grundlage für anspruchsvolle Anwendungen in der Fertigungsindustrie. Ein passives Kühlkonzept und ein langlebiges Hardware Design stellen sicher, dass der Embedded PC selbst in extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet.

Neben der Robustheit und Langlebigkeit profitiert der Anwendende von einer skalierbaren Performance: Das Portfolio reicht von kompakten Lösungen bis hin zu Hochleistungsgeräten für High-End-Anwendungen. Die offene Plattform bietet vielseitige Erweiterungsschnittstellen wie M.2, mPCIe und PCIe für die Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort.

Mit einem hochmodernen Industrie-PC aus der ctrlX IPC Gerätefamilie, optimiert für Edge-Computing und IoT-Anwendungen, sind Höchstleistungen, Anpassungsfähigkeit und Zukunftssicherheit für eine Vielzahl von Projekten gegeben. Ein besonderes Merkmal von ctrlX IPC ist das leistungsstarke Edge-Computing. Die Datenfilterung findet hier direkt am Rand (Edge) statt, so dass selbst bei hohen Datentransferraten von Cloud Computing und bei großen Datenmengen keine Überlastung gegeben ist. Dies sind beste Voraussetzungen für die Umsetzung smarter Prozesse.

Die Komponenten sind dabei einfach an die Prozessebene anzubinden. Der Industrie-PC bildet außerdem die ideale Schnittstelle zwischen Feldebene und Cloud oder Leitebene und sorgt für die zuverlässige und sichere Übertragung großer Datenmengen.

ctrlx IPC, zeigt IPC mit NVIDIA

IPC mit ctrlX OS: Maximale Performance für Vision & künstliche Intelligenz

Durch die nahtlose Integration des offenen, industriellen Betriebssystems ctrlX OS lassen sich alle Vorteile der ctrlX World voll ausschöpfen. Anwender profitieren so von einem breit gefächerten, modularen Ökosystem, das Dank Partner-Apps auch besondere Aufgaben erfüllen kann. Damit wird der ctrlX IPC zur zentralen Schaltstelle für hochanspruchsvolle Automatisierungslösungen, die perfekt in die ctrlX AUTOMATION Welt integriert sind.

Für hochkomplexe Vision- und KI-Anwendungen, die präzise und leistungsstarke Datenverarbeitung erfordern, ist der ctrlX IPC mit NVIDIA-Erweiterung die ideale Wahl. Als Teil des ctrlX AUTOMATION Portfolios bietet diese Plattform nicht nur herausragende Leistung und Flexibilität, sondern auch die Fähigkeit, anspruchsvolle KI-basierte Analyseprozesse direkt an der Anlage durchzuführen.

CDI+ Schnittstelle: Die smarte Ein-Kabellösung für die HMI

Mit der CDI+ Schnittstelle werden Möglichkeiten von ctrlX HMI-Lösungen erweitert. Diese innovative Ein-Kabellösung überträgt sowohl Video als auch Touch-Funktionalitäten über nur ein einziges Kabel – und das über Entfernungen von bis zu 100 Metern.

Dadurch wird eine einfache zu installierende, störungsfreie und zuverlässige Verbindung zwischen HMI und IPC gewährleistet. Perfekt geeignet für industrielle Anwendungen, bei denen HMIs in größerer Distanz zur Steuerungseinheit platziert werden müssen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Technische Daten – ctrlX IPC

Leistungsdaten

Prozessor, RAM, Betriebssystem

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
CPU Intel Atom x6212RE; 1,20 GHz Intel Core i3-1315URE; 4,5 GHz
Intel Core i5-1345URE; 4,6 GHz
Intel Core i7-1365URE; 4,9 GHz
Intel Core i7-13800HRE; 5,0 GHz
Arbeitsspeicher 4 GB 16 GB, 32 GB 16 GB, 32 GB
Betriebssystem Linux Ubuntu Core
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS

Hardware

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
PCI/PCle Steckplätze - optional 1x PCIe x4 optional 2x PCIe x4
Mini-PCle Steckplätze 1 x Full-Size 1 x Full-Size 1 x Full-Size
M.2 Steckplätze - 1 x M.2 3042/3052 B-Key 1 x M.2 3042/3052 B-Key
Flash-Speicher 32 GB, optional 128 GB, eMMC 256 GB, optional 512 GB, 1 TB NVMe 256 GB, optional 512 GB, 1 TB NVMe

Schnittstellen

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
Ethernet 2 x Gbit 2 x 2,5 Gbit
1 x Gbit
2 x 2,5 Gbit
1 x Gbit
USB-Host 2 x USB3.2 3 x USB 3.2 G1
1 x USB 2.0
3 x USB 3.2 G1
1 x USB 2.0
Video Interface 1 x HDMI 2 x DisplayPort, optional CDI+ LongDistanceVideo 100 m, single cable 2 x DisplayPort, optional CDI+ LongDistanceVideo 100 m, single cable
Serielle Schnittstelle - 2 x RS232/422/485 2 x RS232/422/485

Elektrische Daten

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
Versorgungsspannung 10 - 30 V DC 24 V DC 24 V DC
Max. Leistungsaufnahme 35 W 44 W 95 W
EMV Klasse A Klasse A Klasse A
Pufferung RTC Interne Batterie Interne Batterie Interne Batterie

Mechanische Prüfungen

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
Vibrationsfestigkeit 2 g 2 g 2 g
Schockfestigkeit 50 g 50 g 50 g

Allgemeine Daten

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
Umgebungstemperatur (Betrieb) +0 ... +50 °C +0 ... +55 °C +0 ... +55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 85 % (bei 40 °C, nicht kondensierend) 85 % (bei 40 °C, nicht kondensierend) 85 % (bei 40 °C, nicht kondensierend)
Montage Hutschienenmontage Wandmontage Wandmontage
Kühlung Konvektion (lüfterlos) Konvektion (lüfterlos) Lüfter
Schutzart-Gesamt IP 20 IP 20 IP 20
Abmessungen
Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5x.2
A 33,4 mm 53 mm
110 mm (mit Extension)
53 mm
110 mm (mit Extension)
B 100 mm 238 mm 238 mm
C 70 mm 147 mm 147 mm

PR2x.2

PR4x.2 Base

PR4x.2 mit Extension

PR5x.2 Base

PR5x.2 mit Extension

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!

„Openness is everything“­– das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung

Mehr Informationen!

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt aufnehmen