Frage? Frag iXi!

ctrlX DRIVE

Mehr Drive in der Automation: Kompakte und modulare Servoantriebe und Servomotoren

Das Bild zeigt sechs verschiedene Produktausführungen der Servoantriebe ctrlX DRIVE.

Im Maschinenbau zählen individuelle, platzsparende und flexibel erweiterbare Lösungen mehr denn je – und dass bei einer schnellen Time-to-Market. ctrlX DRIVE ist als weltweit kompaktestes Antriebssystem ein wichtiger Enabler. Mit dem Servoantrieb profitieren Unternehmen von einem erheblich minimierten Bauraum und realisieren schnell wirtschaftliche Lösungen, die exakt auf spezifische Bedarfe zugeschnitten sind. Die Antriebssysteme wachsen mit den Anforderungen mit: vom kostengünstigen Entry-Level bis zur High-End-Applikation. Die offene Systemarchitektur verschafft maximalen Handlungsspielraum und ermöglicht eine Skalierung ohne Architekturbrüche.

Auf die Antriebssysteme abgestimmt bietet Bosch Rexroth unterschiedliche Varianten an Servomotoren. Diese sind ebenfalls äußerst leistungsstark, bauraumsparend und die perfekten Teamplayer im ctrlX DRIVE-Portfolio.

 

Das Bild zeigt zwei verschiedene Servomotoren ctrlX DRIVE.

ctrlX DRIVE – Servoantriebe

ctrlX DRIVE bringt genau die Dynamik in die Automatisierung, die in der Industrie den entscheidenden Unterschied macht. Mit hoher Skalierbarkeit und durchgängiger Offenheit wird der Servoantrieb zur prädestinierten Lösung für moderne Maschinenkonzepte. ctrlX DRIVE passt sich nahtlos an unterschiedliche Leistungsanforderungen an – von der kompakten Einzelachs- bis zur komplexen Mehrachsstruktur.

Die Kombination aus modularer Hardware, offenen Schnittstellen und dem Linux-basierten Betriebssystem ctrlX OS eröffnet neue Freiheitsgrade in der Antriebstechnik. Funktionen lassen sich flexibel über Apps erweitern – für effizientes Engineering und schnelle Anpassung an neue Anforderungen.

Gemeinsam mit Elmo Motion Control bietet Bosch Rexroth Antriebslösungen für alle Branchen aus einer Hand – von kleiner Spannung bis zu Megawatt-Leistung – von integrierten Antrieben bis hin zur schaltschranklosen Antriebstechnik. Mehr zu den ELMO-Technologien finden Sie hier!

 

Die Key-Facts des ctrlX DRIVE Überblick:

  • Kompakte Bauweise: reduziert den Platzbedarf und vereinfacht die Automatisierung
  • Nahtlos skalierbar: von kleinen bis großen Anwendungen, ganz ohne Systembrüche
  • Offen für alles: einfache Integration in Drittanbieterlösungen dank offener Standards
  •  Leistungsstark skalierbar: von 0,2 kW bis 100 kW
  • Smarte Antriebsfunktionen: auf Basis der durchgängigen ctrlX DRIVE Runtime
  • Zukunftssicher mit ctrlX OS: Linux-basiertes Betriebssystem für Multiachs-Engineering und App-Vielfalt

Mehr Informationen zu den modularen Servoantrieben ctrlX DRIVE

Servoantriebe für höchste Dynamik in der Automatisierung

Skalierbar, offen, leistungsstark. Das ctrlX DRIVE-Portfolio auf einen Blick:

ctrlX DRIVE modular IP20:

  • Rück- und einspeisefähige Versorger und Umrichter
  • Netzspannung von 200 VAC bis 500 VAC
  • Einzel- und Doppelachs-Wechselrichter
  • Maximalströme von 6 A bis 375 A
  • Schutzart IP20

ctrlX DRIVE compact:

  • Einzelachs-Umrichter
  • Netzspannung von 100 VAC bis 240 VAC oder 200 VAC bis 480 VAC
  • Leistungsbereich 50 W bis 5 kW
  • Schutzart IP20

 

 

ctrlX DRIVE cabinet-free:

  • Einzel- und Doppelachs-Wechselrichter
  • Maximalströme von 6 A bis 54 A
  • DC-Spannung bis 750 V
  • Schutzart IP65/IP67
  • Luft- und Coldplate-Kühlung

ctrlX I/O Drive:

  • Doppelachs-Wechselrichter
  • Maximalströme 8 A / 16 A
  • DC-Spannung 24 V / 60 V
  • Schutzart IP20
  • Performanteste GaNi Halbleitertechnologie

Die clevere Art der Automatisierung – Features des Servoantriebs:

Das Bild zeigt fünf verschiedene ctrlX DRIVE Geräte, davon vier ctrlX DRIVE Servoantriebe und einen ctrlX DRIVE Servomotor.

Servoantrieb via Plug & Play – für das Optimum jeder Maschine

Spannungsklasse und Schutzart sind wichtige Entscheidungskriterien für die Wahl eines Servoantriebes. ctrlX DRIVE deckt das breite Spektrum von 380 bis 480 VAC ideal ab und bietet auch einen Servoantrieb für den Leistungsbereich von 0,05–1,5 kW sowie eine Servoklemme 24/48 V für den Kleinspannungsbereich. Die neueste Generation der Servoantriebe liefert maximale Flexibilität: von einer Eingangsebenenachse mit Sollwertführung bis zum antriebsintegrierten Motion-System. Und das einfach via Plug & Play. Mit dem kompletten Motorenprogramm (rotativ/linear, Gehäuse-/Bausatzmotor) entsteht das Optimum für jede Maschine.

Die Servoantriebe verfolgen durch Multi-Ethernet und Multi-Encoder das Prinzip von Offenheit und Flexibilität. Das Antriebssystem verfügt dabei über eine dezentralisierte Intelligenz und ist somit unter anderem offen für die Nutzung einer eigenen User-IP. Für das praktische Engineering in virtueller Umgebung stehen digitale dreidimensionale Simulationsmodelle zur Verfügung.

Das Bild zeigt vier ctrlX DRIVE Servoantriebe in Ausführungen, z. B. die kompakte, die modulare und die schaltschranklose Variante.

Extrem platzsparend und leistungsstark

Bosch Rexroth hat mit ctrlX DRIVE das weltweit kompakteste modulare Antriebssystem entwickelt. Ob als Einstiegs- oder High-End-Variante: Das System ermöglicht die schnelle Umsetzung von wirtschaftlichen individuellen Lösungen, die mit den Anforderungen mitwachsen. Das Antriebssystem deckt sowohl einfache Einzelachs-Applikationen als auch komplexe Mehrachs-Maschinensysteme ab. Sämtliche Systemkomponenten können dabei von Anwendenden frei miteinander kombiniert werden.

Ein wesentlicher Vorteil der Servoantriebe liegt darin, dass sie echte Platzsparwunder sind. Denn die Antriebe benötigen äußerst wenig Bauraum, wodurch der Platzbedarf im Schaltschrank um bis zu 50 % reduziert wird.

Und es geht sogar schaltschranklos: Die Servoantriebe ctrlX DRIVE cabinet-free in der Schutzart IP65 reduzieren Platz- und Verkabelungsaufwand um bis zu 90 %. Modular, flexibel und energieeffizient.

Das Bild zeigt zwei Ausführungen der Servoantriebe ctrX DRIVE.

Skalierbar und konsistent – für maßgeschneiderte Antriebslösungen

ctrlX DRIVE bedeutet Anpassungsfähigkeit in vielerlei Hinsicht. Der Servoantrieb ist skalierbar und konsistent ausgelegt. Das Portfolio liefert maßgeschneiderte Antriebslösungen mit Spitzenströmen von 6 A bis 375 A. Durch Versorgerleistungen von bis zu 260 kW steht durchweg ausreichend Leistung auch für umfangreiche Maschinenkonzepte zur Verfügung.

 

Das Bild zeigt die Sicherheitslösung ctrlX SAFETY und einen ctrlX DRIVE Servoantrieb. Im Bildhintergrund befindet sich ein Kampagnensymbol der ctrlX AUTOMATION Kampagne, das für Zukunftssicherheit steht.

Offen – aber sicher: mit ctrlX SAFETY

In Kombination mit ctrlX SAFETY wird ctrlX DRIVE zum Hochsicherheitssystem. Bedarfsgerecht ausgelegt: von der rein antriebsintegrierten SafeMotion-Lösung bis zur vollumfänglichen Sicherheitssteuerung. Die unterstützende Software SafeMotion ist sowohl als praktische Einstiegsversion als auch mit erweiterten High-End-Funktionen verfügbar. Das Engineering ist dabei denkbar einfach.

 

Weiterführende Produktinformationen

ctrlX DRIVE modular IP20

Unbegrenzte Anpassungsfähigkeit

Die neue Generation der ctrlX DRIVE Servoantriebe ermöglicht völlige Gestaltungsfreiheit – von klassischer Sollwertsteuerung bis hin zu hochintegrierten Bewegungssystemen. Einfach per Plug-&-Play installiert, passt sich jedes Modul der gewünschten Achs-Topologie an. Ob rotierende oder lineare Motoren, Gehäuse- oder Bausatzversion: Das umfassende Antriebsportfolio liefert stets die perfekte Lösung für den individuellen Maschinenaufbau.

 

ctrlX DRIVE compact

Kompaktes Format für jede Topologie

Der kompakte Servoantrieb ctrlX DRIVE meistert die Herausforderungen in der Automatisierung spielend – perfekt bei begrenztem Platz und höchsten Leistungsanforderungen.

Die durchdachte Anordnung aller Komponenten garantiert eine nahtlose Integration in bestehende Maschinenkonzepte und senkt den Installationsaufwand auf ein Minimum. Ob in der Automatisierungstechnik, Robotik oder Fertigung: ctrlX DRIVE liefert die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die Unternehmen heute benötigen, um Produktionsprozesse effizient zu gestalten und sich kurzfristig auf wechselnde Marktbedingungen einzustellen.

ctrlX DRIVE cabinet-free

Schaltschranklose Servoantriebstechnik

Schaltschrank sparen, Verkabelung reduzieren und Energieverbrauch senken – das macht das Antriebssystem ctrlX DRIVE cabinet-free möglich. Dank Schutzart IP65/IP67 lassen sich die dezentralen Antriebe direkt in der Maschine montieren. Diese werden lediglich über ein einziges hybrides Gleichstromkabel verbunden, welches sowohl die DC-Leistungsversorgung als auch die Steuerungsspannung und die Kommunikation umfasst.

Mit den so gewonnenen Freiräumen ist ctrlX DRIVE cabinet-free erste Wahl für modulare Maschinenkonzepte. Das Portfolio umfasst Wechselrichter, Topologiekomponenten, fertig konfektionierte Kabel und spezielles Zubehör für jede Anforderung.

ctrlX I/O Drive

Maßgeschneidert für das Low-Voltage-Segment

Maximale Leistungsdichte im kompakten Design bei gleichzeitig nahtloser Integration in das bestehende ctrlX AUTOMATION Portfolio – so stellt sich der ctrlX I/O Drive als innovativer Servoanatrieb für das stark wachsende Low Voltage Marktsegment dar.

Der Doppelachs-Wechselrichter im platzsparenden Klemmenformat reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich und beschleunigt so Installation und Inbetriebnahme. Mit nur zwei Ausbaustufen sind Leistungen bis 550 W Dauerleistung pro Achse realisierbar. Gleichzeitig ermöglicht seine Kompatibilität mit linearen und rotativen Fremdmotoren maximale Flexibilität für vielfältige Anwendungen.

Technische Daten – Servoantriebe

Steuerteile
Führungskommunikation ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Multi Ethernet (Sercos III, EtherCat) Standard Standard
Inputs/Outputs ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
digitale Eingänge (davon als Messtaster verwendbar) 5 (2) 5 (2)
digitale Ein-/Ausgänge (beliebig konfigurierbar) 1 1
Analogeingänge 1 1
Relaisausgänge (Betriebsbereitkontakt) 1 1
Geber ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
AcuroLink Standard Standard
Multi Encoder (Resolver, Hiperface, EnDat 2.2, 1Vss) Option Option
Safety ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
STO Standard Standard
SafeMotion (SafetyLink, FSoE) - Option
Erweiterungen ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
digitale/analoge E/A Erweiterung – Option
ctrlX CORE – Option
Bedienung ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Bedienteil Option Option
Zykluszeiten ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
Stromregler 62,5 µs 62,5 µs
Geschwindigkeitsregler 125 µs 125 µs
Lageregler 125 µs 125 µs
Runtime ctrlX DRIVE ctrlX DRIVE plus
ctrlX DRIVE Runtime Standard Standard
ctrlX DRIVE Runtime Productivity Option Option
Technologiefunktionen – Option
User IP – Option
Leistungsteile IP20

Einzelachs-Umrichter XCS2

Bauform Einheit A C D F H J
Typ   W0010,
W0023
W0054,
W0070
W0090 W0100,
W0120
W0150,
W0180
W0210,
W0250,
W0280,
W0330,
W0375
max. Ausgangsstrom A 10 - 23 54 - 70 90 100 - 120 150 - 180 210 - 375

Doppelachs-Umrichter XCD2

Bauform Einheit C
Typ   W2323
max. Ausgangsstrom A 2 x 23

Einzelachs-Wechselrichter XMS2

Bauform Einheit A B D G I
Typ   W0006,
W0010,
W0016,
W0023,
W0030,
W0036
W0054,
W0070,
W0090
W0100,
W0120
W0150,
W0180
W0210,
W0250,
W0280,
W0330,
W0375
max. Ausgangsstrom A 6 - 36 54 - 90 100 - 120 100 - 120 210 - 375

Doppelachs-Wechselrichter XMD2

Bauform Einheit A B E
Typ   W0606,
W1010,
W1616,
W2323
W3030,
W3636
W5454,
W7070
max. Ausgangsstrom A 6 - 23 30 -36 54 - 70

Versorger einspeisefähig XVE2

Bauform Einheit D H J
Typ   W0030 W0075 W0120
Zwischenkreis-Nennleistung kW 30 75 120

Versorger rückspeisefähig XVR2

Bauform Einheit D H I J
Typ   W0019 W0048 W0072 W0100
Zwischenkreis-Nennleistung kW 19 48 72 100

Abmessungen

Bauform Einheit A B C D E F G H I J
A mm 50 75 100 125 150 225 150 225 250 350
B1 mm 309 309 309 309 309 309 340.5 340.5 340.5 340.5
B2 mm 364 364 364 364 364 364 430 430 430 430
C1 mm 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5
C2 mm > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
C3 mm – – – – – – 243 243 243 243
Bauform A, B, C, D, E, F
Maßzeichnung des kompakten Servoantriebs ctrlX DRIVE
Bauform G, H, I, J
Maßzeichnung des kompakten Servoantriebs ctrlX DRIVE
Cabinet-free IP65/IP67

Einzelachs-Wechselrichter XMS2

Typ XMS2 C0006 C0010 C0016 C0023 C0030 C0054
Kühlart   Coldplate Coldplate Coldplate Coldplate Coldplate Coldplate
max. Ausgangsstrom A (Einheit) 6 10 16 23 30 54
Dauerausgangsstrom A (Einheit) 2 3,3 5,3 7,7 12,5 22
Typ XMS2 W0006 W0010 W0016 W0023 W0030 W0054
Kühlart   Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung
max. Ausgangsstrom A (Einheit) 6 10 16 23 30 54
Dauerausgangsstrom A (Einheit) 2 3,3 5,3 7,7 12,5 22

Doppelachs-Wechselrichter XMD2

Typ XMD2 C0606 C1010 C1616 C2323 C3030
Kühlart   Coldplate Coldplate Coldplate Coldplate Coldplate
max. Ausgangsstrom A (Einheit) 6 10 16 23 30
Dauerausgangsstrom A (Einheit) 2 3,3 5,3 7,7 12,5
Typ XMD2 W0606 W1010 W1616 W2323 W3030
Kühlart   Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung Luftkühlung
max. Ausgangsstrom A (Einheit) 6 10 16 23 30
Dauerausgangsstrom A (Einheit) 2 3,3 5,3 7,7 12,5

Abmessungen

Type Einheit XMS2
C0006, C0010, C0016, C0023, C0030, C0054
XMS2
W0006, W0010, W0016, W0023, W0030, W0054
XMD2
C0606, C1010, C1616, C2323, C3030
XMD2
W0606, W1010, W1616, W2323, W3030
Breite mm 85 85 140 140
Höhe mm 253 290 253 290
Tiefe
ohne/mit Option
mm 71 / 92 138 / 159 71 138
ctrlX DRIVE compact

Einzelachs-Umrichter XCS2-F

Typ XCS2-F W0005 W0007 W0010 W0019 W0028 W0035
Kühlart   Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung
max. Ausgangsstrom A (Einheit) 5 7 10 19 28 35
Dauerausgangsstrom A (Einheit) 1,1 1,7 2,4 4,1 5,7 8,2
EMV-Filter   Extern C3 / C2 Extern C3 / C2 Extern C3 / C2 Extern C3 / C2 Extern C3 / C2 Extern C3 / C2
Bremswiderstand   Extern Extern Intern Intern Intern Intern

Einzelachs-Umrichter XCS2-H

Typ XCS2-H W0005 W0007 W0012 W0026 W0035 W0055
Kühlart   Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung Interne Lufkühlung
max. Ausgangsstrom
8 kHz oder 4/8 kHz
A (Einheit) 5 7 12 26 35/31 55/48
Dauerausgangsstrom
8 kHz oder 4/8 kHz
A (Einheit) 1,7 2,3 4 8,5 11,7/10,5 18,3/16
EMV-Filter   Intern C3 / Extern C2 Intern C3 / Extern C2 Intern C3 / Extern C2 Intern C3 / Extern C2 Intern C3 / Extern C2 Intern C3 / Extern C2
Bremswiderstand   Intern Intern Intern Intern Intern Intern

Abmessungen

Type Einheit XCS2-F
W0005, W0007
XCS2-F
W0010, W0019
XCS2-F
W0028, W0035
XCS2-H
W0005, W0007, W0012
XCS2-H
W0026, W0035
XCS2-H
W0055
Breite mm 40 50 60 50 70 105
Höhe mm 172 172 172 180 200 230
Tiefe ohne Stecker mm 175 175 175 196 196 196
ctrlX I/O Drive
Typ XID1 W0808 W1616
Minimale Spannungsversorgung V DC (Einheit) 24 24
Nennspannungsversorgung V DC 48 48
Maximale Spannungsversorgung V DC 60 60
max. Ausgangsstrom (1 s) A 8 16
Dauerausgangsstrom A 4 8

Abmessungen

Type XID1
(Einheit)
XID1
W0808, W1616
Breite mm 20
Höhe mm 105
Tiefe mm 99

ctrlX DRIVE – Servomotoren

Bosch Rexroth rundet die Antriebssysteme durch ein fortschrittliches Motoren-Portfolio ab. Die MS2N/MS2E/MS2S-Servomotoren aus der ctrlX DRIVE-Produktpalette kombinieren kompakte Abmessungen und höchste Dynamik mit maximaler Genauigkeit bei den Positions-, Drehzahl- und Drehmomentwerten. Die Servomotoren verfügen über einen Einkabelanschluss für alle Antriebsaufgaben in der Fabrikautomation und sind leistungsstark sowie flexibel konfigurierbar. Sieben Baugrößen gewährleisten eine optimale Abdeckung aller Anforderungen.

Bei den rotativen und linearen Direktantrieben von Bosch Rexroth entfallen die mechanischen Übertragungselemente wie Kupplung und Getriebe. Das führt zu weniger Komponenten, minimalem Verschleiß und höchster Produktivität. Alles in allem: Die innovativen Direktantriebe ermöglichen maximale Dynamik und Leistung.

ctrlX DRIVE – MS2N-Servomotoren:

Gruppenbild der rotativen Synchron-Servomotoren ctrlX DRIVE MS2N, für den Einsatz in allen Automatisierungsbereichen, verfügbar in den Kühlarten Selbstkühlung, Fremdbelüftet, Wassergekühlt

Die MS2N-Servomotoren sind auf Höchstleistungen getrimmt: Sie zeichnen sich durch mehr Leistung pro Raum sowie höchste Energieeffizienz aus – und dies bei kompakten Abmessungen. So verfügen die Servomotoren in allen Motorgrößen über hohe Drehmomente und ein verbessertes S1-Drehmoment bei höheren Drehzahlen. Durch optionale Fremdbelüftung oder Wasserkühlung kann die Dauerleistung weiter gesteigert werden. Die Servomotoren weisen außerdem eine bis zu fünffache Überlastfähigkeit auf, die mit einer sehr geringen Drehmomentwelligkeit einhergeht. Der in Verbindung mit ctrlX DRIVE verfügbare Feldschwächbetrieb erweitert den nutzbaren Drehmoment-Drehzahl-Bereich über die Spannungsgrenze hinaus.

Leistungsstark

  • Maximaldrehmoment von 3,7 bis 692 Nm
  • Dauerdrehmoment von 0,8 bis 345 Nm

Flexibel konfigurierbar

  • Fein skalierte Baureihe mit sieben Baugrößen bis zu sechs Baulängen
  • Einkabelanschluss bis MS2N07
  • Verschiedene Kühlarten, Geber bis SIL3 PLd, Haltebremse u.v.m.

Umfangreiches Portfolio – Passend für jede Anwendung

Das Angebotsspektrum ist nicht nur vielseitig, sondern auch umfangreich. Mit mehr als 50 Motortypen werden ein Maximaldrehmoment bis 692 Nm und Maximaldrehzahlen bis 9000 U/min abgedeckt. Durch dynamische und träge Motorvarianten, fein abgestufte Drehmoment- und Drehzahlpaletten, vier Geberoptionen mit Sicherheitstechnik bis SIL3 PLe und optionalen Einkabelanschluss erfüllen die Motoren flexibel die vielfältigen Anforderungen der modernen Automatisierung.

 

Intelligent im System

Die Servomotoren sind für modernste Anforderungen – beispielsweise in Industrie 4.0-Umgebungen – konzipiert. Sie bieten ein dynamisches Temperaturmodell, das die sichere Nutzung bis zur Betriebsgrenze gewährleistet. Der digitale Zwilling des Motors wird sowohl in den Auslegungstools als auch im ctrlX DRIVE-Regler verwendet. Damit kann einfach, schnell und sicher jede Applikation ausgelegt und realisiert werden.

Durch ein neues Drehmomentmodell kann jeder Motor als Datenquelle für intelligente Maschinen und Industrie 4.0-Anwendungen genutzt werden. Die individuellen Messwerte jedes einzelnen Motors sind im Motordatenspeicher hinterlegt und die Sättigungs- und Temperaturdaten werden von den Rexroth-Regelgeräten in Echtzeit verarbeitet. Das führt zur erheblichen Steigerung der Drehmoment­genauigkeit und reduziert den Toleranzbereich im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil bisher üblicher Werte.

Technische Daten – MS2N
Typ Einheit MS2N03 MS2N04 MS2N05 MS2N06 MS2N07 MS2N10 MS2N13
Baugröße   A, B, D B, C, D B, C, D C, D, E C, D, E B, C, D, E, F, R B, C, D, E
Max. Torque Mmax Nm 3,75 - 7,4 6,4 - 19,7 11,5 - 34,0 10,2 - 53,4 22,8 - 140,0 41,3 - 360,0 322,0 - 692,0
M0_100K
Selbstgekühlt
Nm 0,9 - 1,45 2,15 - 4,65 4,45 - 9,35 3,6 - 16,3 8,2 - 38,2 16,7 - 103 –
M0_100K
Fremdbelüftet
Nm – – – – 16,3 - 49,5 40,0 - 148,5 160,0 - 300,0
M0_100K
Wassergekühlt
Nm – – – – 25,0 - 83,0 48,0 - 214,0 168,0 - 345,0
Flanschmaß mm 58 82 98 116 140 196 260
Zentrierbund mm 40 50 95 95 130 180 250
Wellendurchmesser mm 9/11 14 19 24 32 38 48

Technische Daten ctrlX DRIVE Servomotoren MS2N

ctrlX DRIVE – MS2E-Servomotoren:

Gruppenbild der rotativen Synchron-Servomotoren ctrlX DRIVE MS2E, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, zertifiziert nach ATEX 3G/3D

Die Motorgeneration MS2E bietet höchste Dynamik und Sicherheit in ATEX-Anwendungen bis Gerätegruppe II und Gerätekategorie III für Staub und Gas.

Die selbstgekühlten Motoren dieser Baureihe bieten in sechs Baugrößen überlappende Drehmomentbereiche mit Maximaldrehmomenten bis 266 Nm. Mit sicherem hochauflösenden Single- oder Multiturn-Geber in SIL2 PLd sowie mit optionaler Haltebremse oder Passfeder sind sie prädestiniert für maßgeschneiderte Antriebslösungen in allen explosionsgefährdeten Bereichen.

Leistungsstark

  • Maximaldrehmoment von 4 bis 266 Nm
  • Dauerdrehmoment von 0,7 bis 64 Nm

Flexibel konfigurierbar

  • Fein skalierte Baureihe mit sechs Baugrößen bis zu drei Baulängen
  • Einkabelanschluss bis MS2E07

Sicherheit für explosionsgeschützte Bereiche

  • ATEX-Konformität Gerätegruppe II und Gerätekategorie 3D (Staub) / 3G (Gas)
Technische Daten – MS2E
Typ Einheit MS2E03 MS2E04 MS2E05 MS2E06 MS2E07 MS2E10
Baugröße   B, D B, C B, C, D C, D, E C, D, E C, D, E
Max. Torque Mmax Nm 3,75 - 7,4 6,4 - 13,5 11,5 - 34,0 17,3 - 53,4 38,8 - 119,5 76,8 - 266,0
M0_60K
Selbstgekühlt
Nm 0,73 - 1,15 1,75 - 2,8 3,75 - 7,9 6,0 - 13,0 12,8 - 29,2 30,2 - 64,0
Flanschmaß mm 58 82 98 116 140 196
Zentrierbund mm 40 50 95 95 130 180
Wellendurchmesser mm 9/11 14 19 24 32 38
Konformität   ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3 ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3 ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3 ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3 ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3 ATEX für Zone 2 (Gas) und 22 (Staub), Gerätegruppe II, Kategorie 3

Technische Daten ctrlX DRIVE Servomotoren MS2E

ctrlX DRIVE – MS2S-Servomotoren:

Gruppenbild der rotativen Synchron-Servomotoren ctrlX DRIVE MS2S, für den Einsatz in allen Automatisierungsbereichen

Die Motorgeneration MS2S aus dem ctrlX DRIVE Portfolio bietet in drei platzsparenden Baugrößen Maximaldrehmomente bis 22,6 Nm.

Mit dem für ctrlX DRIVE optimierten 18-Bit Geber, einer Einkabellösung und optionaler Haltebremse sind sie prädestiniert für alle Standardantriebsaufgaben mit SafeTorqueOff (STO).

Leistungsstark

  • Maximaldrehmoment von 3,75 bis 22,6 Nm
  • Dauerdrehmoment von 0,73 bis 7,15 Nm

Flexibel

  • Fein skalierte Baureihe mit drei Baugrößen mit je zwei Baulängen
  • Einkabelanschluss für Platz-, Gewicht-, Kosten- und Zeitersparnis

Präzise

  • Neuer Geber mit 18 Bit und ±360 " – die perfekte Kombination mit ctrlX DRIVE
Technische Daten – MS2S
Typ Einheit MS2S03 MS2S04 MS2S05
Baugröße   B, C B, C B, C
Max. Torque Mmax Nm 3,75 - 7,0 6,3 - 12,8 11,5 - 22,6
M0_100K
Selbstgekühlt
Nm 0,93 - 1,5 2,1 - 3,5 4,45 - 7,15
Flanschmaß mm 58 82 98
Zentrierbund mm 40 50 95
Wellendurchmesser mm 9 14 19

Technische Daten ctrlX DRIVE Servomotoren MS2S

Technische Daten ctrlX DRIVE Servomotoren MS2S

Mehr Informationen zu den kompakten Servomotoren ctrlX DRIVE

Eine Plattform. Unendlich viele Möglichkeiten.

Realisieren Sie mit ctrlX AUTOMATION fortschrittliche Automatisierungsprojekte für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen. Dank des durchgängig offenen und modularen Baukastens können Sie entweder eine exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung konfigurieren oder Sie verkürzen mit einem unserer sofort einsatzbereiten Solution Sets die Time-to-Market für Ihre Anwendung.

Individuelle und vorkonfigurierte Lösungen entdecken

ctrlX AUTOMATION Magazin 2025

ctrlX AUTOMATION Magazin 2025!

Das neue ctrlX AUTOMATION Magazin wartet auf Sie: Spannende Case Studies u.a. zu Audi und Siemens Energy, Experten-Stimmen zu Themen wie Cyber Resilience Act oder Big Data und natürlich alle Neuheiten rund um unsere Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION und das ctrlX OS Ecosystem.

Jetzt anfordern!