Frage? Frag iXi!

ctrlX HMI

Intuitive Maschinenbedienung über Industrie Display

Gruppenbild des Produktportfolios von ctrlX HMI bestehend ausPanel-PC, Web-Panels, Displays, Maschinenbedinefeldern und Panel-Frames

Es liegt in den Händen des Menschen, wie effizient eine Produktionsanlage oder Maschine läuft. ctrlX HMI (Human Machine Interface) macht die Maschinensteuerung durch intuitive Bedienung denkbar einfach. Die HMI-Lösung ist Teil von ctrlX AUTOMATION und dient der Visualisierung und Steuerung industrieller Automatisierungsprozesse. Das vielseitige Portfolio umfasst stationäre sowie mobile HMIs in unterschiedlichen Größen, die sich flexibel in die Maschinenumgebung integrieren lassen. Ob mit einem industrietauglichen Display, ctrlX IPC oder anderen Visualisierungslösungen – ctrlX HMI sorgt für eine nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Ergänzt wird das System durch Softwarelösungen und Partner-Apps aus der ctrlX World, die speziell für HMI-Anwendungen entwickelt wurden. Diese modulare Erweiterbarkeit ermöglicht die effiziente Steuerung verschiedener Automatisierungsprozesse – von einfachen Bedienaufgaben bis hin zu komplexen, vernetzten Prozessen.

 

Die Key-Facts im Überblick:

  • HMI-Komplettlösung (Hardware und Software) für Visualisierung und Steuerung industrieller Automatisierungsprozesse
  • Kompakte Einstiegslösungen bis hin zu High-End-Anwendungen
  • Modulare Erweiterbarkeit durch Zugriff auf spezielle Software und Partner-Apps aus der ctrlX World
  • Vorgefertigte Templates, um einfacher und schneller Software-Applikationen zu bauen
  • Intuitive Bedienung

Mehr Informationen zur intuitiven HMI-Lösung ctrlX HMI

Skalierbare Hardware

Die skalierbare HMI-Hardware von Bosch Rexroth überzeugt mit ihrer Zuverlässigkeit und ihrem Bedienkomfort. Bosch Rexroth bietet für jede Anforderung die passende Lösung:

ctrlX HMI Web-Panel WR für den Einbau in Schaltschränke

Web Panel

  • Bediengeräte optimiert für HTML5 browserbasierte Visualisierung
  • Größen: 7", 10" und 15“
  • Einstiegslösung für wenig komplexe Anwendungen
ctrlX HMI Panel-Frame PF zur Integration eines Tablets als HMI-Device

Panel Frame

  • Frame für unterschiedliche 10"-Consumer-Tablets
  • Ergonomisches Design und mobiler Betrieb
  • Integrierte Sicherheit
ctrlX HMI Display DR für den Einbau in Schaltschränke

Display

  • Gehauste Displays sowie Einbaulösungen
  • Von 10"- 24" quer & vertikal
  • PC-basierte Visualisierung mittels ctrlX IPC Portfolio
ctrlX HMI Panel-PC VR für den Einbau in Schaltschränke

Einbau Panel PC

  • Kombination Box-PC und Multi-Touch-Display
  • 16:9 Displayformate von 10" bis 21"
  • Multi-Touch-Gestenbedienung
ctrlX HMI Maschinenbedienfeldes VAM für den Einbau in Schaltschränke

Maschinenbedienfeld

  • Kompaktes Maschinendesign möglich
  • Erweiterung für 15"-21" Displays,
    Panel PCs und Web Panels
  • Anpassung an maschinenspezifische
    Bedarfe
ctrlX HMI Panel-PC VR für den Einbau in Schaltschränke

Tragarm Panel PC

  • IP 66 Gehäuse für VESA-Montage
  • 16:9 Displayformat 21”
  • Multi-Touch-Gestenbedienung

 

zeigt 3 neue ctrlX HMI Produkte mit schwarzem Rahmen

Neues Line-Up ctrlX HMI

Ab 2026: Neues Line-Up des ctrlX HMI-Portfolios. Ihr Vorteil – doppelt so viel Leistung und das bei einem kleineren Footprint. Es stehen HMIs für alle Anwendungsfälle bereit - von kompakten Geräten mit web-basiertem HMI über Einstiegs- oder Mid-Range Lösungen mit Windows IoT.

ctrlX HMI: Intuitiv, flexibel und leistungsstark

Die flexible HMI-Lösung für alle Automatisierungsaufgaben

Eine schnelle Anpassungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen sowie Vernetzung bestimmen die Industrie. Daher werden Automatisierungslösungen zunehmend online-gestützt und dezentral realisiert. ctrlX HMI bildet den Grundstein, um diese Flexibilität über Software darstellen zu können, und ermöglicht optimale Usability, attraktives Design und User Experience. Die Lösung erfüllt das gesamte Spektrum an Automatisierungsanforderungen – von kompakten HTML5-fähigen Web Panels bis hin zu leistungsstarken Geräten für komplexe Prozesse. Auf allen Geräten kann die HTML-5, webbasierte HMI hardwareunabhängig und plattformübergreifend ausgeführt werden.

Dank der Integration mit der ctrlX IPC-Plattform sind auch abgesetzte Lösungen einfach realisierbar. So lassen sich Bedienfelder flexibel und bis zu 100 Meter entfernt vom Steuerungssystem installieren, ohne Kompromisse bei Leistung oder Bedienkomfort. Mit der vielseitigen ctrlX HMI-Technologie erhalten Anwendende eine intuitive, fortschrittliche Bedienoberfläche – ideal für einfache Visualisierungsaufgaben oder anspruchsvolle Steuerungsanwendungen.

CDI+ Schnittstelle: Die smarte Ein-Kabellösung für die HMI

Mit der CDI+ Schnittstelle werden Möglichkeiten von ctrlX HMI-Lösungen erweitert. Diese innovative Ein-Kabellösung überträgt sowohl Video als auch Touch-Funktionalitäten über nur ein einziges Kabel – und das über Entfernungen von bis zu 100 Metern abgesetzt. Dadurch wird die Installation vereinfacht. Zudem ist eine saubere und zuverlässige Verbindung zwischen HMI und IPC gewährleistet. Perfekt geeignet für industrielle Anwendungen, bei denen HMIs in größerer Distanz zur Steuerungseinheit platziert werden müssen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Einfacher und flexibler mit Web HMI Lösungen aus der ctrlX World

Die Web-HMI Lösungen aus dem ctrlX World Partner Programm erlauben individuelle, auf den jeweiligen Anlagentyp optimierte, Visualisierungen. Dank HTML5 Web-Technologie und einer zentralen HMI-Servereinheit auf der ctrlX OS Steuerung, sind die HMI-Lösungen komplett plattformunabhängig. Die Web-Oberflächen sind deshalb, unabhängig von Betriebssystem, auf allen ctrlX HMI Geräten ausführbar.

Mit dem kostenfreien HMI-Basistemplate aus dem ctrlX HMI-Portfolio wird die HMI Entwicklung vereinfacht und somit Aufwand und Zeit gespart.

Die vorgefertigten Bildelemente z. B. zur Bildnavigation, Maschinendiagnose oder Rezepturverwaltung in modernem Web-Design, können schnell an kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. In Verbindung mit einem korrespondierenden SPS-Programm mit Zustandsmaschine, liefert das HMI Template die Grundlage für zahlreiche HMI Anwendungen.     

In Kombination mit der leistungsstarken Hardware-Plattformen ermöglicht das HMI-Templates eine intuitive Bedienung, die sowohl einfache als auch komplexe Prozesse optimal unterstützt.

Technische Daten

Web Panel – WR21
Leistungsdaten WR21
CPU ARM i.MX8M Mini Quad Core; 1,6 GHz
RAM 2 GB
Speicher 16 GB; eMMC
Webbrowser Chromium
Display WR21
Bildschrimdiagonale 7" (1024 x 600; WSVGA)
10,1" (1280 x 800; WXGA)
15,6" (1366 x 768; HD)
Ausrichtung Horizontal
Bedienung Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen/ EDT
Schnittstellen WR21
Ethernet 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet (RJ45)
Seriell 1x RS232/422/485
1x RS485
USB 2x USB-A (2.0)
1x Micro USB (2.0/intern)
SD-Karte 1x Micro-SD (intern)
Elektrische Daten WR21
Versorgungspannung 24 V DC, ±20 %
Allgemeine Daten WR21
Montage Panel-Montage
VESA-Montage
Schutzart IP66 (Front)
IP20 (Rückseite)
Normen und Standards WR21
Standards CE, UL, cUL, FCC, CCC
Zertifizierung Industriebereich Klasse A
Abmessungen Einheit WR2107 WR2110 WR2115
A mm 205,0 283,1 419,7
B mm 146,9 202,3 269,0
C mm 52,0 52,0 52,0
Masse kg 1,2 2,2 4,2
Panel Frame – PF10
Display PF10
geeignete Tablet-Größe 10"-Tablets
Schnittstellen PF10
USB USB-C Stecker (nur Ladefunktion)
Sicherheitselemente PF10
Not-Halt Not-Halt-Taster (zweikreisig)
Zustimmtaster dreistufiger Zustimmtaster (zweikreisig)
Sicherheitskategorie SIL3 Konformität für NOT-HALT und Zustimmtaster
Elektrische Daten PF10
Versorgungspannung 5,5 VDC (5m)
5,5 VDC (10m); 6 VDC (für iPAD 8. Generation)
Kabellänge 5 m
10 m
Normen und Standards PF10
Standards CE, UL
Zertifizierung Industriebereich Klasse A
Abmessungen Einheit PF10
A mm 350 - 395
B mm 190
C mm 90
Masse (ohne Kabel) kg 1
Display – DR, DE
Display DR DE
Gerätetyp Einbaugerät Gehäusegerät
Bildschirmdiagonale 307 mm/12,1" (1280 x 800)
396 mm/15,6" (1366 x 768)
470 mm/18,5" (1366 x 768)
546 mm/21,5" (1920 x 1080)
-
396 mm/15,6" (1366 x 768)
-
546 mm/21,5" (1920 x 1080)
Ausrichtung Horizontal
Vertikal (21,5"-Variante)
Horizontal
Bedienung Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen
Schnittstellen DR DE
Video 1x CDI+ (1x RJ45)
1x DisplayPort
HDMI-Buchse, Typ A
1x CDI+ (1x RJ45)
1x DisplayPort
USB 2x USB-A (2.0) am Steckerfeld 2x USB-A (2.0) am Steckerfeld
1x USB-A (2.0) auf der Front
1x USB-B (2.0) am Steckerfeld
Sicherheits- u. Bedienelemente DR DE
NOT-HALT 1x Not-Halt-Taster (zweikreisig)
Taster 3x Taster
Elektrische Daten DR DE
Versorgungspannung 24 V DC (-20/+25 %) 24 V DC (-20/+25 %)
Allgemeine Daten DR DE
Montage Panel-Montage VESA-Montage
Rohrmontage
Schutzart IP66 (Front)
IP20 (Rückseite)
IP65
Normen und Standards DR DE
Standards CE, UL, CSA CE, FCC, UL, CSA
Zertifizierung Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A
Abmessungen Einheit DR0012 DR0015 DR0018 DR0021 DE0015 DE0021
A mm 329 420 488 558 402 546,8
B mm 231 269 309 350 333 420
C1 (Panel-Montage) mm 7 7 7 7
C2 (Panel-Montage) mm 58 58 58 58
C (Vesa-Montage) m 87 87
C (Rohrmontage) m 160 160
X mm/" 307/12,1 396/15,6 470/18,5 546/21,5 396/15,6 546/21,5
Masse kg 4,4 6,0 7,5 8,4 6,8 9,6

DR

Maßzeichnung des ctrlX HMI Display DR für den Einbau in Schaltschränke

DE

Maßzeichnung des ctrlX HMI Display DE für den Anbau an einen Tragarm
Panel-PC – VR, VE
Leistungsdaten VR31 VR4x VE4x
CPU Intel Atom x5-E3940; 1,6 GHz Intel Core i3-6100U; 2,3 GHz
Intel Core i5-6300U; 2,4 GHz
Intel Core i7-6600U; 2,6 GHz
Intel Core i5-6300U; 2,4 GHz
RAM 4 GB
8 GB (Option)
8 GB
16 GB (Option)
8 GB
SSD-Speicher 32 GB
256 GB
32 GB
256 GB
2x 320 GB (RAID 1)
256 GB
HDD-Speicher 320 GB 320 GB
2x 256 GB (RAID 1)
-
-
Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise
Display VR31 VR4x VE4x
Bildschirmdiagonale 257 mm/10" (1280 x 800)
396 mm/15,6" (1366 x 768)
546 mm/21,5" (1920 x 1080)
396 mm/15,6" (1366 x 768)
546 mm/21,5" (1920 x 1080)
546 mm/21,5" (1920 x 1080)
Ausrichtung Horizontal Horizontal Horizontal
Bedienung Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen Kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen
Steckplätze VR31 VR4x VE4x
PCI/PCIe-Steckplätze 1x Half-Size PCIe -
Mini PCIe-Steckplätze 1x Full-Size Mini PCIe 2x Full-Size Mini PCIe -
Flash-Speicher (Option) M.2-Flash + CFast-slot M.2-Flash + CFast-slot -
Schnittstellen VR31 VR4x VR4x
Ethernet 2x Gbit (Intel i210) 2x Gbit (Intel i210)
1x Gbit (Intel i219)
2x Gbit
Seriell 1x RS232
1x RS232/422/485
1x RS232
1x RS232/422/485
1x RS232
USB 2x USB-A (2.0)
2x USB-A (3.0)
2x USB-A (2.0)
2x USB-A (3.0)
1x USB-A (2.0)
Video DisplayPort DisplayPort -
Audio Line out Line out -
Elektrische Daten VR31 VR4x VE4x
Versorgungspannung 24 V DC (-20/+25 %) 24 V DC (-20/+25 %) 24 V DC (-20/+25 %)
Allgemeine Daten VR31 VR4x VE4x
Montage Panel-Montage Panel-Montage VESA-Montage
Schutzart IP66 (Front)
IP20 (Rückseite)
IP66 (Front)
IP20 (Rückseite)
IP66
Normen und Standards VR31 VR4x VE4x
Standards CE, FCC, UL, CSA CE, FCC, UL, CSA CE, FCC, UL, CSA
Zertifizierung Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A
Abmessungen Einheit VR3110 VR3115 VR3121 VR4x15 VR4x21 VE4221
A mm 238 420 558 420 558 558
B mm 202 269 350 269 350 350
C1 (Panel-Montage) mm 7 7 7 7
C2 (Panel-Montage) mm 75 75 75 108 108
C2 (VESA-Montage) mm 66
X mm/" 257/10,1 396/15,6 546/21,5 396/15,6 546/21,5 546/21,5
Masse kg 4,1 7,0 9,4 8,7 11,1 8,5
Maschinenbedienfeld – VAM
Schnittstellen VAM 15.2 VAM 21.2
Feldbussystem 1x PROFINET+ (2x RJ45) 1x PROFINET+ (2x RJ45)
Sicherheits- u. Bedienelemente VAM 15.2 VAM 21.2
Art Maschinenbedienfeld für kompakte Maschinenkonzepte Maschinenbedienfeld für kompakte Maschinenkonzepte
Funktionstasten 6x Kurzhubtaster
1x Not-Aus-Taster
1x Vorschub Override Drehschalter
6x Kurzhubtaster
1x Not-Aus-Taster
1x Vorschub Override Drehschalter
Elektrische Daten VAM 15.2 VAM 21.2
Logikversorgung 24 V DC 24 V DC
Eingangsversorgung 24 V DC 24 V DC
Mechanische Prüfung VAM 15.2 VAM 21.2
Vibrationsfestigkeit 1 g 1 g
Schockfestigkeit 15 g 15 g
Allgemeine Daten VAM 15.2 VAM 21.2
Schutzart IP54 (Front) IP54 (Front)
Normen und Standards VAM 15.2 VAM 21.2
Standards CE, UL, UKCA, Reach, Rohs CE, UL, UKCA, Reach, Rohs
Abmessungen Einheit VAM 15.2 VAM 21.2
A mm 420 350
B mm 100 100
C1 mm 33 33
C2 mm 56 56
Masse kg 0,95 0,75

VAM 15.2 - VAM 21.2

Maßzeichnung des ctrlX HMI Maschinenbedienfeldes VAM

Manufacturing

Bei CNC-Applikationen profitieren Anwendende beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION von vorgefertigten Motion Apps, die eine kürzere Time-To-Market ermöglichen. Für Laser- und Dosier-Applikationen stehen außerdem vorgefertigte HMI-Lösungen zur Verfügung.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Performance Motion Control, Smart Energy

Manufacturing

Bei CNC-Applikationen profitieren Anwendende beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION von vorgefertigten Motion Apps, die eine kürzere Time-To-Market ermöglichen. Für Laser- und Dosier-Applikationen stehen außerdem vorgefertigte HMI-Lösungen zur Verfügung.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Performance Motion Control, Smart Energy

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!

„Openness is everything“­– das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung

Mehr Informationen!

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt aufnehmen