Frage? Frag iXi!

Zurück

Ganz sicher vernetzt – auf allen Ebenen

Die Industrie 4.0 bedeutet Vernetzung – mit Zielen wie Steigerung der Produktivität und Erschließen neuer Wertschöpfungspotenziale. Das industrielle Internet der Dinge (IoT) stellt jedoch ganz neue Anforderungen an die Sicherheit und damit auch an Automatisierungslösungen. Da bei Bestandsprodukten Security-Features einzeln integriert werden mussten, war ein durchgängiges Konzept nur schwer umsetzbar. Bei der Automa­tisier­ungsplattform ctrlX AUTOMATION konnte Bosch Rexroth moderne Automatisierung „neu denken“ und somit von Grund auf ein ganzheit­liches Sicherheitskonzept entwickeln. Dieses ist nach IEC62443 zertifiziert und ein essenzieller Bestandteil der ctrlX AUTO­MATION-Plattform.  

Die Verknüpfung der Automatisierungswelt mit dem Internet der Dinge zur Fabrik der Zukunft ist mit der Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION gelungen. Dabei verbindet Bosch Rexroth Steuerungstechnik, IT und IoT sicher zu einem offen­en und skalierbaren System. Security wird dabei auf allen Ebenen konse­quent umgesetzt.

Secure by Design – integriert und sicher

Bosch Rexroth legt den Fokus bei ctrlX AUTOMATION stark auf IT-Sicherheit und bezieht Hardware und Software gleichermaßen ein. Die Produkte sind gemäß „Secure by Design“ von Grund auf sicher konzipiert. Für Anwendende – gerade im Bereich der Industrie 4.0-Umgebungen – ist es von zentraler Bedeu­tung, dass die Geräte, die zur Vernetzung genutzt werden, entsprechende Security-Mechanismen mitbringen. Diese Sicherheitsanforderungen bestimmen den Entwicklungs­ansatz der Lösungen von Bosch Rexroth rund um ctrlX AUTOMATION und bilden das Fundament von ctrlX IOT.

Zur Umsetzung von „Secure by Design“ setzt Bosch Rexroth auf Linux Ubuntu Core als Betriebssystem. Jede Applikation wird in einer Sandbox betrieben. In dieser sind die Apps (Software-Container im Snap-Format) standard­mäßig begrenzt. Jede Lösung ist dabei isoliert und nur wenige – pro App definierte – Schnittstellen erlauben Zugriffe auf andere Apps oder Peripherie. Damit schafft Bosch Rexroth den Spagat zwischen sicherem und offenem System. Sollte eine Third-Party-Software Schadcode mitbringen, ist der Rest des Systems geschützt, da der Schadcode in der Sandbox isoliert ist.

Die integrierten Apps wie z.B. ctrlX MOTION und ctrlX PLC sind zudem manipulationssicher und vor Korruption geschützt. Durch unveränderliche Pakete und digitale Signatur wird jede App zum Installationszeitpunkt daraufhin über­prüft, ob die Software von Bosch Rexroth verifiziert und herausgegeben wurde. Außerdem bieten Snaps die Möglichkeit von gezielten Updates von einzelnen Apps. Bringt ein Update Probleme mit sich, kann durch ein Rollback einfach auf den alten Stand zurückgegriffen werden.Außerdem bietet Bosch Rexroth mit der Steuerung ctrlX CORE eine integrierte All-in-one-Network-Appliance für höchste Sicherheit und Verfügbarkeit von Router, IoT-Gateway, Firewall und VPN. Die moderne IoT-Software setzt dabei auf voll­integrierte IT-Sicherheits­standards nach IEC 62443 für Zugriffskontrolle und Fernwartung.

Ein damit verbundenes Security-Feature ist Secure Boot. Es prüft, ob der Bootlader oder das Betriebssystem nicht manipuliert wurden. In Kombination mit den signierten Applikationen kann die Systemintegrität jederzeit sichergestellt werden.

Auch ein TPM 2.0-Chip ist mit an Bord. Der Trusted Platform Module-Chip er­weitert die Sicherheitsfunktionen, um beispielsweise kryptografisches Material auf dem Gerät zu sichern. Angreifenden ist es damit nicht möglich, krypto­grafisches Material vom Gerät zu entwenden und damit zum Beispiel Kommunikation zu entschlüsseln oder die Entität eines Gerätes zu stehlen. Mit Hardware-basierten Schlüsseln und Zertifikaten ist zudem eine nicht abstreitbare Identifizierung gegeben.

Die Benutzerverwaltung der ctrlX CORE ist eine der Basis-Security-Mechanismen des Systems. Sie bietet Anwendenden die systemweite Identi­fikation und Zugriffs­kontrolle für alle Apps und dem ctrlX Data Layer. Die konfigurierbare Benutzer­verwaltung verhindert somit einen unautorisierten Zugriff auf Daten und Funktionalität.

Darüber hinaus kommt der „Secure Production Mode“ zum Einsatz. Er gewähr­leistet einen sicheren Produktionsmodus. Alle Anwendungen und Funktionen, die nicht benötigt werden, können mit dem benutzerdefinierten Kontrollmodus abge­schaltet oder deinstalliert werden. So werden potenzielle Angriffsvektoren ge­schlossen. Durch den Secure Production Mode wird der Netzwerkfußabdruck möglichst klein gehalten.

Secure by Default – standardmäßig sicher

Die Steuerung ctrlX CORE ist nicht nur gemäß „Secure by Design“ konzipiert, sondern auch „Secure by Default“ und bietet damit Sicherheit und Flexibilität bei der Datenintegration in bestehende IT-Fertigungssysteme. Anwendende können somit das Gerät ab der ersten Minute sicher einsetzen und es ohne Konfigurationsaufwand bedenkenlos mit anderen Systemen und dem IoT verbinden.

Firewall und VPN-App geben zusätzliche Sicherheit

Das System kann durch kundenspezifische Apps erweitert werden und ist bereit für neue Standards wie 5G und OPC UA. Um zusätzliche Use Cases zu ermöglichen, können optional eine VPN-Erweiterung oder Firewall-Installation per App vorgenommen werden.

Die Firewall ermöglicht Anwendenden die einfache Kon­figuration sowie eine Netzwerk­segmentierung und Zugriffsverwaltung. Bosch Rexroth hat hierfür eine auf Nftables basierende Firewall, die ein bedienerfreundliches Web-Frontend mitbringt, entwickelt. Die Firewall kontrolliert fortlaufend sämtlichen Netzwerk­verkehr, so dass beispielsweise Ransomware gestoppt werden kann. Endan­wendende können die Firewall-Konfiguration beliebig komplex gestalten und auf ihre Bedürfnisse zuschneiden. Durch ein seg­mentiertes Netz­werk mit erhöhtem Systemschutz wird im Falle eines Virenbefalls die Handlungsfähigkeit der Produktion gesichert und das Produktions-Know-how geschützt.

Die VPN App unterstützt die beiden gängigen und weit verbreiteten VPN-Protokolle OpenVPN und IPSec. Beide Dienste sind sicher verschlüsselt und bieten eine maximale Sicherheit. Sie können beispielsweise für eine sichere Fernwartung einfach an den eigenen Server – falls vorhanden – angebunden werden. Dies spart die Einbeziehung weiterer Hardware.

Alles in allem: Mit ctrlX AUTOMATION lässt sich die Effektivität und Sicherheit, die in Industrie 4.0-Umgebungen heute erforderlich ist, ganzheitlich umsetzen. Damit bildet es einen elementaren sicheren Baustein für die vollvernetzte Fabrik der Zukunft.

 

 

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann kontaktieren Sie uns:

Kontakt aufnehmen

Portraitansicht von Michael Langfinger, ctrlX AUTOMATION Area Product Owner IT Security

Michael Langfinger

ctrlX developR
Security

LinkedIn

 

 

DIE ZUKUNFT DER AUTOMATI­SIERUNG

Erfahren Sie in unserem Whitepaper mehr über die Heraus­forderungen der Automa­tisierung, den zukünftigen Anfor­de­rungen und wagen Sie mit uns einen Blick auf die Steuerungs­technik der Zukunft.

Fordern Sie Ihr Whitepaper an!

Zurück