PL: Frage? Frag iXi!

ctrlX WORKS

ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ: OPROGRAMOWANIE I ZESTAW NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA

Zdjęcie monitora komputerowego przedstawiającego środowisko inżynierii ctrlX WORKS.

 

 

ctrlX WORKS znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Praktyczne oprogramowanie i narzędzia inżynieryjne z pakietu ctrlX AUTOMATION to synonim prostego projektowania oraz rozwiązania, które w znacznym stopniu ogranicza koszty. Ten system otwiera całkowicie nowe możliwości w zakresie tworzenia, udostępniania i korzystania z funkcji.

Zdjęcie monitora komputerowego przedstawiającego środowisko inżynierii ctrlX WORKS.

ctrlX WORKS znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Praktyczne oprogramowanie i narzędzia inżynieryjne z pakietu ctrlX AUTOMATION to synonim prostego projektowania oraz rozwiązania, które w znacznym stopniu ogranicza koszty. Ten system otwiera całkowicie nowe możliwości w zakresie tworzenia, udostępniania i korzystania z funkcji.

 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA

ctrlX WORKS to idealne rozwiązanie do projektowania rozwiązań w zakresie automatyzacji. Użytkownicy zyskują maksymalną elastyczność dysponując pełnym wachlarzem narzędzi do programowania. ctrlX WORKS obejmuje obecnie szeroki pakiet wydajnych bibliotek i bloków do obsługi typowych zadań w dziedzinie automatyzacji. Oprócz tego, użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje w dowolnym języku programowania. Sklep ctrlX Store oraz społeczność ctrlX OS Community wzbogacają ofertę usług w zakresie projektowania i programowania.

Korzyści pakietu ctrlX WORKS to przede wszystkim prostota oraz najwyższy możliwy poziom swobody.

Elastyczne i otwarte:

  • Integracja własnego oprogramowania
  • Dodatkowe aplikacje można dołączać na dalszym etapie
  • Nieograniczone możliwości rozszerzania za pomocą aplikacji

Wybór dowolnego języka programowania:

  • IEC61131, PLCopen, G-code
  • C/C#, Python, Java
  • Node-RED, Visual Coding

Proste uruchamianie i projektowanie:

  • Projektowanie w oparciu o aplikację i Internet
  • Testowanie wirtualne bez użycia sprzętu

Usługi online:

  • ctrlX OS Store
  • ctrlX OS Community

NOWY WYMIAR PROJEKTOWANIA

Pakiet ctrlX AUTOMATION daje użytkownikom pełną swobodę aplikacji używanych na smartfonach. Nowe funkcje automatyzacji i sterowania można dodawać w łatwy sposób za pomocą aplikacji. Pakiet Software Development Kit (SDK) daje programistom możliwość tworzenia własnych aplikacji działających w ekosystemie ctrlX AUTOMATION. Mają oni do dyspozycji narzędzia, biblioteki, dokumentację oraz przykładowe programy, np. umożliwiające dostęp do ctrlX Data Layer. Do programowania można wykorzystywać języki C++, C#, Python lub Google Go. Środowisko programistyczne obsługuje również GitHub. Użytkownicy mogą dzięki temu korzystać z praktycznie nieograniczonych możliwości i wstępnie zaprogramowanych funkcji.

Grafika przedstawia strukturę inżynierskiego zestawu narzędziowego ctrlX WORKS. ctrlX Data Layer jako podstawa, ctrlX Apps dla runtime, narzędzia inżynierskie do programowania, uruchamiania, symulacji oraz ctrlX SERVICES do administracji i zarządzania kno

ctrlX WORKS oferuje szereg wydajnych narzędzi komputerowych do obsługi ctrlX PLC, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O oraz ctrlX SAFETY, ułatwiających zarządzanie, projektowanie, dostosowywanie i optymalizację projektów w dziedzinie automatyzacji. W ten sposób użytkownicy zyskują dostęp do gotowych bibliotek, elementów systemów, szablonów i widgetów. Funkcje automatyzacji można wstępnie uruchamiać i testować tylko z użyciem komputera – bez konieczności podłączania sprzętu – za pomocą ctrlX COREvirtual, narzędzia dostępnego w pakiecie ctrlX WORKS.

Oprócz zastosowania komputerowych narzędzi inżynieryjnych platforma ctrlX AUTOMATION umożliwia konfigurację i uruchamianie elementów systemów automatyzacji oraz tworzenie programów aplikacji do obsługi systemów sterujących w całości w internecie.

Taki szeroki wybór opcji sprawia, że ctrlX AUTOMATION łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość technik automatyzacji i oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność. Oprócz klasycznych standardów programowania, np. IEC 61131, PLCopen oraz G-Code, do tworzenia aplikacji można wykorzystywać różne języki programowania oraz nowoczesne platformy niskokodowe bazujące na graficznych blokach programu, odpowiednio do potrzeb i preferencji klienta.

Przyszłość pod znakiem cyfrowych bliźniaków

Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION, która wyróżnia się wysokim stopniem innowacyjności, firma Bosch Rexroth obsługuje najnowsze technologie i aplikacje dostępne na rynku. Dotyczy to również symulacji i tak zwanych cyfrowych bliźniaków (ang. digital twins). Cyfrowe bliźniaki, tj. cyfrowe obrazy materialnych lub niematerialnych obiektów lub procesów, stały się niezbędnym elementem cyklu życia produktu. Mają one różne formy jako kombinacje modeli i danych. Są tworzone dla pojedynczych komponentów, całych maszyn i kompletnych procesów produkcyjnych. Ich celem jest zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa procesów inżynieryjnych lub produkcyjnych nie tylko w przedsiębiorstwie producenta komponentu lub maszyny. Mogą z nich korzystać również użytkownicy końcowi.

Zdjęcie monitora komputera z otwartą aplikacją ctrlX WORKS. W tle widać maszynę produkcyjną. Aplikacja ctrlX WORKS pokazuje cyfrowego bliźniaka maszyny.

Platforma ctrlX AUTOMATION dołącza do tego trendu technologicznego i oferuje użytkownikom różne opcje używania cyfrowych bliźniaków. Dzięki temu na komputerze PC z oprogramowaniem inżynieryjnym ctrlX WORKS można tworzyć procesy kontroli wirtualnej. Rozwiązanie ctrlX COREvirtual, oparte na takim samym oprogramowaniu, jak proces kontroli przeprowadzanej w świecie rzeczywistym, umożliwia testowanie i uruchamianie produktów bez używania sprzętu kontrolnego.

Firma Bosch Rexroth oferuje ponadto cyfrowe bliźniaki swoich licznych napędów i silników. Na rynku dostępne są różne modele napędów, zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach i zastosowaniach, takie jak MATLAB/Simulink, ISG Virtuos czy systemy oparte na języku Modelica, przeznaczone dla środowisk symulacyjnych. Za pomocą tych modeli można uruchamiać, parametryzować i optymalizować systemy napędowe wirtualnie, co dotyczy również systemów mechatronicznych i kompletnych maszyn.

Dzięki otwartości i rozszerzalności systemu można nie tylko tworzyć cyfrowe bliźniaki produktów opartych na platformie ctrlX AUTOMATION, lecz również wdrażać funkcje Internetu rzeczy umożliwiające pozyskiwanie danych, co pozwala na generowanie cyfrowych bliźniaków kompletnych procesów produkcyjnych. W tym celu użytkownicy mogą wykorzystać aplikacje Internetu rzeczy firmy Bosch Rexroth lub jej partnerów w ramach programu ctrlX World, a także tworzyć własne aplikacje za pomocą pakietu SDK.

 

"ctrlX WORKS dysponuje szerokim wachlarzem opcji, dzięki którym użytkownicy mogą podążać za zmianami i radzić sobie z wyzwaniami w dziedzinie projektowania oprogramowania, a także szybko reagować na sytuację na rynku. Można również sporo zaoszczędzić – aplikacje do projektowania pozwalają producentom maszyn zmniejszyć koszty projektowania nawet o połowę"

Karsten Kreusch, Game Changer ctrlX WORKS

WIĘCEJ INFORMACJI O OPROGRAMOWANIU I ZESTAWIE NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA ctrlX WORKS

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!