Question? Ask iXi!

ctrlX SAFETY

NOWE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYZACJI

Zdjęcie sterownika bezpieczeństwa ctrlX SAFETY w wersji SAFEX-C-15 do montażu w szafie sterowniczej

Firma Bosch Rexroth na nowo definiuje bezpieczeństwo automatyzacji: ctrlX SAFETY to najbardziej kompaktowe zabezpieczenie tego typu, dysponujące najkrótszym czasem reakcji. Kompaktowy i skalowalny system może być wykorzystywany odpowiednio do potrzeb – od rozwiązania SafeMotion zintegrowanego z napędem w ctrlX DRIVE po kompletny system sterowania ctrlX SAFETY. Oprócz możliwości elastycznego wykorzystywania, zalety systemu obejmują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajne projektowanie za pomocą funkcji programowania graficznego sterownika bezpieczeństwa PLC.

Zamów rozwiązanie ctrlX SAFETY już dziś!

Rozwiązania ctrlX SAFETY – SafeLogic i SafeMotion są już dostępne. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z zespołem sprzedawców. Odpowiednią osobę kontaktową znajdziesz za pomocą naszej wyszukiwarki przedstawicieli.

Wyszukiwarka przedstawicieli

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ ctrlX

Użytkownik otrzymuje rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań, zapewniające maksymalną elastyczność i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wykorzystanie otwartych standardów i bezpiecznej łączności na wszystkich poziomach, a także szybki i bogaty wybór funkcji zabezpieczeń odpowiada założeniom otwartej, zintegrowanej platformy ctrlX AUTOMATION. ctrlX SAFETY uzupełnia ją jako system zabezpieczeń wyznaczający nowy standard.

ctrlX SAFETY rozrasta się odpowiednio do wymagań klienta. Rozwiązanie bazuje na dwóch komponentach, które mogą być wykorzystywane niezależnie lub jako ogólny system – w pakiecie jest to najszybsze i najbardziej kompaktowe zabezpieczenie dostępne na rynku.

Dzięki krótszym czasom reakcji system ctrlX SAFETY może być stosowany w maszynach potrzebujących minimalnej ilości miejsca. ctrlX SAFETY wchodzi w skład pakietu ctrlX WORKS. Funkcja intuicyjnego programowania graficznego ułatwia projektowanie. Do zastosowań zaawansowanych dostępne są gotowe moduły funkcji. ctrlX SAFETY dysponuje szerokim zakresem funkcji diagnostycznych i umożliwia bezpieczne i swobodne programowanie.

  • Skalowalność: Od rozwiązań zintegrowanych z napędem do kompletnego systemu kontroli bezpieczeństwa
  • Funkcja intuicyjnego programowania graficznego ułatwia projektowanie
 
  • Kompaktowe rozwiązanie
  • Najkrótsze czasy reakcji
  • Elastyczność i wszechstronność
  • Skalowalność: Od rozwiązań zintegrowanych z napędem do kompletnego systemu kontroli bezpieczeństwa
  • Funkcja intuicyjnego programowania graficznego ułatwia projektowanie
  • Kompaktowe rozwiązanie
  • Najkrótsze czasy reakcji
  • Elastyczność i wszechstronność

 

Zdjęcie sterownika bezpieczeństwa ctrlX SAFETY w wersji SAFEX-C-12 do montażu w szafie sterowniczej

SafeLogic

SafeLogic to niezwykle kompaktowy system kontroli bezpieczeństwa, który dysponuje funkcją programowania graficznego umożliwiającą szybkie i łatwe tworzenie wymaganych programów, bez potrzeby rozbudowanego szkolenia.

 

Zdjęcie serwonapędu ctrlX DRIVE (XCS) z opcją bezpieczeństwa Safe Torque Off lub SafeMotion

SafeMotion

SafeMotion bazuje na modułowym systemie napędowym ctrlX DRIVE i dysponuje skalowalnym oprogramowaniem. Rozwiązanie jest dostępne w wersji podstawowej z funkcjami rozszerzonymi spełniającymi najwyższe wymagania. Jednocześnie system ten może działać jako zabezpieczenie oparte wyłącznie na napędzie, niezależnie od systemu sterowania wyższego poziomu.

ctrlX SAFETY – SZYBKIE I KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE

KRÓTSZY CZAS REAKCJI ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ WYDAJNOŚĆ

Dlaczego jest to tak istotne, że funkcje ctrlX SAFETY uruchamiają się szybciej niż w innych systemach automatyzacji?

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ W ZAKRESIE AKCHITEKTURY ORAZ FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ

Zdjęcie przedstawia dwa sterowniki bezpieczeństwa ctrlX SAFETY w wersjach SAFEX-C-S12 i SAFEX-C-S15 oraz hasło "Compact, fast and flexible safety control".

SafeLogic

Wyjątkowo kompaktowe urządzenie SafeLogic jest komponentem systemu ctrlX SAFETY. Intuicyjny interfejs programowania, dokumentacja ze wskazówkami dla użytkownika oraz gotowe okna dialogowe, w których można zebrać informacje istotne przy obiorze znacznie przyspieszają projektowanie w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

W przypadku bardziej wymagających zastosowań sprzęt można rozszerzyć poprzez dodatkowe moduły wejścia/wyjścia podłączane za pomocą bezpiecznej magistrali fieldbus. System jest wyposażony w elastyczne interfejsy, m.in. Digital I/O, ctrlX SAFETYlink, Safety over EtherCAT (FSoE) oraz PROFIsafe (w przygotowaniu). ctrlX SAFETYlink umożliwia wymianę bezpiecznych sygnałów wejścia/wyjścia pomiędzy SafeLogic a SafeMotion na napędzie ctrlX DRIVE.

A imagem mostra um servo drive ctrlX DRIVE XCS com a opção de segurança SafeMotion, bem como o lettering "Scalable drive based safety solution".

SafeMotion

W systemie ctrlX SAFETY komponenty SafeMotion i SafeLogic komunikują się jako całościowe rozwiązanie za pomocą ctrlX SAFETYlink. To jest od 5 do 10 razy szybciej niż za pomocą standardowych magistrali fieldbus. Pozwala to uzyskać najkrótszy czas przetwarzania na poziomie 1 ms w przypadku zadań FastChannel. To podstawa, dzięki której można zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i zmieścić zabezpieczenia w urządzeniach o niewielkich rozmiarach.

ctrlX SAFETY CERTYFIKOWANE ZABEZPIECZENIE

Dzięki krótkim czasom reakcji systemy ctrlX SAFETY można wbudowywać w maszynach zajmując minimum miejsca, a certyfikowana technologia zabezpieczeń pozwala sprawniej przeprowadzić procedury odbioru. Po zakończeniu projektowania system zabezpieczeń może być stosowany w maszynach o różnej konstrukcji bez skomplikowanej adaptacji. Ponieważ ctrlX SAFETY obsługuje większość powszechnie stosowanych protokołów bezpiecznej komunikacji fieldbus, rozwiązanie to można integrować niemal w każdym ekosystemie, wprowadzając modułowe koncepcje zabezpieczeń oparte na wzajemnej komunikacji. System można zintegrować z istniejącą topologią automatyzacji.

Certyfikowane biblioteki i bloki funkcji pomagają zwiększyć bezpieczeństwo. Zapewniony jest najwyższy poziom bezpieczeństwa (kat. 4, PLe według EN ISO 13849-1, SIL3 według EN 62061). Poczucie bezpieczeństwa zwiększa jeszcze bardziej dostępność w długim okresie oraz łatwość utrzymania.

DANE TECHNICZNE

ctrlX SAFETY
Czas cyklu procesora ctrlX SAFETY
Program główny 4 ms
Szybki kanał 1 ms
Interfejsy ctrlX SAFETY
ctrlX SAFETYlink Główny interfejs
EtherCAT Podrzędny
Safety over EtherCAT (FSoE) Główny/podrzędny
PROFINET Podrzędny
USB-C Domyślna inżynieria
Karta SD 1 x Micro-SD
Parametry elektryczne ctrlX SAFETY
Zasilanie – logiczne 24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC), < 2 A
Zasilanie – urządzenia peryferyjne 24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC), bis 8 A
Warunki środowiskowe ctrlX SAFETY
Dopuszczalny zakres temperatur (eksploatacja) 0 °C to +50 °C
Dopuszczalny zakres temperatur (magazynowanie) -40 °C to +70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 5 % to 95 %
Stopień ochrony IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 (EN 61131-2)
Wymiary ctrlX SAFETY - SAFEX-C.12 ctrlX SAFETY - SAFEX-C.15
A 61 mm 101 mm
B 105 mm 105 mm
C1 85 mm 85 mm
C2 9 mm 9 mm
C3 160 mm 160 mm

Manufacturing

W przypadku systemów CNC użytkownicy mogą korzystać z gotowych aplikacji do sterowania ruchem, które przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek. Z myślą o systemach laserowych i dozujących platforma ctrlX AUTOMATION udostępnia gotowe rozwiązania HMI.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, General Motion Control, Performance Motion Control, Smart Energy

Manufacturing

W przypadku systemów CNC użytkownicy mogą korzystać z gotowych aplikacji do sterowania ruchem, które przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek. Z myślą o systemach laserowych i dozujących platforma ctrlX AUTOMATION udostępnia gotowe rozwiązania HMI.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, General Motion Control, Performance Motion Control, Smart Energy

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT CERTYFIKOWANEJ TECHNOLOGII ZABEZPIECZEŃ ctrlX SAFETY

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!