Question? Ask iXi!

ctrlX IPC

KOMPUTERY PC DO AUTOMATYZACJI INTELIGENTNYCH PROCESÓW

Zdjęcie grupowe komputera przemysłowego ctrlX IPC w wersji PR2, PR3, PR4 do montażu w szafie sterowniczej

Inteligentne rozwiązania to przyszłość. Dotyczy to także przemysłu oraz innych branż, w których cyfryzacja odgrywa coraz większą rolę. Inteligencja i wydajność systemów są tutaj kluczowymi elementami. Jednak w przypadku wymagających procesów kontroli i technologii, takich jak przetwarzanie brzegowe, potrzeba znacznych rezerw wydajności. Firma Bosch Rexroth dostarcza w tym zakresie elastyczne i skalowalne rozwiązanie – ctrlX IPC, które sprawdza się nawet w zaawansowanych zastosowaniach.

Otwartość i komunikacja sieciowa to najważniejsze zalety platformy ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth – można to również powiedzieć o komputerach przemysłowych. Oferowane komputery przemysłowe z łatwością obsługują funkcje oprogramowania i pakietu narzędzi ctrlX WORKS. Umożliwia to proste projektowanie w oparciu o aplikację. Dodatkowo to rozwiązanie można łatwo łączyć z interfejsem ctrlX HMI, umożliwiającym intuicyjną obsługę maszyny. Pakiet obejmuje panele internetowe, panele komputerowe oraz duże wyświetlacze stacjonarne o przekątnej ekranu do 24 cali.

Użytkownicy mogą dostosowywać funkcje indywidualnie, odpowiednio do swoich wymagań. Różne opcje rozszerzeń oraz możliwość korzystania z wielu interfejsów sprawiają, że to rozwiązanie można precyzyjnie dostosowywać do potrzeb. Dodatkową elastyczność i swobodę zapewniają standardowe komponenty oraz oprogramowanie open-source innych firm.

Komputery przemysłowe ctrlX IPC umożliwiają klientom obsługę znacznie większej ilości danych w standardzie Przemysłu 4.0, dzięki wydajnym funkcjom przetwarzania brzegowego – dane są przetwarzane w sposób zdecentralizowany przez wydajne komputery przemysłowe przed ich przesłaniem do systemu sterowania, chmury itp. ctrlX IPC wykorzystuje nowe możliwości do monitorowania i optymalizacji procesów i warunków za pomocą przetwarzania brzegowego.

To całościowe rozwiązanie bazujące na najnowocześniejszym komputerze przemysłowym jest elastyczne i przyszłościowe. ctrlX IPC to synonim wydajnej technologii przetwarzania brzegowego, otwartości i najlepszej konstrukcji w swojej klasie.

Zamów rozwiązanie ctrlX IPC już dziś!

Oferta systemów ctrlX IPC jest już dostępna. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z zespołem sprzedawców. Odpowiednią osobę kontaktową znajdziesz za pomocą naszej wyszukiwarki przedstawicieli.

Wyszukiwarka przedstawicieli

ZALETY ctrlX IPC W SKRÓCIE:

Przetwarzanie brzegowe – wydajność przetwarzania danych

  • Szybki transfer danych i zdecentralizowane filtrowanie danych
  • Bezpieczne połączenie z poziomem kontrolnym systemów informatycznych
  • Stabilność i szybkość transmisji danych
  • Wydajna wizualizacja i symulacja procesów wykonywanych przez maszyny

 

Otwarta i modułowa platforma

  • Integracja oprogramowania i otwarte oprogramowanie
  • System operacyjny: Windows 10 IOT Enterprise
  • Możliwość rozszerzania za pomocą standardowych opcji sprzętowych
  • Możliwość adaptacji pamięci masowej i interfejsów
  • Możliwość integracji oprogramowania innych firm
  • Wykorzystywane procesory: Intel ATOM – Core i7
  • Integracja standardowych bibliotek ze sklepu CoDeSys

Elastyczne architektury z myślą o szerokiej gamie zastosowań:

  

ctrlX AUTOMATION Architektura automatyki oparta na PC z ctrlX IPC Box PC i symbolizowanymi komponentami HMI, serwonapędów, silników i I/O.
  • Przemysłowy komputer PC w formacie pudełka do montażu w szafie sterowniczej
  • Long-distance Interfejs: Rozwiązanie z jednym kablem, wyświetlacze w odległości do 100 m (CDI+)
  • Sieć z wieloma wyświetlaczami: Łańcuch Daisy z maksymalnie trzema wyświetlaczami lub alternatywnie dwa równoległe wyświetlacze z przełączaniem autoryzacji operatora
  • Dostosowanie oprogramowania i sprzętu do potrzeb klienta

Przetwarzanie brzegowe i wydajny sprzęt: Elastyczność w zakresie przetwarzania ogromnych ilości danych

Schemat przedstawia stylizowaną strukturę edge computing: pozyskiwanie danych na poziomie pola, filtrowanie danych na krawędzi za pomocą ctrlX IPC i transfer danych do chmury.

Szczególną zaletą komputera przemysłowego ctrlX IPC jest funkcja przetwarzania brzegowego. Filtrowanie danych odbywa się w sposób zdecentralizowany, więc system nie ulega przeciążeniu nawet przy obsłudze dużych ilości danych przesyłanych z chmury z dużą prędkością. To najlepsze kwalifikacje do zastosowań w obszarze inteligentnych procesów.

Poszczególne komponenty można łatwo łączyć na poziomie procesu. System stanowi także idealny interfejs pomiędzy poziomem zakładu produkcyjnego a poziomem chmury lub systemu sterowania, umożliwiając niezawodną i bezpieczną transmisję dużych ilości danych.

ctrlX IPC to także sprzęt o najwyższej wydajności – nowoczesne procesory Intel umożliwiają przetwarzanie dużych ilości danych oraz skalowanie wydajności systemu – od poziomu podstawowego do zaawansowanego przetwarzania danych w zakładzie produkcyjnym.

Najlepsze w swojej klasie – pod kątem budowy i zastosowania

Zdjęcie komputera przemysłowego ctrlX IPC w wersji PR4 do montażu w szafie sterowniczej

Łatwiej już się nie da – do instalacji poszczególnych komponentów ctrlX IPC wystarczy tylko jedna osoba! To rozwiązanie jest nie tylko proste, ale także najlepsze w swojej klasie – od budowy dostosowanej do potrzeb klienta po funkcje specjalne. W ten sposób użytkownicy otrzymują system, który dokładnie spełnia ich wymagania. do jego obsługi potrzeba tylko kilku elementów, a cała konstrukcja zajmuje niewiele miejsca i ma mniejszą głębokość instalacyjną.

Pakiet komputerów przemysłowych może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach – jako samodzielne urządzenia, do wizualizacji lub obsługi zintegrowanych funkcji oprogramowania. ctrlX IPC umożliwia obsługę i wizualizację zarówno kompaktowych, jak i złożonych maszyn i systemów. Innowacyjny interfejs stale dostarcza idealny obraz stanu maszyn i systemów, umożliwiając ich optymalną eksploatację.

Przyszłościowe funkcje komunikacji z elastycznymi możliwościami rozszerzeń

Na rysunku przedstawiono symboliczną reprezentację. Chmura, która jest połączona z komponentami podrzędnymi (IPC) za pomocą linii łączących.

ctrlX IPC to przyszłościowe narzędzie, które można rozszerzać odpowiednio do wykonywanych zadań. System można rozszerzać odpowiednio do potrzeb za pomocą modułów sprzętowych i oprogramowania. Użytkownicy mają zatem pewność, że będzie on spełniał ich wymagania i pozostanie nowoczesny również w przyszłości. Przemawia za tym także jego kompatybilność ze środowiskiem CoDeSys. Dostępnych jest wiele opcji rozszerzeń, między innymi w zakresie komunikacji. W tym zakresie można korzystać z różnych interfejsów przewodowych: Gbit LAN, RS-232, RS-422/485 oraz 16 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych. Rozszerzenia sprzętowe są obsługiwane za pomocą gniazd PCIe oraz Mini PCIe.

Systemy operacyjne Windows 10 IoT i Linux umożliwiają elastyczną optymalizację urządzeń we wszystkich zastosowaniach.

Pomyśleliśmy także o dostępności systemu – pakiet ctrlX IPC jest zoptymalizowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, a bezobsługowy sprzęt bez akumulatorów i wentylatorów zapewnia dostępność w długim okresie. System charakteryzuje się niskim rozproszeniem mocy – konstrukcja sprzętu wykorzystuje koncepcję chłodzenia konwekcyjnego, bez wentylatorów. Zapewnia to długotrwałą i bezproblemową eksploatację ctrlX IPC.

Urządzenia pracujące w trudnych warunkach przemysłowych wymagają szczególnej ochrony przed uszkodzeniami. Ten sprzęt jest odporny na uderzenia i drgania i zapewnia wysoką stabilność w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych. Nadaje się zatem idealnie do użytku w halach przemysłowych, w praktycznie wszystkich zastosowaniach i środowiskach.

Zintegrowana infrastruktura zabezpieczeń TPM2.0 zapewnia bezpieczeństwo aplikacji. Wszystkie komputery przemysłowe standardowo obsługują funkcję tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oprogramowania.

ctrlX IPC umożliwia bezpieczną transformację cyfrową w automatyce przemysłowej.

Dane techniczne – ctrlX IPC

Parametry

CPU, RAM, system operacyjny

Typ PR2x.2 PR4x.2 PR5.2
CPU Intel Atom x6212RE; 1,20 GHz Intel Core i3-1315URE; 4,5 GHz
Intel Core i5-1345URE; 4,6 GHz
Intel Core i7-1365URE; 4,9 GHz
Intel Core i7-13800HRE; 5,0 GHz
RAM 4 GB 16 GB, 32 GB 16 GB, 32 GB
System operacyjny Linux Ubuntu Core
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS
Windows 11 IoT Enterprise
ctrlX OS

Sprzęt

Typ PR21 PR31 PR4x
PCI/PCle slots - - 1 x half-size PCIe
Mini PCle slots 1 x full size mSATA 1 x full size 2 x full size
Flash pamięć 32 GB, eMMC opcja M.2-Flash + CFast-slot opcja M.2-Flash + CFast-slot
SSD pamięć opcja 64 GB
or 256 GB
64 GB
opcja 256 GB
64 GB
opcja 256 GB
opcja 2 x 256 GB RAID
HDD pamięć - 320 GB 320 GB
opcja 2 x 320 GB RAID

Interfejsy

Typ PR21 PR31 PR4x
Ethernet 2 x Gbit
opcja 2 x Gbit
2 x Gbit 3 x Gbit
USB host 1 x USB 3.0
opcja 3 x USB 2.0
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
Interfejs wideo 1 x HDMI DisplayPort
opcja CDI+ LongDistanceVideo 100 m, single cable
DisplayPort
opcja CDI+ LongDistanceVideo 100 m, single cable
Złącze szeregow opcja 2 x RS232/422/485 1 x RS232
1 x RS232/422/485
1 x RS232
1 x RS232/422/485
Złącze audio - Line out Line out

Parametry elektryczne

Typ PR21 PR31 PR4x
Napięcie wejściowe 24 V DC, -20/+25% 24 V DC, -20/+25% 24 V DC, -20/+25%
Pobór mocy 20 W 19,2 W 70 W
EMC Class A Class A Class A
RTC buforowanie Wewnętrzny akumulator Wewnętrzny akumulator Wewnętrzny akumulator

Kontrole mechaniczne

Typ PR21 PR31 PR4x
Odporność na wibracje 2 g 2 g (0,3 g z HDD) 2 g (0,3 g z HDD)
Odporność na uderzenia 10 g 10 g 10 g

Ogólne dane

Typ PR21 PR31 PR4x
Temperatura otoczenia (podczas pracy) +0 ... +50 °C +0 ... +55 °C +0 ... +55 °C
Temperatura otoczenia (podczas przechowywania/transportu) -20 ... +70 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (eksploatacja) - 85 % (przy 40 °C, bez kondensacji) 85 % (przy 40 °C, bez kondensacji)
Montaż Montaż na szynie Montaż naścienny Montaż naścienny
Chłodzenie Konwekcja (bez wentylatora) Konwekcja (bez wentylatora) Konwekcja (bez wentylatora)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Wymiary
Typ PR21 PR31 PR4x
A - 50 mm 83 mm
A1 30 mm - -
A2 1 mm - -
B 100 mm 312 mm 312 mm
C - 181 mm 186 mm
C1 70 mm - -
C2 9 mm - -
C3 2,5 mm - -

PR21

Rysunek wymiarowy komputera przemysłowego ctrlX IPC (PR2) do montażu w szafie sterowniczej

PR31 oraz PR4x

Rysunek wymiarowy komputera przemysłowego ctrlX IPC (PR4) do montażu w szafie sterowniczej

Dane techniczne ctrlX IPC

Więcej informacji na temat oferty przemysłowych komputerów PC ctrlX IPC

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!