Question? Ask iXi!

ctrlX CORE

ctrlX CORE to przemysłowy sterownik przyszłości

Wielofunkcyjność: Automatyzacja z myślą o przyszłości

ctrlX CORE Portfolio

Obecnie automatyzacja łączy się nierozerwalnie z projektowaniem oprogramowania. Podstawę w tym zakresie stanowi wydajna i przystosowana do komunikacji platforma sterowania ctrlX CORE. Skalowalny przemysłowy system sterowania firmy Bosch Rexroth wyznacza nowe standardy w dziedzinie technologii automatyzacji. Sterownik ctrlX CORE wykorzystuje zaprojektowany do pracy w czasie rzeczywistym i oparty na systemie Linux system operacyjny ctrlX OS. Został on stworzony na zasadzie maksymalnej otwartości i umożliwia użytkownikom dostęp do całego ekosystemu zainicjowanego przez ctrlX AUTOMATION. Dzięki otwartej i niezależnej od sprzętu architekturze system sterowania ctrlX CORE eliminuje granice pomiędzy wbudowanymi platformami systemowymi i rozwiązaniami opartymi na napędzie.

"Jedno sterowanie do wszystkiego" oznacza mniej inżynierii i komponentów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Modułowy system oprogramowania otwiera zupełnie nowe stopnie swobody w tworzeniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu funkcji. Podstawą jest najnowsza technologia aplikacji.

Wyjątkowo kompaktowa i wydajna platforma sterowania ctrlX CORE obsługuje ok. 70% wszystkich ogólnych zadań w dziedzinie automatyzacji. Oprócz rozszerzonych interfejsów fieldbus, modułowy wariant ctrlX COREplus oferuje możliwość dodawania modułów wejść/wyjść. Te funkcjonalne rozszerzenia są wykorzystywane do poziomej i pionowej integracji maszyn. Daje to nowe możliwości w zakresie łączności i połączeń sieciowych. Ofertę uzupełnia dodatkowy wariant o wyjątkowych możliwościach. Dzięki wykorzystaniu procesorów najnowszej generacji jest on mniej więcej siedmiokrotnie wydajniejszy od poprzedniej wersji rozwiązania ctrlX CORE. Oprócz tego dostępny jest również sterownik przemysłowy ze zredukowanymi interfejsami i opcjami, stanowiący rozwiązanie wyjściowe. Firma Bosch Rexroth oferuje optymalną platformę sterowania do wszystkich rozwiązań – w formie sterownika PLC, sterownika ruchu lub systemu sterowania o innej specyfice.

Zamów rozwiązanie ctrlX CORE już dziś!

Układ sterowania ctrlX CORE jest już dostępny. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z zespołem sprzedawców. Odpowiednią osobę kontaktową znajdziesz za pomocą naszej wyszukiwarki przedstawicieli.

Wyszukiwarka przedstawicieli

Najważniejsze informacje o systemie sterowania

Technika automatyzacji przemysłowej ułatwia realizację dynamicznych i wydajnych procesów. Oferując nowy pakiet narzędzi automatyzacji ctrlX AUTOMATION oraz modułowy przemysłowy system sterowania ctrlX CORE firma Bosch Rexroth spełnia rosnące wymagania w wielu dziedzinach: od dedykowanych sterowników PLC do ogólnych zastosowań w maszynach, poprzez systemy sterowania ruchem umożliwiające wykonywanie prostych zadań w zakresie przenoszenia. Możliwe są również typowe zastosowania platformowe. Dotyczy to w szczególności firm, które dysponują już wiedzą specjalistyczną w określonych obszarach i potrzebują wydajnej i przyszłościowej platformy sterowania.

Firma Bosch Rexroth oferuje o wiele więcej niż tylko wydajne systemy i sprzęt sterujący: w tym sektorze ctrlX CORE jest najbardziej wszechstronnym, elastycznym i otwartym systemem sterowania. Oferuje wiele funkcji na wszystkich poziomach – od projektowania i wydajności do oprogramowania i łączności.

Przyszłościowa technika automatyzacji przemysłowej

  • Wydajny procesor wielordzeniowy
  • Możliwość rozszerzania za pomocą modułów zwiększających wydajność oraz interfejsów

Elastyczna, otwarta platforma sterowania

  • Oparty na systemie Linux system operacyjny ctrlX OS z technologią aplikacyjną
  • Gotowość do integracji z ekosystemem EtherCAT
  • Łączność z systemami podrzędnymi w sieci Multi-Ethernet

Spełniający wszystkie potrzeby przemysłowy system sterowania

  • Elastyczność i bezpieczne skalowanie oprogramowania za pomocą aplikacji
  • Spójność projektowania w oparciu o Internet
  • Możliwość wykorzystywania w zastosowaniach bazujących na napędzie lub jako wbudowany system sterowania

JEDEN STEROWNIK, TRZY PLATFORMY

Widok portretowy Sophie Vuillemin, Game Changer ctrlX CORE

SMARTFON ŚWIATA AUTOMATYKI

Tworząc platformę ctrlX AUTOMATION, zadaliśmy sobie pytanie: jak wyglądałyby systemy automatyzacji, gdyby ich rozwojem zajęło się przedsiębiorstwo cyfrowe?

Architektura przemysłowego systemu sterowania to podstawa

Dzięki swojej otwartej i elastycznej architekturze przemysłowy system sterowania ctrlX CORE spełnia wymagania Fabryki Przyszłości. To urządzenie sterujące obsługuje nie tylko protokół EtherCAT, ale także wiele innych powszechnie używanych protokołów obecnych w automatyce. Urządzenia peryferyjne można również łatwo podłączać z wykorzystaniem interfejsu EtherCAT Master jako magistrali automatyzacji. ctrlX Device Portal umożliwia zdalny dostęp do systemów sterowania i ułatwia zarządzanie nimi oraz aktualizację. W środowiskach połączonych interfejs Ethernet kontroluje wymianę dużych ilości danych z systemami informatycznymi wyższego poziomu, urządzeniami HMI oraz aplikacjami chmurowymi. System sterowania obsługuje ponad 30 standardów informatycznych oraz IoT, np. OPC UA jako serwer i klient, a także powszechnie używany protokół MQTT.

Architektura automatyki opartej na sterowaniu ctrlX AUTOMATION ze sterownikiem przemysłowym ctrlX CORE oraz symbolizowanymi elementami HMI, serwonapędami, silnikami i wejściami/wyjściami.

Architektura oparta na sterowniku

  • Sterownik wbudowany na szynie DIN w szafce sterowniczej
  • EtherCAT-Master jako magistrala automatyzacji łącząca urządzenia peryferyjne
  • ctrlX Device Portal do centralnego zarządzania połączonymi urządzeniami
  • Wzajemna komunikacja pomiędzy sterownikami, łączność z MES oraz HMI/IPC
Architektura automatyki opartej na sterowaniu ctrlX AUTOMATION z dwoma sterownikami przemysłowymi ctrlX CORE. Jeden jako sterownik PLC z symbolizowanymi elementami I/O. Oraz jako sterownik motion control z symbolizowanymi elementami HMI, IO, napędami i si

System sterowania z konfigurowalną architekturą

  • Sterownik wbudowany na szynie DIN w szafce sterowniczej
  • EtherCAT-Master jako magistrala automatyzacji łącząca urządzenia peryferyjne
  • ctrlX Device Portal do centralnego zarządzania połączonymi urządzeniami
  • Wzajemna komunikacja pomiędzy sterownikami, łączność z MES oraz HMI/IPC
  • Wbudowany sterownik ze zdecentralizowanymi wejściami/wyjściami lub rozwiązanie modułowe z lokalnymi wejściami/wyjściami i rozszerzeniami
  • Interfejs Multi Ethernet Slave umożliwiający łączność ze sterownikami innych firm
Architektura automatyzacji oparta na napędzie ctrlX AUTOMATION zawierająca ctrlX DRIVE z możliwością sterowania, jak również symbolizowane komponenty HMI, silniki i I/O oraz sterowanie innej firmy

Architektura oparta na napędzie

  • EtherCAT-Master jako magistrala automatyzacji łącząca urządzenia peryferyjne
  • Interfejs Multi-Ethernet-Slave umożliwiający łączność ze sterownikami innych firm (PROFINET, EtherNet/IP)
  • ctrlX Device Portal do centralnego zarządzania połączonymi urządzeniami

Platforma sterowania oferująca maksymalną otwartość na wszystkich poziomach

Na ilustracji widać pingwina jako symbol otwartego systemu operacyjnego Linux, na którym oparty jest sterownik przemysłowy ctrlX CORE.

Sterownik ctrlX CORE wykorzystuje system operacyjny ctrlX OS, oparty w całości na technologii Linux Ubuntu Core. Dzięki temu sterownik jest w pełni otwarty, stabilny i bezpieczny. W każdej sytuacji zapewniona jest możliwość ciągłego udoskonalania i optymalizacji, a także wykrywania usterek – jak przystało na nowoczesny przemysłowy system sterowania.

Do komunikacji w hali produkcyjnej system ctrlX CORE standardowo wykorzystuje środowisko EtherCAT. Daje to możliwość wykorzystywania różnych urządzeń peryferyjnych EtherCAT, które można łatwo integrować z topologią systemu sterowania użytkownika. Jedną z najważniejszych korzyści jest krótki czas cyklu dzięki połączeniu za pomocą interfejsu EtherCAT Master.

Programowanie, udostępnianie i wykorzystywanie aplikacji

Przemysł coraz częściej podąża w kierunku rozproszonego oprogramowania i rozwiązań da automatyki bazujących na danych. Jednocześnie coraz bardziej łączy się zasoby informacji. Konieczne są również jednolite standardy dla całej sieci, jeśli chodzi o używane oprogramowanie, bezpieczeństwo, narzędzia oraz interfejsy komunikacyjne.

Ilustracja czterech podstawowych aplikacji systemu ctrlX OS: Ubuntu Core, Automation Core, Solutions, Device Admin

Tu z pomocą przychodzi oparty na systemie Linux system operacyjny ctrlX OS i jego funkcje.Możliwość projektowania całkowicie w oparciu o sieć Internet w znacznym stopniu ogranicza zakres prac typowo związanych z instalacją oprogramowania oraz ogólne koszty użytkownika. Otwarta architektura w połączeniu z elastyczną technologią aplikacji zapewnia całkowitą swobodę działania programistom – mogą oni wybierać potrzebne aplikacje lub korzystać z dowolnego oprogramowania typu open source. Można również korzystać z oprogramowania stworzonego we własnym zakresie na otwartej platformie systemu sterowania. Ponadto można konwertować funkcje we wszystkich popularnych językach programowania w aplikacje, pobierać je ze sklepu ctrlX Store i wykorzystywać w ctrlX CORE. Narzędzie ctrlX Data Layer, wbudowane jako centralny element architektury, umożliwia komunikację pomiędzy aplikacjami.

ctrlX Device Portal – proste sterowanie i zarządzanie

Przedstawienie mapy świata. Kontynenty są połączone z opartym na chmurze ctrlX Device Portal za pomocą wskazanych linii.

ctrlX Device Portal pozwala zaoszczędzić wiele w zakresie utrzymania i aktualizacji oprogramowania urządzeń. Systemami sterowania można zarządzać centralnie w całym zakładzie. Wszystkie dostępne aplikacje mogą być przypisane do ctrlX CORE i aktualizowane. To rozwiązanie wyróżnia się dzięki bezpiecznej komunikacji. W trakcie instalacji wymagane jest tylko połączenie z Internetem. Narzędzie to umożliwia jednocześnie zdalny dostęp do systemów sterowania użytkownika. Można aktualizować zabezpieczenia, instalować nowe funkcje, przywracać kopie zapasowe oraz odzyskiwać informacje o dostępnych aktualizacjach i rozszerzeniach – niezależnie od lokalizacji.

DANE TECHNICZNE

ctrlX CORE
Procesor ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
CPU Procesor 64-bitowy 4-rdzeniowy ARM CPU Procesor 64-bitowy 4-rdzeniowy ARM CPU Intel ATOM Intel Core i7
Pojemność pamięci masowej ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Pamięć stała 4 GB eMMC 4 GB eMMC 16 GB eMMC 32 GB eMMC
RAM 2 GB 2 GB 8 GB 16 GB
Pamięć remanentna 128 KByte 128 KByte 2 MByte 2 MByte
Interfejsy sprzętowe ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Ethernet
(EtherCAT-Master)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port, TSN-Endpoint)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
USB 1 x USB-C (2.0) 1 x USB-C (2.0) 3 x USB-C (3.1) 3 x USB-C (3.1)
Karta SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD
Moduły I/O i wbudowane moduły funkcjonalne ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Integracja IO nieaktywowany wbudowane wbudowane wbudowane
Multi Ethernet nieaktywowany opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
Obsługa ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
System operacyjny Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core
Komunikacja ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Komunikacja Fieldbus EtherCAT-Master
(RJ45)
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
Projektowanie/HMI za pomocą GBit Ethernet (RJ45) za pomocą GBit Ethernet (RJ45) za pomocą GBit Ethernet (RJ45) za pomocą GBit Ethernet (RJ45)
Projektowanie, TSN endpoint GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
Parametry elektryczne ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Napięcie zasilania 24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
Normy i standardy ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Standardy CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE CE, UL, CSA
Certyfikaty Obszar przemysłowy klasy A Obszar przemysłowy klasy A Obszar przemysłowy klasy A Obszar przemysłowy klasy A
Warunki środowiskowe ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Dopuszczalny zakres temperatur (eksploatacja) -25 °C - +55 °C (bez wentylatora do 2000 m) -25 °C - +55 °C (bez wentylatora do 2000 m) -25 °C - +55 °C
(bez wentylatora do 50 °C )
-25 °C - +55 °C
(aktywne chłodzenie)
Dopuszczalny zakres temperatur (magazynowanie) -40 °C - +70 °C -40 °C - +70 °C -40 °C - +70 °C -40 °C - +70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (eksploatacja) 5 % - 85 % (EN 61131-2) 5 % - 85 % (EN 61131-2) 5 % - 85 % (EN 61131-2) 5 % - 85 % (EN 61131-2)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20 IP20
Klasa ochronności III III III III
Badania mechaniczne ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Odporność na drgania 1 g 1 g 1 g 1 g
Odporność na wstrząsy 15 g 15 g 15 g 15 g
Wymiary ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
A 45 mm 93,3 mm 160,6 mm 160,6 mm
B 105 mm 105 mm 105 mm 126 mm
C1 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
C2 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
ctrlX CORE X3
ctrlX COREplus X3
ctrlX COREplus X5
ctrlX COREplus X7

Performance Motion Control

Elastyczność, modułowość i skalowalność to korzyści z używania platformy ctrlX AUTOMATION w wydajnych systemach sterowania ruchem. Właściwości te są niezbędne w przypadku złożonych rozwiązań dotyczących np. maszyn do pakowania.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Performance Motion Control

Elastyczność, modułowość i skalowalność to korzyści z używania platformy ctrlX AUTOMATION w wydajnych systemach sterowania ruchem. Właściwości te są niezbędne w przypadku złożonych rozwiązań dotyczących np. maszyn do pakowania.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOMPAKTOWEJ PLATFORMY STEROWANIA ctrlX CORE

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!