Question? Ask iXi!

  • Home
  • News & Stories
  • Jochen Scheib, ctrlX developR: „ctrlX OS to kolejny logiczny krok”.

Wróć

Jochen Scheib, ctrlX developR: „ctrlX OS to kolejny logiczny krok”.

Portret ctrlX developR na kolorowym tle z ikoną "ctrlX AUTOMATION Icon".

Dzięki technologii ctrlX AUTOMATION firma Bosch Rexroth wprowadziła otwarte standardy do świata automatyki. Kilka miesięcy temu nadszedł czas na kolejny krok w tej ewolucji – ctrlX OS. Ten oparty na Linuksie system operacyjny dla przemysłu, wcześniej zarezerwowany wyłącznie dla sterownika ctrlX CORE, został teraz udostępniony dostawcom zewnętrznym. Jochen Scheib, nasz programista z zespołu ctrlX developR i architekt oprogramowania, był bardzo zaangażowany w rozwój tego wyjątkowego na rynku systemu. Jest przekonany o jego innowacyjności i potencjale.

Jochen, jaki wkład wnosisz w rozwój platformy ctrlX AUTOMATION?

Platforma ctrlX AUTOMATION łączy różne pomysły programistów z zespołu ctrlX developR. Mogę powiedzieć, że brałem udział w jej „narodzinach”. Pomagałem w tworzeniu systemu sześć lat temu. Jako członek początkowego zespołu projektowego odpowiadałem za projektowanie architektury web-owej. Dzięki tej platformie, będącej centralnym elementem naszego systemu sterowania ctrlX CORE, procesy inżynieryjne można projektować jeszcze bardziej efektywnie. Jest tak dlatego, że technologia webowa znacznie zwiększa możliwości użytkowników: prace projektowe związane z systemem sterowania mogą być prowadzone online, bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.

Obecnie jestem architektem oprogramowania na platformie ctrlX AUTOMATION. Oznacza to, że wraz z zespołem koordynuję i projektuję architekturę ctrlX CORE oraz system operacyjny ctrlX OS.

Jakie znaczenie ma ctrlX OS w całym systemie?

Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION stworzyliśmy coś unikatowego: zestaw narzędzi do automatyzacji, który łączy „tradycyjny” świat automatyki z nowoczesnym i zwinnym światem informatyki. Taka koncepcja stawia poprzeczkę wysoko również dla nas. Chcemy być zawsze dwa kroki z przodu z naszym systemem, aby zapewnić klientom rozwiązania z zakresu automatyki, których potrzebują w celu realizacji swoich zadań obecnie i w przyszłości. Wymaga to ciągłego myślenia zorientowanego na przyszłość.

Wprowadzając ctrlX OS jako system operacyjny dla przemysłu oparty na Linux’ie, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy. System ten stanowi następny logiczny krok. Sprawia on, że rozwiązania z zakresu automatyzacji osiągają wyższy poziom swobody i otwartości. ctrlX OS był wcześniej używany wyłącznie w naszym sterowniku ctrlX CORE. Dziś jest dostępny jako odrębne oprogramowanie, które może być stosowane w czasie rzeczywistym w środowiskach przemysłowych. Nasi partnerzy osiągają korzyści dzięki otwartości i elastyczności modelu opartego na aplikacjach oraz dzięki ekosystemowi, który został rozwinięty na bazie platformy ctrlX AUTOMATION.

Czy stwarza to nowe pole do działania?

Jak najbardziej, ponieważ ctrlX OS może być wykorzystywany na różnych poziomach – od zakładu produkcyjnego i urządzeń peryferyjnych po serwer i chmurę. Umożliwia on też połączenie dowolnego rozwiązania z zakresu automatyki z ekosystemem utworzonym wokół platformy ctrlX AUTOMATION. Wiążą się z tym nowe wyzwania, które uważam za fascynujące. Dodatkową zachętę stanowią dla mnie pozytywne opinie zarówno naszych klientów, jak i konkurencji. Pokazują one wyraźnie, że jesteśmy na dobrej drodze.

System operacyjny ctrlX OS przynosi więc korzyści zarówno konkurentom, jak i użytkownikom?

Właśnie dlatego, że ctrlX OS jest niezależny od sprzętu, jeszcze więcej komponentów automatyki można płynnie włączyć w bogatą ofertę produktów powiązanych z platformą ctrlX AUTOMATION i rozwiązań partnerów ze społeczności ctrlX World. Funkcje oparte na oprogramowaniu mogą być tworzone, instalowane, aktualizowane i obsługiwane na wszystkich poziomach topologii automatyki, w sposób jeszcze łatwiejszy i bardziej elastyczny. Połączenie aplikacji informatycznych i aplikacji z zakresu technologii operacyjnych w kategoriach Przemysłu 4.0 jest teraz możliwe na jednej platformie automatyzacji.

Konkurenci mogą wykorzystywać system operacyjny ctrlX OS do własnych celów i działać np. jako partnerzy technologiczni. Obecnie podejmujemy w tym zakresie pierwsze zdecydowane kroki we współpracy z różnymi dostawcami. To bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych stron, ponieważ tego typu współpraca nie istniała wcześniej na rynku.

Dzięki niej użytkownicy zyskują znaczną przewagę nad konkurencją. Praktycznie nieograniczona swoboda w zakresie tworzenia i obsługi rozwiązań z zakresu automatyki sprawia, że firmy z różnych branż mogą sprostać nowym wyzwaniom, a równocześnie przyspieszyć wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz osiągnąć wysoką dostępność systemu i elastyczność produkcji. Ponadto system operacyjny ctrlX OS jest doskonale przygotowany do wymagań przyszłości związanych z takimi technologiami, jak sztuczna inteligencja (AI), sieci wrażliwe na czas (TSN) i łączność 5G.

 

 

To też może Cię zainteresować:

  • Artykuł – ctrlX developR: Innowacyjność potrzebuje bystrych umysłów
  • Wywiad – ctrlX developR André Stury: Rozwiązania AIoT kształtują naszą przyszłość
  • Wywiad – ctrlX developR Johannes Albrecht: Automatyzacja musi być łatwa
  • Wywiad – ctrlX developR Michael Langfinger: Otwartość i bezpieczeństwo wzajemnie się uzupełniają
  • Wywiad – ctrlX developR Mauro Riboni: Jedyne granice stawia nam wyobraźnia
  • Wywiad – ctrlX developR Maurus Bien: Od firmy wyspecjalizowanej w napędach do przedsiębiorstwa będącego dużym graczem

 

Widok portretowy Jochen Scheib, ctrlX AUTOMATION Software Architect

Jochen Scheib

ctrlX developR
Software Architecture

LinkedIn

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Zamów teraz!

Wróć