Question? Ask iXi!

Wróć

ctrlX developR: kiedy serce oprogramowania przyspiesza

ctrlX AUTOMATION – developR

 

Czym jest automatyzacja bez utalentowanych umysłów, które ją rozwijają i nieustannie pchają do przodu? Innowacyjność, elastyczność i wydajność rozwiązań zależą od ludzi, którzy wkładają swoje serca w ich opracowanie. Deweloperzy z zespołu ctrlX AUTOMATION to game changerzy budujący nowy świat automatyzacji. Właśnie dlatego każdy ctrlX developR jest zawsze "Two steps ahead".

To oni stawiają świat programowania na głowie i definiują go na nowo, czego owocem jest najbardziej innowacyjne, otwarte i efektywne rozwiązanie w zakresie automatyzacji na rynku. W ramach ctrlX AUTOMATION deweloperzy ctrlX developR nie tylko budują na całkowicie nowej, otwartej i skalowalnej architekturze, lecz także wprowadzają w życie koncepcję współtworzenia. Swoją wiedzę – na przykład w formie aplikacji – wnoszą twórcy oprogramowania z całego świata. Otwartość systemu na wszystkie języki programowania, a także na metody low-code, daje nowe możliwości w zakresie rozwijania i zastosowania oprogramowania.

To ctrlX developR sprawiają, że firma Bosch Rexroth z systemem ctrlX AUTOMATION utrzymuje się zawsze dwa kroki przed konkurencją. Rozwiązania w dziedzinie automatyzacji potrzebują przecież ludzkiego umysłu, aby nieustannie się rozwijać. ctrlX developR dzielą się swoją rozległą wiedzą z klientami, partnerami i społecznością. Rozwiązują indywidualne problemy użytkowników. Użytkownicy natomiast korzystają z kompleksowych rozwiązań, które są dokładnie przystosowane do ich potrzeb i eliminują pozorne ograniczenia, a także z wartościowej wymiany know-how.

Kiedy deweloperzy z zespołu ctrlX developR nie pracują akurat w siedzibie Bosch Rexroth, można spotkać ich na wydarzeniach ctrlX developR Conference oraz ctrlX developR Challenge lub zobaczyć ich w serii ctrlX developR na platformie YouTube.

Siła społeczności

Innowacje zazwyczaj rodzą się w wyniku określonej procedury: najpierw opracowany zostaje pomysł. Następnie innowacja zostaje wprowadzona na rynek, dostaje się do głównego nurtu, aż wreszcie osiąga swój pełny potencjał. Tym sposobem innowacja staje się zamkniętym systemem. ctrlX AUTOMATION zrywa z tym schematem. Moduł automatyzacji stanowi innowację jako kontinuum, nie zaś zamkniętą przestrzeń, która narzuca określone granice.

Wymiana wiedzy w społeczności cyfrowej – oto zasada ctrlX AUTOMATION Community. W niej powstają przestrzenie do testowania, dzielenia się informacjami oraz współdziałania. Jedną z nich jest specjalne forum umożliwiające rozmowę z game changerami z firmy Bosch Rexroth. Użytkownicy mogą tam nawiązać dialog, aby zadawać pytania i dzielić się pomysłami. ctrlX developR udzielają potrzebnego wsparcia, na przykład dotyczącego opracowywania nowych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji. Na platformie łatwo dostępne są także aktualne wskazówki, porady i dokumenty.

ctrlX developR on air

Kto może lepiej opowiedzieć o produkcie niż ci, którzy nad nim pracują? Game changerzy dzielą się swoją wiedzą w interesującej formie w ramach serii ctrlX developR na YouTube. Tam odpowiadają na pytania i omawiają nowości z dziedziny modułu automatyzacji. Najlepsze praktyki dotyczące systemu, demonstracje na żywo, doświadczenia użytkowników z pierwszej ręki oraz praktyczne porady udowadniają, jak łatwe jest programowanie z wykorzystaniem ctrlX AUTOMATION.

Od developR-ów dla developR-ów

Filozofia Bosch Rexroth obejmuje aktywny udział użytkowników w procesie rozwoju. W tym celu stworzona została ctrlX developR Conference. To miejsce spotkań osób, które interesują się oprogramowaniem, projektują je lub używają go. W ten sposób powstała szeroka społeczność dzieląca się swoją wiedzą zgodnie z zasadą współtworzenia. Interesujące prezentacje, sesje dyskusyjne czy minihackathony sprawiły, że wydarzenie XCON szybko stało się pozycją obowiązkową w kalendarzu wszystkich ctrlX developR.

Wyzwanie dla talentów deweloperskich

Projektowanie oprogramowania może także wznieść się na wyższy poziom za sprawą współzawodnictwa. W ramach ctrlX developR Challenge zrealizowali swoje kreatywne pomysły z wykorzystaniem platformy sterowania ctrlX CORE. Wydarzenie narodziło się w roku 2021/2022: 25 uczestników, wyselekcjonowanych spośród 68 zgłoszeń z całego świata, dokonało przełomowych osiągnięć w dziedzinie automatyzacji. Dzięki współpracy z mentorami z Bosch Rexroth lub zewnętrznych firm ze świata ctrlX, wizje uczestników zostały przekształcone w nowe, przyszłościowe rozwiązania.

Think outside the Box

W świecie opartym na łączności zawsze istotne jest wykraczanie poza utarte schematy i odbieranie impulsów spoza własnego kręgu. To właśnie dlatego firma Bosch Rexroth nawiązuje współpracę z influencerami, takimi jak inżynier oprogramowania Rajvir Sing. W swoich filmach testuje on moduł automatyzacji pod kątem sprzętu, oprogramowania, aplikacji i funkcji. Rozmawia przy tym z ctrlX developR-ami z firmy Bosch Rexroth. Rajvir prowadzi też własny kanał na YouTube, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu projektowania oprogramowania i automatyzacji z ponad 200 000 obserwujących z całego świata. Co najbardziej podoba mu się w ctrlX AUTOMATION? "ctrlX CORE jest prosty jak smartfon". To doskonałe podsumowanie idei, która łączy wszystkich deweloperów ze świata ctrlX AUTOMATION: prostota systemu sprawia, że serce oprogramowania bije szybciej.

Widok portretowy Jasmin Heim, Game Changer Marketing

Jasmin Heim

Game Changer
Marketing

LinkedIn

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Zamów teraz!

Wróć