Question? Ask iXi!

Wróć

Heisenware GmbH

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Heisenware dostarcza platformę IIoT low-code dla systemu ctrlX OS. Konstruktorzy maszyn i operatorzy łączą dane maszynowe za pośrednictwem interfejsu REST API i tworzą wizualnie pulpity nawigacyjne, tablice Andon oraz interaktywne aplikacje produkcyjne (shopfloor) bez własnego kodu. Aplikacje działają w przeglądarkach na telefonach, tabletach i dużych ekranach, z poziomu chmury lub lokalnie (on-premises).

Pulpity nawigacyjne na żywo i historyczne

Niestandardowe wizualizacje, takie jak tablice Andon czy systemy śledzenia produkcji, mogą być łatwo wdrażane poprzez połączenie za pośrednictwem interfejsu REST API i przy użyciu narzędzi low-code.

Interaktywne aplikacje produkcyjne

Połączenie zarejestrowanych danych wprowadzanych przez operatora z danymi maszynowymi w czasie rzeczywistym zapewnia głębszy wgląd w procesy produkcyjne.

Korzyści

  • Wizualne tworzenie aplikacji gotowych do wdrożenia produkcyjnego w kilka godzin
  • Programuj raz – używaj na wszystkich urządzeniach. Niezależnie od tego, czy jest to smartfon, tablet, czy duży ekran
  • Standaryzowany, modułowy stos technologiczny bez niestabilnego kodu łączącego (glue code)
  • Wdrażanie za pośrednictwem zarządzanej chmury lub bezpiecznego hostingu własnego (self-hosting)

Grupy docelowe

  • Konstruktor maszyn
  • Operator maszyny

Topologia

Heisenware łączy się z urządzeniami ctrlX OS za pośrednictwem interfejsu REST API i odczytuje maszynowe dane na żywo oraz historyczne. Platforma może być wdrażana jako zarządzana usługa chmurowa lub hostowana lokalnie (on-premises) w sieci zakładu, co zapewnia pełną suwerenność danych. Aplikacje i pulpity nawigacyjne oparte na przeglądarce mogą być wyświetlane na panelach ctrlX HMI, komputerach ctrlX IPC oraz innych urządzeniach z obsługą przeglądarki. Planowana jest natywna aplikacja ctrlX OS dla wdrożeń lokalnych (on-premises).

 

O firmie Heisenware

Heisenware GmbH to hamburski startup oprogramowania, założony w 2021 roku przez dr. Burkharda Heisena i Gerrita Meyera. Heisenware opracowuje platformę IIoT low-code, która umożliwia przedsiębiorstwom produkcyjnym, w szczególności MŚP (SMEs), tworzenie aplikacji przemysłowych, pulpitów nawigacyjnych oraz integracji z systemami MES bez głębokiej wiedzy programistycznej. Platforma obsługuje protokoły OPC UA, REST API, S7, MQTT, bazy danych SQL, łączność z systemami ERP i wiele innych integracji, oraz może być wdrażana lokalnie (on-premises) lub w chmurze UE zgodnej z RODO (GDPR).

Odwiedź stronę internetową

Wróć