Frage? Frag iXi!

Zurück

Heisenware GmbH

Heisenware bietet eine Low-Code-IIoT-Plattform für ctrlX OS. Maschinenbauer und Betreiber verbinden Maschinendaten via REST API und erstellen Dashboards, Andon Boards und interaktive Shopfloor-Apps visuell, ohne eigenen Code. Die Anwendungen laufen im Browser auf Smartphones, Tablets und großen Bildschirmen, aus der Cloud oder On-Premises.

Live- und Historien-Dashboards

Individuelle Visualisierungen wie Andon Boards oder Produktions-Tracker lassen sich durch die Anbindung via REST API und die Nutzung von Low-Code einfach realisieren.

Interaktive Shopfloor-Apps

Die Kombination von erfassten Bedienereingaben mit Live-Maschinendaten ermöglicht es, tiefere Einblicke in die Produktionsprozesse zu gewinnen.

Vorteile

  • Produktionsfertige Apps visuell in Stunden erstellen
  • Einmal entwickeln – auf allen Geräten nutzen. Egal ob Smartphone, Tablet oder großer Bildschirm
  • Standardisiertes, modulares Stack ohne fragilen Glue Code
  • Deployment via Managed Cloud oder sicheres Self-Hosting

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende

Topologie

Heisenware verbindet sich via REST API mit ctrlX OS Geräten und liest Live- sowie historische Maschinendaten. Die Plattform kann als Managed Cloud Service oder On-Premises im Anlagennetzwerk für vollständige Datensouveränität betrieben werden. Browserbasierte Apps und Dashboards lassen sich auf ctrlX HMI, ctrlX IPC und anderen browserfähigen Geräten anzeigen. Für On-Premises-Deployments ist eine native ctrlX OS App geplant.

 

Über Heisenware

Heisenware GmbH ist ein Hamburger Software-Startup, das 2021 von Dr. Burkhard Heisen und Gerrit Meyer gegründet wurde. Heisenware entwickelt eine Low-Code-IIoT-Plattform, mit der Fertigungsunternehmen, insbesondere KMU, industrielle Apps, Dashboards und MES-Integrationen ohne tiefe Programmierkenntnisse erstellen können. Die Plattform unterstützt OPC UA, REST APIs, S7, MQTT, SQL-Datenbanken, ERP-Anbindungen und viele weitere Integrationen und kann On-Premises oder in einer DSGVO-konformen EU-Cloud betrieben werden.

Zur Website

Zurück