Frage? Frag iXi!

Strahlschneiden

Strahlschneiden mit High Speed und Präzision

Das Strahlschneiden unterliegt wachsenden Herausforderungen hinsichtlich Produktivität sowie kurzen Rüst- und CNC-Interpolationszeiten. Das skalierbare und auf offenen Standards basierende CNC-System MTX von Bosch Rexroth schafft die perfekte Basis für Maschinen­hersteller und Anwendende, um die steigenden Anforderungen zu erfüllen.

Durch die Offenheit der Bosch Rexroth-Lösungen in alle Richtungen erhalten Anwendende für das Strahlschneiden nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Trifft das CNC-System MTX mit integrierter SPS zum Beispiel auf das kompakte Antriebssystem ctrlX DRIVE, sind Höchstleistungen beim Strahlschneiden vorprogrammiert. Im Zusammenspiel mit Lösungen aus dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION sind Unternehmen zukunftssicher aufge­stellt, da sie bedarfsgerecht die neuesten Entwicklungen aus der Automatisierungswelt einsetzen können. MTX kommt beispielsweise bei typischen Anwendungen wie 2D-Laser­schneiden, Plasmaschneiden oder Wasserstrahlschneiden zum Einsatz. ctrlX AUTOMATION stellt unter anderem leistungsfähige, auf das Strahlschneiden zugeschnittene Motion- und Technologiefunktionen bereit.

Für die automatische Generierung des erforderlichen G-Codes steht das werkstatt-orientierte, grafische Programmiersystem Lantek Expert Inside zur Verfügung. Die Software kann komfortabel über das Bedienpanel des CNC-System MTX genutzt werden.  Anwendende profitieren von umfangreichen Funktionen wie: dem Import oder der Erstellung von Schnittkonturen, der manuellen oder automatischen Anordnung von Konturen auf dem Blech, der Definition von Lead-in und Lead-out-Strategien sowie der automatischen Generierung und Simulation von CNC-Programmen während der Bearbeitung.

Automatisiertes Plasmaschneiden einer Metallplatte

Hochdynamisches CNC-System trifft kompakten Antrieb

Maschinen im Bereich des Strahlschneidens müssen schnell, präzise und zuverlässig arbeiten. Die MTX ist als leistungsfähigste CNC prädestiniert für diese Aufgabenstellungen. Sie sorgt in jeder Anwendung für eine hochdynamische Bearbeitung mit maximaler Produktivität. Denn die MTX kombiniert leistungsstarke Multi-Core-Prozessoren mit dezentraler intelligenter Antriebstechnik. Das Ergebnis sind sehr hohe Schnittgeschwindig­keiten und Beschleunigungen in Verbindung mit hoher Präzision. So sind Interpolationszeiten von bis zu 0,25ms in Kombination mit der leistungsstarken Steuerungs- und Antriebshardware möglich. Durch den Einsatz von Leap-Frog bzw. Frog-Jump, Splines, der performanten CNC und entsprechenden Antriebsfunktionen können Anwendende beim Strahlschneiden ein Referenzblech 10 bis 15 Prozent schneller als bisher schneiden.

Der modulare Aufbau der Hard- und Software macht es möglich, dass sich die CNC-Plattform in viele verschiedene Maschinenkonzepte wie CNC-Werkzeugmaschinen sowie Laserschneid­maschinen integrieren lässt. Ganz gleich, ob Strahlschneiden, kombinierte Laser-/Nibbelmaschinen, Multitechno­logieanlagen oder Biegezellen – mit nur einer Steuerung sind verschiedene Einsatzszenarien abbildbar. Integrierte leistungsfähige Technologiefunktionen wie beispielsweise Laserleistungssteuerung oder Höhenregelung machen zusätzliche Hardware überflüssig. Dies führt zu Kosteneinsparungen.

Das CNC-System MTX arbeitet ideal mit der reaktionsschnellsten Sicherheitslösung ctrlX SAFETY sowie dem weltweit kompaktesten modularen Antriebssystem ctrlX DRIVE zusammen. Darüber hinaus ist das CNC-System in Kombination mit der leistungs- und kommunikationsfähigen Steuerungsplattform ctrlX CORE prädestiniert für IoT und AI-Anwendungen. Durch den Einsatz von nur einem Engineering-Werkzeug – dem Tool IndraWorks – werden das Engineering und die Inbetriebnahme drastisch vereinfacht. Automatisierungs­struktur sowie Bauraum lassen sich somit minimieren und energiesparende Anforderungen umsetzen. Die Systemlösung ist des Weiteren ohne Architekturbrüche skalierbar und ermöglicht es, Lösungen zur virtuellen Inbetriebnahme oder Digitale Zwillinge zur Simulation einzusetzen. So können Engineering-Aufwände und Inbetriebnahme-Zeiten drastisch reduziert werden.

Bild eines Computer-Monitors, auf dem der ctrlX Configurator zu sehen ist

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen intuitiv gestalten. Die individuelle Konfiguration ist einfach, schnell und verlässlich. Die gewünschten Systemtopologien können passgenau zusammengestellt und 24/7 angefragt werden.

Zum ctrlX Configurator

Beispielkonfigurationen für Strahlschneiden-Applikationen

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur fürs 2D-Strahlschneiden mit ctrlX IPC, ctrlX HMI, XM, S20, IndraDrive Cs, MS2N

2D Strahlschneiden-Lösung

Verfügbar als 3-Achs-Lösung für Portalkonstruktionen.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur fürs 2D-Strahlschneiden mit ctrlX IPC, ctrlX HMI, ctrlX DRIVE,  XM, S20, MS2N

2D Strahlschneiden-Lösung mit Hochgeschwindigkeit

Verfügbar als 3-Achs-Lösung High Speed mit hochdynamischen Linearmotoren.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur fürs 2,5D-Strahlschneiden mit ctrlX IPC, ctrlX HMI, XM, S20, IndraDrive Cs, MS2N

2,5D Strahlschneiden-Lösung

Als 5-Achs-Lösung geeignet für das Schneiden von Rohren und Flachmaterial mit schrägem Kopf.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu Controls Only-Themen und vielen weiteren Anwendungsbereichen rund um ctrlX AUTOMATION.

Zur ctrlX OS Community

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte