Frage? Frag iXi!

Verpackungsmaschinen

Konsumgüter intelligent und effizient verpacken

Konsumgüter wie Chips und Schokoriegel, aber auch Non-Food-Produkte wollen heute immer schneller und günstiger hergestellt und verpackt werden. Die hohe Verpackungsgeschwindigkeit darf jedoch nicht auf Kosten der Qualität, und Produktsicherheit beiträgt, gehen. Dies erfordert unterstützende Technologien, mit denen sich Verpackungsprozesse beschleunigen und automatisieren lassen.

Durch den Einsatz von Automatisierungslösungen in Verpackungsmaschinen können Hersteller die Effizienz steigern: schnellere Produktionszyklen durchführen und eine höhere Anzahl von Produkten pro Zeiteinheit verpacken. Das bringt große wirtschaftliche Vorteile mit sich. Darüber hinaus sind viel schnellere Umstellungen auf verschiedene bzw. neue Verpackungsanforderungen möglich. Automatisierungslösungen tragen auch dazu bei, eine konsistente Qualität sicherzustellen, indem sie die Einhaltung bestimmter Standards und Anforderungen gewährleisten und Fehler in Prozessen, die zuvor händisch ausgeführt wurden, minimieren.

Bild zeigt eine vertikale Verpackungsmaschine im Einsatz.

Konsumgüter fordern die Automatisierungstechnik

• Hohe Verpackungsgeschwindigkeit ohne Kompromisse bei der Abdichtung

• Kurzfristige Anpassung an neue Verpackungsanforderungen

• Einhaltung hoher Qualitätsstandards trotz hoher Prozessgeschwindigkeit

• Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Verpackungsmaschinen

 

Modulare Automatisierung für Verpackungstechnik

Mit ctrlX AUTOMATION bietet Bosch Rexroth ganzheitliche und modulare Automatisierungslösungen für die Verpackungstechnik – insbesondere für Konsumgüter. Die offene Komplettlösung liefert alle Hard- und Software-Komponenten für die automatische Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung von Verpackungsmaschinen wie z. B. Schlauchbeutelmaschinen. Der Automatisierungsbaukasten stellt Hard- und Software sowie Services bereit und bietet ein modulares Gesamtsystem, das alle Komponenten übergreifend vernetzt, steuert und orchestriert. Das Ganze wird mit Apps abgerundet, die bedarfsgerecht zur Erweiterung des Funktionsspielraums für Anwendungen in der Verpackungsindustrie bereitstehen.

 

Performance Motion Control

Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit – das sind die Vorteile beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION in Performance-Motion-Control-Applikationen. Bei komplexen Lösungen wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind diese Eigenschaften unabdingbar.

Produktinformationen:

ctrlX CORE, ctrlX MOTION, ctrlX DRIVE, ctrlX PLC, ctrlX SAFETY, ctrlX I/O

Referenz

Die Verpackungsindustrie muss “anpacken“, wenn sie die steigenden Kundenanforderungen im Umfeld von Fast Moving Consumer Goods (FMCG) erfüllen möchte. Der Hebel für mehr Geschwindigkeit und Flexibilität in der dynamischen Branche sind leistungsstarke Maschinen, die moderne Automatisierungskomponenten in sich tragen. Die WOLF Verpackungsmaschinen GmbH hat ihre vertikalen Schlauchbeutelmaschinen mit Lösungen aus dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth auf ein neues Level gebracht – und profitiert durch die einfache Implementierung sowie die starke Lieferperformance des Anbieters zudem von einer schnellen Time-to-Market.

Weitere Informationen

Logo der Firma ILLIG

Der Maschinenhersteller ILLIG bringt eine gute Portion Flexibilität und Zukunftssicherheit in die sich wandelnde Lebensmittelverpackung und setzt dafür auf die technologische Offenheit des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth. „Der modulare Lösungsansatz bildet eine gute Plattform für die Entwicklung zukunftssicherer Maschinen“, erklärt Markus Peter, Leiter Entwicklung Elektrik bei ILLIG Maschinenbau. „Die offenen Hard- und Softwarebausteine sichern eine hohe Prozessqualität und ermöglichen die Gewinnung von Daten zur kontinuierlichen Verbesserung und Effizienzsteigerung in Bezug auf Produktivität und Energieeffizienz.“

Weitere Informationen

Mit der Generation X hat UNIFILL ein neues Maschinenkonzept für seine Thermoformtechnologie entwickelt. Die Maschine mit bis zu 35 Zyklen pro Minute eignet sich zum Abfüllen von flüssigen und halbfesten Produkten in Einzeldosis-Verpackungen für die Food- und Non-Food-Industrie. Skalierbare Lösungen von Rexroth reduzieren Schaltschrankgröße und Verdrahtungsaufwand. Die schaltschranklose Antriebstechnik IndraDrive Mi erfüllt die bei der Herstellung von Pouch-Verpackungen geforderte hohe Leistungsfähigkeit und unterstützt die Präzision und Flexibilität des neuen Maschinentyps.

Weitere Informationen

WDS, Süßwarenmaschinen

WDS modularisiert seine Süßwarenmaschinen mithilfe schaltschrankloser Antriebstechnik von Bosch Rexroth. Anwendende profitieren von einer schnelleren Inbetriebnahme, einer platzsparenden Produktion und optionaler M2M-Kommunikation bis zur Verpackung.

 

Weitere Informationen

Kontakt

Sie möchten mehr über unsere vielfältigen Lösungsangebote für Verpackungsmaschinen erfahren oder benötigen weitere Unterstützung?

Kontaktieren Sie Uns!