Frage? Frag iXi!

Druck & Verarbeitung

Nicht nur heiße Luft bei der Verpackungsherstellung

Consumer Goods wollen heute schnell und gut verpackt bei den Bestellenden ankommen. Der Online-Handel boomt und so steigt die Zahl von Paketlieferungen stetig an. Doch die zumeist in Standardgrößen eingesetzten Kartons haben einen entscheidenden Nachteil: Nahezu jedes Paket ist überdimensioniert, sodass das Ladevolumen der Lieferfahrzeuge nicht optimal genutzt werden kann. Somit sind zusätzliche Fahrten notwendig, was Mehrkosten mit sich bringt, und den CO2-Fußabdruck vergrößert, zudem muss überflüssiges Füllmaterial entsorgt werden. Es gilt also, weniger Luft und stattdessen mehr Effizienz zu transportieren. Dazu benötigt die Verpackungsindustrie Konzepte zur Reduzierung des Verpackungsvolumens und Maschinen für die Herstellung bedarfsgerechter Kartons.  

Auch im Verpackungsdruck steigt förmlich der Druck. In der Konsumgüterindustrie hat die Pflege eines unverwechselbaren Markenimages eine immer größere Bedeutung. Verpackungen leisten hierzu, neben den wichtigen Funktionen des Produktschutzes und der Verbraucherinformation, einen großen Beitrag. Auffällige, kreative Designs und hochwertig gestaltete Verpackungen erzeugen Aufmerksamkeit und schaffen Vertrauen.

Mit ctrlX AUTOMATION schlägt Bosch Rexroth gemeinsam mit den Maschinenherstellern ein neues Kapitel in der Automatisierung von Druck- und Verarbeitungs­maschinen für Verpackungen auf. Über die bestehenden Anforderungen nach höchster Produktivität und Präzision in den Prozessen hinaus ermöglichen die modernen ctrlX AUTOMATION-Lösungen die Herstellung optimierter Versandverpackungen. Dabei können individuelle Anforderungen hinsichtlich Aufdruck und Größe berücksichtigt werden.

Clevere Automatisierung für die Verpackungsindustrie

Der Baukasten von ctrlX AUTOMATION bietet nahezu unbegrenzte Handlungsspielräume für moderne Konzepte zur Automatisierung in der Verpackungsindustrie. Die Entwickler:innen der Maschinenhersteller können damit in allen Bereichen der Druck- und Verarbeitungsindustrie für starken Antrieb sorgen sowie die Steuerung und Vernetzung zielgerichtet durchführen. Für ein befriedigen­des Unboxing-Erlebnis bei den Endkund:innen können die Verpackungsmaterialien aufwendig ausgestattet und im hochwertigen Verpackungsdruck sehr elegant gestaltet werden.

Das Ergebnis: Die Umverpackung passt wie angegossen, die Ladekapazitäten sind optimiert, die Kundschaft erhält unverwechselbare Kartons. Mit ctrlX AUTOMATION bietet Bosch Rexroth die intelligente Automatisierungslösung für die gesamte Verpackungstechnik – auch für alle Arten von packaging-on-demand Maschinen für den optimierten Versand von Konsumgütern, z. B. bedarfsgerechte Kartons.

Für diesen Bereich lassen sich die Maschinen in drei Kategorien unterteilen: einfache Schneid- und Falzmaschinen, Maschinen zur Höhenreduzierung von Standardkartons und hochauto­matisierte Linien, die individuelle Umverpackungen erzeugen.

Bei allen Lösungen legt Bosch Rexroth neben dem Fokus auf Produktivität und Individualisierung auch großen Wert auf Sicherheit und Vernetzung. So können alle Maschinen auf dem Shopfloor mit MES/ERP-Systemen verbunden werden und sind durch integrierte Firewalls vor unberechtigten Zugriffen geschützt. Die Steuerung ctrlX CORE unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Standards zur Anbindung von Sensoren und anderen Geräten und stellt Daten über einen OPC-UA Server zur Verfügung, um eine optimale Überwachung und Steuerung der Fertigungsprozesse zu gewährleisten.

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen einfach intuitiv gestalten. Dabei wird das ctrlX AUTOMATION-Portfolio vollständig unterstützt. Die individuelle Konfiguration der Automatisierungslösung ist einfach, schnell und verlässlich. Ohne tiefgehende Kenntnisse können Sie die gewünschten Systemtopologien graphisch erstellen und 24/7 anfragen.

Zum ctrlX Configurator

 

Beispielkonfigurationen für Druck- und Verarbeitungsapplikationen:

ctrlX AUTOMATION bietet eine Vielfalt an Lösungen für moderne Konzepte zur Automatisierung in der Verpackungsindustrie.

Automatisierung für einfache Schneid- und Falzmaschinen

Die Steuerung ctrlX CORE vereint Funktionen von PLC und Motion bereits bei einfachen Schneid- und Falzmaschinen, mit Fokus auf simple Bedienung und hohe Sicherheit.

ctrlX Configurator Beispiel

Automatisierung für die Höhenanpassung von Kartons

Die ctrlX CORE erleichtert die Höhenanpassung von Kartons durch Sensorintegration über diverse Ethernet-Standards. Für zusätzliche Funktionen sind Apps aus der ctrlX World nutzbar.

ctrlX Configurator Beispiel

Automatisierte Linien zur Erzeugung von individuell angepassten Kartons

Die Integration von ctrlX DRIVE in IP65 verbessert die Flächennutzung. Box-on-demand-Anwendungen werden durch ctrlX AUTOMATION Solution Sets unterstützt.

ctrlX Configurator Beispiel

 

 

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu Themen rund um Druck und Verarbeitung und vielen weiteren Anwendungsbereichen rund um ctrlX AUTOMATION.

Go to ctrlX OS Community

Referenz

CUIR Corrugated Machinery ist ein französischer Maschinenbauer, der sich auf das Bedrucken und das Stanzen von Wellpappe spezialisiert hat. Fast 90 Jahre nach seiner Gründung gehört das Unternehmen noch immer zu dem weltweit kleinen Kreis der Akteure, die in der Lage sind, Stanzmaschinen, Flexodrucklinien und Inline-Druck- und -Stanzkombinationen zu entwerfen, herzustellen, zu installieren und in Stand zu setzen.

Weitere Informationen

Im Rahmen der Fachmesse drupa vom 28.05.2024 bis 07.06.2024 wurden Applikationen gezeigt, die auf dem Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION basieren. Lesen Sie mehr zu bestehenden Lösungen und Anwendungen

 

Weitere Informationen

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte