REKOMENDOWANY SPRZĘT DO OPROGRAMOWANIA IoT GATEWAY
![](https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/09/PR21_caly.png)
![](https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/33674.jpg)
IoT Gateway rekomendowany sprzęt | ||||
Komputer IPC | PR21 | PR4 | ||
Wersja IoT Gateway | Standard lub Advanced | Standard lub Advanced | Standard lub Advanced | Performance |
Wersja hardware: | NA (Basic) | NB | NC | PR4300 |
CPU: | Intel ATOM E3815 1,46 GHz | Intel ATOM E3815 1,46 GHz | Intel ATOM E3815 1,46 GHz | Intel i7-6600U2.6 GHzDual Core |
Pamięć RAM: | 4GB DDR3L 1066 MHz | 4GB DDR3L 1066 MHz | 4GB DDR3L 1066 MHz | DDR4, 8 GB opcja 16 GB |
System operacyjny: | Linux Ubuntu Core | Linux Ubuntu Core | Linux Ubuntu Core | MS Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 |
Porty rozszerzeń: | 1 x mPCIe lub 1 x mSATA dysk | 1 x mPCIe lub 1 x mSATA dysk | 1 x mPCIe lub 1 x mSATA dysk | 2 × Mini PCIe |
Pamięć masowa w standardzie: | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC | - |
Pamięć SDD opcje dodatkowe: | 64 GB mSATA lub 256 GB mSATA | 64 GB mSATA lub 256 GB mSATA | 64 GB mSATA lub 256 GB mSATA | 64 GB lub 256 GB SSD 2 × 256 GB SSD (RAID1) |
Grafika: | 1 x HDMI Intel® HD Graphics | 1 x HDMI Intel® HD Graphics | 1 x HDMI Intel® HD Graphics | 1 x DP Intel® HD Graphics 5200 1 x CDI+ |
Montaż | Szyna DIN | Szyna DIN | Szyna DIN | opcja |
Zasilanie | 24 V DC +25 %, -20 % | 24 V DC +25 %, -20 % | 24 V DC +25 %, -20 % | 24 V DC +25 %, -20 % |
Porty Ethernet | 2 x 1 GBit | 2 x 1 Gbit opcja dodatkowe 2 x 1 GBit | 2 x 1 GBit | 2 × 1 Gbit i210 1 × Gbit i219 |
Porty USB | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
Port szeregowy | - | - | 2 x RS-232/422/485 | 1 × RS-232 1 x RS-232/422/485 |
Pobór mocy | 20 W max | 20 W max | 20 W max | 70 W max |
Chłodzenie | Pasywne | Pasywne | Pasywne | Pasywne |
Waga | 400 g | 400 g | 400 g | 4600 g |
Poziom ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Certyfikaty: | CE FCC UL CSA CCC | CE FCC UL CSA CCC | CE FCC UL CSA CCC | CE FCC UL CSA RoHS RoHS China |
Nr zamówieniowy: | R911389076 | R911389077 | R911389084 | R911399289 |
Konfigurator szczegółowy |
WYMIARY PR21
Komputer przemysłowy PR21 | ||||
Wersja hardware: | Basic (NA) | 3x USB 2.0 (NB) | 2x RS-232/422/485 (NC) | |
A1 mm | 30 | - | - | |
A2 mm | - | 60 | 60 | |
B mm | 100 | 100 | 100 | |
C1 mm | 70 | 70 | 70 | |
C2 mm | 9 | 9 | 9 |
![](https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rys_techniczny_wymiaryweb.png)
WYMIARY PR4300
Komputer przemysłowy PR4 | ||||
Wersja hardware: | PR4300 | |||
A mm | 83 | |||
B mm | 312 | |||
C mm | 186 |
![](https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/pr4300.jpg)