W ten sposób Agent iXi uzyskuje dostęp do automatyzacji:
MCP – połączenie z oprogramowaniem i systemami
Protokół Model Context Protocol (MCP) łączy duże modele językowe oraz agentów AI, takich jak Agent iXi, z oprogramowaniem i systemami. Poprzez MCP agent może na przykład uzyskiwać dostęp do narzędzi inżynieryjnych, systemu operacyjnego ctrlX OS oraz uruchomionych na nim aplikacji.
ctrlX Data Layer – dostęp do danych i funkcji
ctrlX Data Layer tworzy spójny i bezpieczny dostęp do danych oraz funkcji w ramach platformy. Dzięki temu agent nie tylko otrzymuje informacje, ale może aktywnie pracować ze środowiskiem automatyzacji. Dzięki temu każda aplikacja ma dostęp do sztucznej inteligencji bez konieczności przeprowadzania niestandardowych prac integracyjnych.
Skills (Umiejętności) – wiedza o automatyzacji dla konkretnego zadania
Umiejętności dostarczają Agentowi iXi oraz innym modelom AI specyficzną wiedzę i reguły, które są im potrzebne do wykonania określonego zadania. Zgodnie z zasadą „jeden agent – wiele umiejętności”, centralny agent sięga dokładnie po te zdolności, których potrzebuje w zależności od realizowanego zadania.
Security (Bezpieczeństwo) – dostęp na podstawie jasnych uprawnień
Komunikacja za pośrednictwem MCP jest szyfrowana i uwierzytelniana. Agent iXi uwzględnia uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie, do jakich danych i funkcji agent lub podłączony model AI może mieć dostęp.