Question? Ask iXi!

Smart wirówka

Inteligentne sterowanie wirówkami w przemysłowych procesach separacji

Precyzyjna i niezawodna separacja mieszanin ciekłych jest kluczowym czynnikiem sukcesu w takich branżach jak przemysł spożywczy, chemiczny czy ochrona środowiska. Wirówki muszą być nie tylko precyzyjnie sterowane, ale również elastycznie dostosowywać się do różnych mediów, warunków procesowych i wymagań dotyczących wydajności. Niezbędna jest stabilna efektywność separacji, wysoka jakość produktu, krótkie cykle produkcyjne oraz prosta integracja z istniejącą infrastrukturą zakładu.

Zestaw rozwiązań oparty na platformie ctrlX AUTOMATION firmy Bosch Rexroth spełnia te wymagania, oferując gotową do użycia, modułową architekturę automatyzacji, dedykowaną do sterowania wirówkami. Składa się on z jednostki sterującej ctrlX CORE, systemu I/O ctrlX I/O, napędów ctrlX DRIVE i opcjonalnego interfejsu ctrlX HMI, a także środowiska inżynierskiego ctrlX WORKS i aplikacji ctrlX PLC. Takie połączenie umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości, integrację z czujnikami adaptacyjnymi oraz elastyczne programowanie sterownika PLC. Otwarte standardy komunikacyjne i gotowe interfejsy ograniczają nakłady pracy inżynierskiej, skracają czas uruchomienia i zwiększają stabilność procesu, również w przypadku modernizacji istniejących instalacji.

Zdjęcie przedstawia maszynę służącą do precyzyjnego i niezawodnego oddzielania mieszanin cieczy. Na zdjęcie nałożono filtr barwny o przebiegu kolorów od niebieskiego do czerwonego.

Kompletne rozwiązanie do inteligentnego sterowania wirówkami:

• Zoptymalizowana jakość separacji i wyższa wydajność produktu

• Szybkie uruchomienie dzięki modułowym interfejsom

• Krótszy czas przestojów dzięki adaptacyjnej analizie danych z czujników

• Otwarta komunikacja ułatwiająca integrację systemową


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

 

Zestaw automatyki do wirówek przemysłowych

Na tle realistycznego otoczenia fabrycznego przedstawiono sześciokątne plastry miodu. W plastrach tych widoczne są składniki zestawu Solution Set Smart Centrifuge. W tym celu wybrano połączenie zdjęcia produktu, ikony aplikacji oraz tekstu.

Dedykowany zestaw to specjalnie dostosowane rozwiązanie do automatyzacji sterowania, regulacji i monitorowania wirówek przemysłowych. ctrlX CORE pełni funkcję centralnej jednostki sterującej i koordynuje kontrolę prędkości za pomocą przemienników częstotliwości, integrację czujników oraz logikę procesu. Czujniki gęstości, poziomu napełnienia, ciśnienia i przepływu są podłączone poprzez moduły ctrlX I/O, umożliwiając adaptacyjne sterowanie procesem separacji w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym.

Logika aplikacji jest implementowana za pomocą aplikacji ctrlX PLC w językach zgodnych z normą IEC 61131-3 (środowisko CODESYS) i może być elastycznie dostosowywana do różnych typów wirówek i zastosowań. Otwarte interfejsy, takie jak OPC UA, MQTT, Modbus TCP i Profinet, umożliwiają bezproblemową integrację z istniejącymi systemami SCADA, sterowania i IT. Opcjonalnie dostępne jest webowe rozwiązanie HMI z technologią WebIQ od firmy Smart HMI, partnera z ekosystemu ctrlX World. Uzupełnia ono system o funkcje obsługi, diagnostyki i parametryzacji sterowania wirówką.

Modułowa architektura zapewnia skalowalność, krótki czas projektowania i szybkie dostosowanie do nowych wymagań procesowych.

 

ctrlX OS Community (społeczności)

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? W społeczności ctrlX OS Community znajdziesz artykuły, aplikacje na GitHubie oraz poradniki dotyczące automatycznego sterowania wirówkami i wielu innych obszarów zastosowań automatyzacji ctrlX.

Przejdź do społeczności ctrlX OS Community!

Komponenty sprzętowe i programowe zestawu rozwiązań

Na ilustracji przedstawiono platformę sterowania ctrlX CORE. Obok widoczna jest ikona aplikacji systemu operacyjnego ctrlX OS opartego na systemie Linux. System operacyjny działa na sterowniku.

ctrlX CORE – Scentralizowane sterowanie wirówką

ctrlX CORE to centralny element zestawu, realizujący zadania sterownika PLC, kontroli ruchu i komunikacji dla układu sterowania wirówką. Zapewnia środowisko wykonawcze dla aplikacji ctrlX PLC i umożliwia elastyczną implementację logiki sterowania specyficznej dla danej aplikacji. Otwarta, oparta na aplikacjach architektura wspiera skalowalne systemy i jest przeznaczona do ciągłej pracy w warunkach przemysłowych.

 

Zdjęcie przedstawia różne moduły wejścia/wyjścia ctrlX podłączone szeregowo do łącznika magistrali.

ctrlX I/O – Podłączenie czujników procesowych

Moduły ctrlX I/O umożliwiają deterministyczne zbieranie danych procesowych, takich jak gęstość, poziom napełnienia, ciśnienie i przepływ. Połączenie za pośrednictwem sieci EtherCAT pozwala na precyzyjną regulację procesu separacji w czasie rzeczywistym. Dzięki modułowej budowie i różnorodności modułów sygnałowych można łatwo zrealizować różne koncepcje wirówek i instalacji.

 

Na zdjęciu przedstawiono przetwornicę częstotliwości firmy Bosch Rexroth.

Przemienniki częstotliwości – Regulacja prędkości obrotowej

Przemienniki częstotliwości zapewniają precyzyjną regulację prędkości obrotowej wirówki. Obsługują one algorytmy sterowania zoptymalizowane pod kątem aplikacji, funkcje zabezpieczające i energooszczędną pracę. Są integrowane za pomocą sieci EtherCAT lub otwartych protokołów, takich jak Modbus TCP. Możliwe jest również podłączenie napędów firm trzecich.

 

Zdjęcie przedstawia różne urządzenia ctrlX HMI, takie jak wyświetlacze, panele internetowe, komputery panelowe w obudowie oraz inne urządzenia z oferty ctrlX HMI.

ctrlX HMI (opcja) – Wizualizacja i obsługa

Interfejs ctrlX HMI umożliwia wizualizację, parametryzację i diagnostykę wirówki w oparciu o przeglądarkę internetową. W połączeniu z rozwiązaniem WebIQ od Smart HMI można wdrażać indywidualne koncepcje obsługi – lokalnie lub zdalnie, również w celach serwisowych i konserwacyjnych.

 

Zdjęcie przedstawia ikonę aplikacji inżynierskiej ctrlX WORKS.

ctrlX WORKS – Narzędzia inżynierskie i zarządzanie urządzeniami

ctrlX WORKS to centralna platforma do konfiguracji, uruchamiania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i aplikacjami. Ustandaryzowane procesy pracy i struktury projektów wielokrotnego użytku zmniejszają nakłady pracy inżynierskiej i przyspieszają realizację projektów.

 

Na obrazku widoczna jest ikona aplikacji ctrlX PLC.

Aplikacja ctrlX PLC – Elastyczna logika sterowania

Aplikacja ctrlX PLC umożliwia implementację sterowania wirówką w językach zgodnych z normą IEC 61131-3, takich jak Structured Text (w środowisku CODESYS). Funkcje takie jak profile prędkości, sterowanie opróżnianiem czy monitorowanie procesu mogą być realizowane w sposób modułowy i dostosowany do konkretnego zastosowania.