Frage? Frag iXi!

Smarte Zentrifuge

Smarte Zentrifugensteuerung für industrielle Trennprozesse

Die präzise und zuverlässige Abscheidung flüssiger Gemische ist in Branchen wie Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder Chemie- und Umwelttechnik ein zentraler Erfolgsfaktor. Zentrifugen müssen dabei nicht nur exakt geregelt werden, sondern auch flexibel an unterschiedliche Medien, Prozessbedingungen und Durchsatzanforderungen anpassbar sein. Gefordert sind stabile Trennleistung, reproduzierbare Produktqualität, kurze Inbetriebnahmezeiten sowie eine einfache Integration in bestehende Anlagenstrukturen.

Das ctrlX AUTOMATION Solution Set „Smarte Zentrifuge“ von Bosch Rexroth adressiert diese Anforderungen mit einem sofort einsetzbaren, modularen Automatisierungs-Bundle speziell für die Zentrifugensteuerung. Es besteht aus der Steuerungsplattform ctrlX CORE, den E/A-Systemen ctrlX I/O, dem Antriebssystem ctrlX DRIVE und den HMI-Lösungen ctrlX HMI (optional) sowie dem Engineering-Software-Baukasten ctrlX WORKS und der ctrlX PLC App. Diese Kombination ermöglicht unter anderem eine präzise Drehzahlregelung, adaptive Sensorintegration und flexible SPS-Programmierung. Offene Kommunikationsstandards und vorgefertigte Schnittstellen reduzieren Engineering-Aufwand, verkürzen die Inbetriebnahme und erhöhen die Prozessstabilität – auch bei der Nachrüstung bestehender Anlagen.

Das Bild zeigt eine Maschine bei der präzisen und zuverlässigen Abscheidung flüs-siger Gemische. Es wurde ein Farbfilter im Verlauf blau zu Rot über das Bild gelegt.

Die Komplettlösung für smarte Zentrifugensteuerung:

Optimierte Trennqualität und höhere Produktausbeute

Schnelle Inbetriebnahme durch modulare Schnittstellen

• Reduzierte Stillstände dank adaptiver Prozesssensorik

•  Offene Kommunikation für einfache Systemintegration


Sie haben Fragen?
Kontakt aufnehmen

 

Automatisierungskit für industrielle Zentrifugen

Vor dem Hintergrund einer realen Fabrikumgebung sind sechseckige Waben dargestellt. In den Waben sind die Lösungsbestandteile des Solution Sets Smart Centrifu-ge abgebildet. Hierzu wurde eine Kombination aus Produktbild sowie App-Icon und Text gewählt.

Das Solution Set „Smarte Zentrifuge“ ist eine speziell abgestimmte Automatisierungslösung für die Steuerung, Regelung und Überwachung industrieller Zentrifugen. Die ctrlX CORE fungiert als zentrale Steuereinheit und koordiniert die Drehzahlregelung über Frequenzumrichter, die Sensorintegration sowie die Prozesslogik. Dichte-, Füllstands-, Druck- und Durchflusssensoren werden über ctrlX I/O angebunden und ermöglichen eine adaptive Regelung des Trennprozesses in Echtzeit.

Die Applikationslogik wird mit der ctrlX PLC App in IEC-61131-3-Sprachen (CODESYS) oder grafisch umgesetzt und lässt sich flexibel an unterschiedliche Zentrifugentypen und Anwendungen anpassen. Offene Schnittstellen wie OPC UA, MQTT, Modbus TCP und Profinet erlauben eine nahtlose Einbindung in bestehende SCADA-, Leit- oder IT-Systeme. Optional ergänzt eine webbasierte HMI-Lösung mit WebIQ des ctrlX World Partners Smart HMI die Bedienung, Diagnose und Parametrierung bei den Zentrifugensteuerung.

Die modulare Architektur sorgt für Skalierbarkeit, kurze Engineering-Zeiten und eine schnelle Anpassung an neue Prozessanforderungen.

 

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen und How-to-Guides rund um die automatisierte Zentrifugensteuerung und viele weitere Anwendungen mit ctrlX AUTOMATION.

Zur ctrlX OS Community!

Hard- und Software-Komponenten des Solution Sets

Dargestellt ist die Steuerungsplattform ctrlX CORE. Daneben ist das App-Icon des Linux-basierten Betriebssystems ctrlX OS abgebildet. Das Betriebssystem läuft auf der Steuerung.

ctrlX CORE – Zentrale Zentrifugensteuerung

Die ctrlX CORE ist die zentrale Steuerungsplattform des Solution Sets und übernimmt SPS-, Regelungs- und Kommunikationsaufgaben für die Zentrifugensteuerung. Sie stellt die Laufzeitumgebung für die ctrlX PLC App bereit und ermöglicht die flexible Umsetzung anwendungsspezifischer Steuerungslogiken. Die offene, App-basierte Architektur unterstützt eine skalierbare Systemauslegung und ist für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt.

 

Das Bild zeigt verschiedene ctrlX I/O Module angereiht an einen Buskoppler.

ctrlX I/O – Anbindung von Prozesssensorik

ctrlX I/O ermöglicht die deterministische Erfassung von Prozessdaten wie Dichte, Füllstand, Druck und Durchfluss. Die Anbindung erfolgt über EtherCAT und unterstützt eine präzise Regelung des Trennprozesses in Echtzeit. Dank modularer Signalvielfalt lassen sich unterschiedliche Zentrifugen- und Anlagenkonzepte einfach abbilden.

 

 

Das Bild zeigt einen Frequenzumrichter von Bosch Rexroth.

Frequency Converter – Drehzahlregelung

Frequenzumrichter übernehmen die präzise Drehzahlregelung der Zentrifuge. Sie unterstützen anwendungsoptimierte Regelkonzepte, Schutzfunktionen und energieeffizienten Betrieb. Die Integration erfolgt über EtherCAT oder offene Feldbusse wie Modbus TCP, auch Fremdantriebe lassen sich anbinden.

 

 

Das Bild zeigt verschiedene ctrlX HMI-Geräte, wie z.B. Display, Web Panel, Housed Panel PCs und weitere Geräte des ctrlX HMI Portfolios.

ctrlX HMI (optional) – Visualisierung und Bedienung

ctrlX HMI ermöglicht eine webbasierte Visualisierung für Bedienung, Parametrierung und Diagnose der Zentrifuge. In Kombination mit der WebIQ-Lösung von Smart HMI lassen sich individuelle Bedienkonzepte realisieren – lokal oder per Fernzugriff für Service- und Wartungszwecke.

 

 

Das Bild zeigt das Engineering-App Icon ctrlX WORKS.

ctrlX WORKS – Engineering und Geräteverwaltung

ctrlX WORKS dient als zentrale Plattform für Konfiguration, Inbetriebnahme und Verwaltung aller Geräte und Apps. Einheitliche Workflows und wiederverwendbare Projektstrukturen reduzieren Engineering-Aufwand und beschleunigen Projektlaufzeiten.

 

Das Bild zeigt das App Icon ctrlX PLC.

ctrlX PLC App – Flexible Steuerungslogik

Die ctrlX PLC App ermöglicht die Umsetzung der Zentrifugensteuerung in IEC-61131-3-Sprachen wie Structured Text (CODESYS). Funktionen wie Drehzahlprofile, Austragssteuerung oder Prozessüberwachung lassen sich modular und anwendungsspezifisch abbilden.