Question? Ask iXi!

ctrlX OS

Przemysłowy system operacyjny oparty na systemie Linux

Większa swoboda w zakresie automatyzacji

Platforma ctrlX AUTOMATION wyznacza nowy poziom otwartości i swobody: W przeszłości nasz system sterowania ctrlX CORE korzystał wyłącznie z systemu operacyjnego bazującego na systemie Linux, umożliwiającego przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Teraz system operacyjny ctrlX OS jest już dostępny jako odrębne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych. Został zaprojektowany do pracy w czasie rzeczywistym i może być wykorzystywany na wszystkich poziomach – od zakładu produkcyjnego i urządzeń peryferyjnych po chmurę.

Obraz dekoracyjny z różnymi komunikatami: Nieograniczona funkcjonalność, zarządzanie, bezpieczeństwo, otwarty ekosystem, technologia internetowa, platforma oprogramowania klasy przemysłowej, łączność, wszystkie języki.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika:

  • Krótszy czas realizacji
  • Większa elastyczność produkcji
  • Wysoka dostępność systemu
  • Większa wydajność
  • Te same standardy w zakresie bezpieczeństwa, narzędzi oraz interfejsów komunikacyjnych w całej sieci
  • Szerokie zastosowanie rozwiązań w całej piramidzie automatyzacji
  • Wydajna platforma dla przyszłościowych rozwiązań

Niezależny sprzętowo system operacyjny

Automatyzacja coraz bardziej podąża w kierunku rozproszonego oprogramowania i rozwiązań bazujących na danych. Łączenie informacji również coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Sieci wykorzystują jednolite standardy jeśli chodzi o kompatybilne oprogramowanie, bezpieczeństwo, narzędzia oraz interfejsy komunikacyjne.

ctrlX OS pomaga w spełnieniu tych wymagań. Przemysłowy system operacyjny oparty na systemie Linux jest niezależny sprzętowo i umożliwia łatwe łączenie jeszcze większej ilości komponentów systemów automatyzacji w ramach pakietu ctrlX AUTOMATION, w tym także rozwiązań partnerów ctrlX World. Funkcje oparte na oprogramowaniu można tworzyć, instalować, aktualizować i obsługiwać jeszcze łatwiej i bardziej elastycznie na wszystkich poziomach topologii systemu automatyzacji. Firma Bosch Rexroth spełnia tym samym potrzeby zakładów produkcyjnych korzystających z oprogramowania i umożliwia wprowadzenie nowoczesnych procedur i rozwiązań, takich jak wirtualne testowanie oraz DevOps w automatyce. Niezależność od sprzętu pozwala również korzystać z wirtualnego systemu kontroli oraz platform hiperwizji, w centrum przetwarzania danych, na serwerach peryferyjnych, bądź w chmurze.

System ctrlX OS umożliwia łączenie aplikacji IT i OT w standardzie Przemysłu 4.0. Stanowi również podstawę dla automatyzacji serwerów, urządzeń peryferyjnych i chmury w przemyśle.

Użytkownicy ctrlX OS zyskują dostęp do całego ekosystemu ctrlX AUTOMATION. W ctrlX Store dostępny jest szeroki wybór aplikacji. Użytkownicy mogą również korzystać z własnego oprogramowania na dowolnym sprzęcie, odpowiednim do danego zastosowania. Projektowanie w oparciu o Internet oraz bezpieczne zarządzanie kontami użytkowników znacznie ułatwia im pracę. Nie zapomniano również o bezpieczeństwie: bogatszy pakiet oprogramowania zapewnia wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

Wydajny system ctrlX Data Layer odpowiada za łączność wszystkich urządzeń w sieci oraz wymianę danych. ctrlX OS wykorzystuje również standaryzowany pakiet narzędzi dla wszystkich urządzeń oraz pakiet Software Development Kit (SDK) dla platformy ctrlX AUTOMATION, z którego użytkownicy mogą korzystać, aby tworzyć własne aplikacje.

Sprawdzony przemysłowy system operacyjny ctrlX OS oparty na systemie Linux, wykorzystywany w środowisku ctrlX AUTOMATION, jest uznawany za najnowocześniejsze, najbardziej otwarte i najbezpieczniejsze rozwiązanie tego typu. Dlatego właśnie udostępniamy go innym dostawcom komponentów systemów automatyzacji.

 

 

System operacyjny oparty na systemie Linux dla nowoczesnego przemysłu

System operacyjny ctrlX OS idealnie wpisuje się w otwartą koncepcję całej rodziny produktów i spełnia wszystkie standardy nowoczesnych koncepcji automatyki:

Otwarte i skalowalne rozwiązanie

  • Architektura zorientowana na usługi
  • Użytkownicy mogą łatwo korzystać z aplikacji firmy Bosch Rexroth i innych firm, albo tworzyć swoje własne aplikacje

Płynna integracja danych

  • Wysoka wydajność, bezpieczeństwo danych w sieci w całym systemie automatyzacji
  • Centralny dostęp do danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym i pozostałych w całej sieci, bez konieczności programowania

Łączność we wszystkich kierunkach

  • Protokoły fieldbus
  • Interfejsy (TSN, 5G)
  • Łączność z chmurą
  • Otwarte interfejsy (REST, serwer OPC UA)

Łatwe zarządzanie

  • Zdalny dostęp, zdalna obsługa i zarządzanie urządzeniami za pomocą ctrlX Device Portal
  • Zdalna instalacja, aktualizacje i poprawki

Wysoki poziom bezpieczeństwa i certyfikacja

  • Certyfikowane bezpieczeństwo danych zgodnie z normą IEC 62443
  • Zarządzanie kontami użytkowników i autoryzacją
  • Bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

ctrlX AUTOMATION magazyn 2022/2023 –
Już dostępny !

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Więcej informacji!