Question? Ask iXi!

ctrlX I/O

UŁATWIA PRZEJŚCIE NA WYŻSZY POZIOM: PAKIET WEJŚĆ/WYJŚĆ

Zdjęcie sterownika przemysłowego ctrlX CORE z elementami ctrlX I/O w rzędzie

Pakiet ctrlX I/O od firmy Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w zakresie łączności i komunikacji sieciowej. Pakiet wejść/wyjść jest przeznaczony do integracji poziomej i pionowej i stanowi funkcjonalne rozszerzenie platformy sterowania ctrlX CORE. Dzięki temu, użytkownicy mogą korzystać z wszechstronnych funkcji komunikacji i rozszerzeń zwiększających wydajność, a także modułów wejścia/wyjścia dostosowanych do standardów przyszłościowych technologii, takich jak 5G, TSN oraz AI.

Zamów rozwiązanie ctrlX I/O już dziś!

Moduły wejść/wyjść ctrlX I/O są już dostępne. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z zespołem sprzedawców. Odpowiednią osobę kontaktową znajdziesz za pomocą naszej wyszukiwarki przedstawicieli.

Wyszukiwarka przedstawicieli

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE PAKIETU WEJŚĆ/WYJŚĆ ctrlX I/O

Łączność to podstawa w cyfrowej fabryce. Komunikacja pomiędzy maszynami, maszynami a systemem i maszynami a operatorem pozwala w pełni wykorzystywać potencjał Przemysłu 4.0. Ale także w innych sektorach łączność jest kluczowa dla realizacji inteligentnych procesów i nowych modeli biznesowych. Pakiet ctrlX I/O daje użytkownikom platformy ctrlX AUTOMATION jeszcze większą elastyczność i lepsze przygotowanie na przyszłość.

ctrlX I/O rozszerza platformę o dodatkowe interfejsy na poziomie hali produkcyjnej oraz sterowania. Firma Bosch Rexroth bezkompromisowo polega na standaryzowanych interfejsach, niezależnych od sektora oraz producenta.

Zdjęcie sterownika przemysłowego ctrlX CORE z elementami ctrlX I/O w rzędzie. Podłączone są kable sieciowe i linie sygnałowe.

Konfiguracja jest kompaktowa, modułowa i wszechstronna – można sporo zaoszczędzić na szynie DIN, ponieważ w szafce sterowniczej potrzeba o połowę mniej miejsca. Do montażu i podłączenia okablowania nie potrzeba narzędzi. To elastyczne i wydajne rozwiązanie wyróżnia się w wielu obszarach, na przykład dzięki jego otwartości na środowisko EtherCAT, elastyczne topologie maszyn oraz różne standardy komunikacji. Diagnostyka i konfiguracja w oparciu o Internet, standard „podłącz i pracuj“ oraz zintegrowane funkcje monitorowania – to elementy, które przenoszą projektowanie na całkowicie nowy poziom. ctrlX I/O to rozwiązanie idealnie dopasowane do systemu ctrlX CORE. Mapowanie w ctrlX Data Layer umożliwia łatwy dostęp do wejść i wyjść za pomocą wszystkich aplikacji. Poziomy hali produkcyjnej oraz zarządzania są połączone nawet bez użycia sterownika PLC.

Dzięki kolejnym rozszerzeniom funkcji i zdalnej aktualizacji pakiet ctrlX I/O jest rozwiązaniem przyszłościowym. System jest również przygotowany na przyszłe trendy. Znajomość architektury ctrlX I/O pozwala partnerom samodzielnie integrować moduły specyficzne dla danej technologii.

Przegląd najważniejszych informacji:

  • Kompaktowe wymiary: O połowę zapotrzebowanie na miejsce w szafce sterowniczej
  • Elastyczna i nieograniczona topologia
  • Obsługa protokołu EtherCAT
  • Proste i szybkie uruchamianie
  • Idealnie dopasowany do ctrlX CORE
  • Przygotowany na przyszłość
  • Możliwość integracji własnych modułów
  • Kompaktowe wymiary: O połowę zapotrzebowanie na miejsce w szafce sterowniczej
  • Elastyczna i nieograniczona topologia
  • Obsługa protokołu EtherCAT
  • Proste i szybkie uruchamianie
  • Idealnie dopasowany do ctrlX CORE
  • Przygotowany na przyszłość
  • Możliwość integracji własnych modułów

ctrlX I/O – WYKORZYSTYWANY PRZEZ INTELIGENTNE MASZYNY PODŁĄCZONE DO SIECI

Pakiet ctrlX I/O w połączeniu z platformą ctrlX AUTOMATION umożliwia inteligentną komunikację w dziedzinie automatyzacji. Dla programistów pakiet wejść i wyjść oznacza najwyższy poziom swobody we wdrażaniu modułowych koncepcji maszyn oraz znaczny potencjał w zakresie oszczędności.

ELASTYCZNA TOPOLOGIA MASZYNY

ctrlX I/O rozszerza funkcje systemu sterowania ctrlX CORE, dostarczając dodatkowe opcje technologiczne i sprzętowe, np. rozszerzenia pamięci, interfejsy USB i Ethernet i inne. To rozwiązanie można płynnie integrować z systemem ctrlX CORE. Na poziomie zakładu produkcyjnego ctrlX I/O pozwala wykorzystywać elastyczne topologie maszyn i umożliwia płynną integrację z poziomem czujników i siłowników. Dzięki temu systemy sterowania wyższego poziomu, a także systemy MES i rozwiązania chmurowe można w łatwy sposób podłączać na poziomie sterowania.

Architektura automatyki opartej na sterowaniu ctrlX AUTOMATION ze sterownikiem przemysłowym ctrlX CORE, z ctrlX I/O. Widoczne są zewnętrzne stacje I/O, ctrlX HMI i DRIVE. Podpis brzmi: Więcej standardów komunikacji.

Wyjścia i wejścia analogowe i cyfrowe umożliwiają podłączanie standardowych czujników i siłowników. Niewielkimi silnikami oraz silnikami krokowymi można sterować bezpośrednio z poziomu wejścia/wyjścia za pomocą interfejsów enkodera oraz modułów napędu. Producenci maszyn mogą swobodnie łączyć moduły i rozszerzenia. Aplikacje dostosowane do pakietu ctrlX I/O za pomocą oprogramowania i narzędzi programistycznych ctrlX WORKS odpowiadają za szereg funkcji technologicznych.

Zdjęcie stacji I/O firmy ctrlX. Jedno złącze wyposażone jest w linie sygnałowe i jest przypięte. Napisy: Montaż i okablowanie

KOMPAKTOWY PAKIET MODUŁOWYCH WEJŚĆ I WYJŚĆ

ctrlX I/O mieści się w takiej samej kompaktowej obudowie jak ctrlX CORE, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafce sterowniczej. Przy szerokości zaledwie 12 mm dysponuje nawet 16 punktami wejścia/wyjścia. Dzięki przemyślanej, ergonomicznej konstrukcji i zastosowaniu technologii push-in, moduły można łatwo instalować i szybko wymieniać bez użycia narzędzi, usuwając zaślepki urządzeń peryferyjnych. Inteligentna koncepcja diagnostyki na poziomie modułu i kanału ogranicza przestoje. Solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP20 zapewnia bezobsługową i niezawodną pracę w szafce sterowniczej. System można elastycznie rozszerzać za pomocą funkcji zwiększających wydajność.

Architektura automatyki opartej na sterowaniu ctrlX AUTOMATION ze sterownikiem przemysłowym ctrlX CORE, z ctrlX I/O . Ponadto pokazane są zewnętrzne stacje I/O, a także ctrlX HMI i DRIVE. Podpis brzmi: Architektura oparta na EtherCat.

ARCHITEKTURA OPARTA NA EtherCAT

System umożliwia podłączanie EtherCAT – jednego z największych ekosystemów wejść/wyjść, urządzeń podrzędnych, urządzeń fieldbus itp. w dowolnym miejscu – na poziomie sterowania maszyną. Umożliwia to przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są również inne popularne standardy komunikacji, m.in. PROFINET i IO-Link. Dla użytkowników oznacza to praktycznie nieograniczoną wydajność i możliwość dowolnego łączenia interfejsów. Obsługa ponad 30 standardów komunikacji, m.in. OPC UA i MQTT umożliwia płynne podłączanie systemów informatycznych oraz Internetu rzeczy.

Zastosowanie rozwiązań w obszarze cyfryzacji, takich jak symulacja wejść/wyjść i urządzeń peryferyjnych oraz korzystanie z modelu cyfrowego do uruchamiania w trybie offline pozwala ograniczyć nakłady inżynieryjne i konieczność korzystania z urządzeń innych producentów. ctrlX Configurator umożliwia łatwą konfigurację stacji ctrlX I/O w trybie online.

PRZYGOTOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

To rozwiązanie ma przyszłościową budowę. Jest przygotowane na przyszłe trendy. Aktualizacje do najnowszej wersji, zdalne aktualizacje i rozszerzenia są łatwe do wykonania. Dzięki koncepcji współtworzenia partnerzy mogą opracowywać własne moduły ctrlX I/O i czerpać korzyści poprzez swój wkład w ekosystem.

General Motion Control

Platforma ctrlX AUTOMATION używana do zastosowań związanych z ogólnym sterowaniem ruchem zapewnia użytkownikom takie korzyści, jak kompaktowy system o rozmiarach ograniczonych do minimum, inteligentne aplikacje i moduły zarządzania ruchem oraz bezpieczne i elastyczne operacje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zadań dotyczących robotyki i obsługi.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

General Motion Control

Platforma ctrlX AUTOMATION używana do zastosowań związanych z ogólnym sterowaniem ruchem zapewnia użytkownikom takie korzyści, jak kompaktowy system o rozmiarach ograniczonych do minimum, inteligentne aplikacje i moduły zarządzania ruchem oraz bezpieczne i elastyczne operacje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zadań dotyczących robotyki i obsługi.

Inne przykłady zastosowań:

IOT & PLC, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MODUŁOWEGO PAKIETU WEJŚĆ/WYJŚĆ ctrlX I/O

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!