Question? Ask iXi!

Wróć

Wszechstronne rozwiązanie w automatyce budynkowej

Maseczki ochronne, utrzymywanie bezpiecznego dystansu i ograniczona liczba osób w budynkach – pandemia przyzwyczaiła nas do przestrzegania tych zasad w codziennym życiu i w pracy. Ale kto właściwie liczy, ile osób wchodzi do budynku? ctrlX CORE nadaje się do tego idealnie, automatyzując pracochłonne czynności manualne. Bardzo kompaktowy i wydajny system sterowania ogranicza nakład pracy w wielu obszarach, w których automatyka jest przydatna. Przykładowo, może kontrolować automatyczne systemy zapór na parkingach dla samochodów ciężarowych na terenach fabryk.

ctrlX CORE to serce systemu automatyzacji ctrlX AUTOMATION. Jego kompleksowa i elastyczna architektura umożliwia adaptację do dowolnych wymagań. Ten system jest często wykorzystywany w automatyce przemysłowej, ale zyskuje też popularność w wielu innych sektorach, m.in. w automatyce budynkowej. Kompaktowe rozwiązania są tutaj bardzo potrzebne.

Przejmowanie powtarzalnych prac manualnych

System ctrlX CORE coraz częściej przejmuje pracochłonne i powtarzalne czynności, które wcześniej były wykonywane ręcznie, m.in. liczenie ludzi przebywających w budynku. Nie tylko automatyzuje tego typu procesy, dzięki czemu przebiegają one sprawniej, ale także zwiększa ich niezawodność i precyzję. Przykład wdrożenia, który opiszemy, bazuje na idealnej integracji z kamerą Aviotec firmy Bosch.

Oto jak proces ten wygląda w praktyce: System kamer wykrywa i liczy osoby przekraczające wirtualną linię. Te informacje są odczytywane przez system ctrlX CORE i porównywane z wartościami maksymalnymi i minimalnymi. Jeśli osiągnięta zostanie maksymalna liczba osób, drzwi zostaną zamknięte. Gdy liczba osób się zmniejszy, drzwi zostaną ponownie otwarte. Informacje mogą być przesyłane do centrum kontroli w formie wizualizacji, umożliwiając personelowi stały nadzór nad sytuacją.

To kompaktowe rozwiązanie może również kontrolować systemy barier na parkingu dla samochodów ciężarowych przy fabryce. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, system można idealnie połączyć z taką instalacją. Również w tym przypadku całość bazuje na odczytach z kamer Bosch. W polu widzenia kamery można skonfigurować wirtualne obszary. System rozpoznaje, czy obiekt opuścił dany obszar, wjechał do niego lub przejechał w jego obrębie. ctrlX CORE rejestruje dane z kamer i umożliwia podjęcie dalszych działań. System sterowania otrzymuje i przetwarza te informacje, np. wysyłając polecenie otwarcia lub zamknięcia barier. Niezbędne upoważnienia można określić na poziomie systemu ctrlX CORE.

Łatwa adaptacja w instalacjach typu brownfield

Tego typu zastosowania ukazują szerokie możliwości tego systemu w zakresie automatyzacji budynkowej. Dzięki swojej otwartości system sterowania można łatwo połączyć z istniejącymi i przyszłymi systemami. W ten sposób można stworzyć kompleksowe rozwiązanie, atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia oraz łatwe do wdrożenia.

ctrlX CORE funkcjonuje nie tylko jako system sterowania maszynami, ale również jako bezpieczne i inteligentne rozwiązanie do obsługi bram, które może spełniać obecne i przyszłościowe wymogi w zakresie łączności, umożliwiające pracę w standardzie IIoT. Dzięki otwartej architekturze i licznym interfejsom ten system sterowania można również wykorzystać w instalacjach typu brownfield, uzupełniając funkcje istniejących maszyn i systemów o nowe możliwości komunikacyjne i funkcje IoT. Rozwiązania IoT firmy Bosch Rexroth oraz aplikacje innych firm dają możliwość rozszerzania funkcji systemu sterowania odpowiednio do potrzeb.

W ten sposób można tworzyć przyszłościowe rozwiązania w dziedzinie automatyki budynkowej, a także w innych segmentach – z możliwością elastycznej adaptacji do wszystkich wymagań.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Monika Metz, Game Changer New Markets

Monika Metz

Game Changer
New Markets

LinkedIn

 

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Zamów teraz!

Wróć