Question? Ask iXi!

  • Home
  • News & Stories
  • Systemy automatyzacji jak smartfony: sklep ctrlX Store firmy Bosch Rexroth zaprasza klientów

Wróć

Systemy automatyzacji jak smartfony: sklep ctrlX Store firmy Bosch Rexroth zaprasza klientów

Klienci mogą w prosty sposób pobierać aplikacje firmy Bosch Rexroth lub innych producentów bądź tworzyć własne rozwiązania

  • Oferta sklepu ctrlX Store dla użytkowników platformy automatyzacji
  • Szybkie i łatwe wdrażanie niestandardowych aplikacji
  • Cyfrowy cykl obsługi klienta zapewniający większą przejrzystość i elastyczność

Firma Bosch Rexroth zapewnia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do rozwiązań z zakresu automatyzacji, a ponadto umożliwia im samodzielne tworzenie aplikacji na platformie ctrlX AUTOMATION. Ta otwarta platforma automatyzacji działa teraz podobnie jak smartfony. Klienci mogą kupować aplikacje w sklepie ctrlX Store, zarządzać licencjami na oprogramowanie za pośrednictwem Centrum Licencji Bosch Rexroth i przypisywać licencje do urządzeń. Dotyczy to zarówno aplikacji opracowanych przez firmę Bosch Rexroth, jak i oprogramowania innych producentów.

Firma Bosch Rexroth rozwinęła swój ekosystem, wykorzystując opartą na aplikacjach platformę sterowania ctrlX CORE. Platforma ta obsługuje aplikacje utworzone przez Bosch Rexroth i innych producentów oraz umożliwia użytkownikom tworzenie własnych, niestandardowych aplikacji i bibliotek. Dzięki temu do ctrlX CORE można w każdej chwili dodać nowe funkcje automatyki i sterowania. Serwis ctrlX Store oferuje użytkownikom szereg aplikacji, za pomocą których mogą oni konfigurować niestandardowe systemy oprogramowania. Każdą nabytą w tym sklepie aplikację można zainstalować na platformie ctrlX CORE.

W serwisie ctrlX Store dostępne są aplikacje opracowane przez firmę Bosch Rexroth oraz przez zewnętrznych dostawców.

Automatyzacja po dotknięciu przycisku: aplikacje umożliwiają tworzenie elastycznych rozwiązań dostosowanych do współczesnych wymagań

Oprócz aplikacji opracowanych przez firmę Bosch Rexroth w sklepie ctrlX Store znajduje się coraz więcej aplikacji pochodzących od innych dostawców. Dzięki temu klienci mogą na przykład integrować aplikacje z algorytmami sztucznej inteligencji w celu usprawnienia produkcji i procesów albo korzystać z inteligentnych rozszerzeń oprogramowania dla mechaniki, takich jak przekładnie lub systemy chwytakowe i zaciskowe. Portfolio aplikacji obejmuje również takie obszary, jak bezpieczeństwo IT, łączność, informatyka przemysłowa czy rozpoznawanie głosu i wizualizacje.

Klienci nabywają aplikacje bezpośrednio przez Internet i otrzymują je w formie cyfrowej do pobrania lub za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji. Oznacza to, że – podobnie jak w przypadku smartfonów – aplikacje te można uruchamiać w dowolnym miejscu i czasie.

Pedro Reboredo, dyrektor ds. platform cyfrowych w dziale rozwiązań z zakresu automatyzacji i elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth, objaśnia: „Serwis ctrlX Store jest częścią ekosystemu zbudowanego wokół naszej platformy automatyzacji. Powiązana z nim sieć partnerów ctrlX World oraz społeczność ctrlX AUTOMATION ciągle się powiększają. Celem sklepu jest zapewnienie użytkownikom dostępu do funkcji i aplikacji w sposób, który znają ze świata smartfonów. Chcemy im ułatwić codzienną pracę, tak aby mogli wykonywać swoje zadania dosłownie po naciśnięciu jednego przycisku”.

Sklep ctrlX Store udostępnia również pełny zakres treści odnoszących się do aplikacji, tak aby klienci byli zawsze na bieżąco. Najnowsze informacje dotyczące aplikacji, a także pakiet SDK i inne usługi są zawsze łatwo dostępne, podobnie jak powiadomienia o aktualizacjach i powiązanych z nimi zmianach. Przejrzystość, scentralizowany dostęp i informacje na żądanie – wszystko to sprawia, że cyfrowy cykl obsługi klienta działa doskonale.

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma Bosch Rexroth oferuje sprawne, wydajne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i systemach dowolnego typu i dowolnej wielkości. Przedsiębiorstwo łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, budowy maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi aplikacjami. Oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy internetu przedmiotów. Prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad 29 600 osób i odnotowała w 2020 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 5,2 mld EUR. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.boschrexroth.com.

 

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług, zatrudniającym na całym świecie ok. 395 000 pracowników (stan na 31.12.2020). W roku obrachunkowym 2020 wygenerowała obrót w wysokości 71,5 mld EUR. Prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Jako czołowy dostawca w świecie internetu przedmiotów Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania na potrzeby inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją Grupy jest mobilność, która jest rozwijana w sposób zrównoważony i bezpieczny, a przy tym inspiruje. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, przedsiębiorstwo oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia w otoczeniu sieci za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Dzięki innowacyjnym, fascynującym produktom i usługom Grupa Bosch podnosi jakość życia ludzi na całym świecie. Oferuje technologię, która jest „stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w ok. 60 krajach świata. Globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy, z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów usługowych, jest obecna w niemal wszystkich krajach na świecie. Wiosną 2020 r. Grupa Bosch osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w ponad 400 swoich oddziałach na całym świecie. Podstawą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Grupa Bosch zatrudnia w 129 placówkach na całym świecie 73 000 pracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi, w tym ok. 34 000 twórców oprogramowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de i www.twitter.com/BoschPresse.

Widok portretowy Pedro Reboredo, Game Changer ctrlX AUTOMATION

Pedro Reboredo

Game Changer
ctrlX AUTOMATION

LinkedIn

 

Wróć