Question? Ask iXi!

Wróć

Podwójna moc wycinania kształtowego

Maszyny do obróbki materiałów tną blachę za pomocą lasera.

Rosnące wymagania dotyczące produktywności, krótkiego czasu konfiguracji i interpolacji CNC są stałym elementem branży zajmującej się wycinaniem kształtowym. Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth tworzy doskonałą podstawę dla producentów maszyn i użytkowników, która pozwoli im sprostać rosnącym wyzwaniom.  Zastosowanie funkcji komunikacyjnych, zgodnych ze standardem OPC UA czwartej rewolucji przemysłowej („Industry 4.0”), sprawia, że rozwiązanie można stosować w zdigitalizowanych fabrykach. Dzięki połączeniu MTX z rozwiązaniami z rodziny ctrlX AUTOMATION, takimi jak kompaktowy system napędowy ctrlX DRIVE, tworzone są systemy o wysokiej sprawności energetycznej.

Wiodący producent laserowych i plazmowych systemów cięcia CNC zdołał skrócić czas opracowywania maszyny, co pozwoliło wprowadzić ją na rynek znacznie wcześniej niż zakładano. Było to możliwe dzięki rozwiązaniu MTX z grupy systemów CNC z gotowym szablonem projektu oferującym wysokowydajne funkcje dla obróbki laserowej, takie jak m.in. kontrola wysokości, cięcie pionowe czy ruch typu „leapfrog”. Zastosowanie MTX przyczyniło się do skrócenia czasu projektowania, zmniejszania kosztów i wydatków na usuwanie błędów.

Niezrównane możliwości MTX

Producenci z branży wycinania kształtowego mają to samo zadanie: muszą produkować szybkie, precyzyjne i niezawodne maszyny. Połączenie wysokowydajnych wielordzeniowych procesorów i zdecentralizowanej inteligentnej technologii napędowej sprawia, że MTX jest najpotężniejszym systemem CNC na rynku. Rozwiązanie umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich prędkości cięcia i przyspieszenia przy jednoczesnym zachowaniu dużej precyzji. Zapewnia także czas interpolacji na poziomie 0,25 ms oraz składa się z wysokowydajnego sprzętu sterującego i napędowego. Niezależnie od zastosowania MTX to gwarancja wysokiej dynamiki obróbki i maksymalnej produktywności.

Skalowalna platforma MTX CNC oparta jest na otwartych standardach. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC może sprostać różnym wymaganiom. Klienci firmy Bosch Rexroth wykorzystują to rozwiązanie w typowych zastosowaniach obejmujących wycinanie kształtowe m.in. w obróbce laserowej 2D, cięciu plazmowym lub cięciu strumieniem wody. We współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami firma Bosch Rexroth opracowała wysokowydajne technologie i funkcje sterowania ruchem dostosowane do wycinania kształtowego.

Dzięki zastosowaniu możliwości łączenia ścieżek łukami, funkcji sklejania, wysokowydajnego systemu CNC oraz odpowiednich funkcji napędowych, użytkownicy mogą teraz ciąć blachę o 10–15% szybciej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o maszyny do wycinania kształtów, maszyny laserowo-nożycowe, systemy wykorzystujące wiele technologii czy komórki gnące — dzięki jednemu systemowi sterowania możliwe są różne opcje zastosowań. Zintegrowane wysokowydajne funkcje technologiczne, takie jak sterowanie mocą lasera lub regulacja wysokości, sprawiają, że dodatkowy sprzęt jest zbędny, co pozwala obniżyć koszty. Modułowa budowa oprogramowania i sprzętu ułatwia integrację systemów z różnymi maszynami.

System CNC i kompaktowy napęd: dwa rozwiązania — praktycznie nieograniczone możliwości

Rozwiązania firmy Bosch Rexroth pozwalają na nieograniczone możliwości połączeń i kombinacji podczas korzystania z rozwiązania MTX z grupy systemów CNC. Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę zdecentralizowanych inteligentnych serwonapędów, wysoce dynamicznych obrotowych serwomotorów i silników liniowych oraz prowadnic liniowych ze zintegrowanym systemem pomiaru absolutnego. System MTX CNC współpracuje z urządzeniami z rodziny ctrlX AUTOMATION.

Doskonale łączy się z ctrlX DRIVE — najbardziej kompaktowym modułowym systemem napędowym na świecie. Dzięki temu użytkownicy mogą ograniczyć układy automatyki i przestrzeń montażową. Zastosowanie napędu ctrlX DRIVE umożliwia również spełnienie wymagań w zakresie oszczędzania energii. W dodatku rozwiązanie jest wysoce skalowalne.

Rozwiązanie składające się z MTX i napędu ctrlX DRIVE wyróżnia się pod względem otwartości i skalowalności. Zostało maksymalnie uproszczone i zastosowano w nim tylko jeden rodzaj oprogramowania — IndraWorks. Firma Bosch Rexroth pragnie przyspieszyć prace inżynierskie dla wszystkich użytkowników, dlatego też rozwiązania do wirtualnego uruchomienia lub stworzenia cyfrowego bliźniaka do celów symulacji mogą być stosowane z MTX i ctrlX DRIVE. Znacząco zmniejsza to nakłady na prace inżynieryjne i rozruchowe.

Połączenie MTX z rozwiązaniami z gamy produktów ctrlX AUTOMATION pozwala producentom obrabiarek i narzędzi do wycinania kształtowego sprostać wszelkim przyszłym wymaganiom. Stale dostosowujące się do aktualnych wymagań rynku i digitalizacji osiągnięcia ctrlX AUTOMATION są na wyciągnięcie ręki.

Dowiedz się więcej:

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących ctrlX AUTOMATION, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się

Widok portretowy Peter Berens, Game Changer Manufacturing

Peter Berens

Game Changer
Manufacturing

LinkedIn

 

The future of automation – Part 3

Like many other sectors, the industry is in the midst of change. Increasing digitalization and networking give rise to new technologies and processes, but, above all, create significant potential for automation and optimization.

Get your free whitepaper!

Wróć