Question? Ask iXi!

Wróć

Łatwe połączenie dwóch światów

Most Strorebaelt

Do niedawna obszary technologii informatycznych (IT) i operacyjnych (OT) traktowano jako osobne dziedziny. Nadeszły jednak nowe czasy. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmieniające się wymagania rynku szybciej i z większą elastycznością — na przykład po to, aby bez zbędnej zwłoki wprowadzić zmiany w środowisku produkcyjnym. Jeśli wymagane do tego dane są przechowywane w odrębnych, niekompatybilnych systemach, wprowadzenie zmian jest możliwe jedynie w wyniku skomplikowanych czynności wykonywanych ręcznie. System ctrlX CORE działający jako brama tworzy pomost między systemami informatycznymi (np. MES) i systemami OT na poziomie produkcyjnym. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą w bezpieczny sposób przesyłać dane z systemu MES bezpośrednio do systemu sterowania maszyną. W rezultacie możliwa staje się reakcja na zmieniające się warunki bez konieczności dodatkowej interwencji operatora.

Obecnie zamówienia klientów są zwykle rejestrowane na poziomie infrastruktury informatycznej, w systemach działających na Windowsie albo w systemach internetowych. W wielu sytuacjach takie dane nie mogą zostać bezpośrednio przetworzone w środowisku produkcyjnym ze względu na różne programy i odmienne formaty. Jeśli wiadomo, które zamówienia powinny zostać zrealizowane, w jaki sposób i w którym zakładzie, niezbędna jest dodatkowa interwencja operatorów na miejscu. Informacje i parametry są przekazywane do maszyny lub systemu sterowania maszyny, na której zamówienie podlega realizacji.

Klasyczne bramy IoT to pierwszy krok do połączenia środowisk IT i OT. Mają one jednak jedną zasadniczą wadę: można odczytać dane z systemu sterowania maszyny i przekazać je do baz danych, np. w celu dalszego przetwarzania, jednak komunikacja w przeciwną stronę nie jest możliwa.

 

Bezpieczny pomost między środowiskami IT i OT

Komunikację da się obecnie zrealizować za pomocą ultra-kompaktowego systemu sterowania ctrlX CORE. Po pierwsze, można ustanowić bezpieczne połączenie z aplikacjami IoT. Po drugie, ctrlX CORE działający jako brama pozwala również zestawić bezpieczną, dwukierunkową komunikację między zaawansowanymi systemami informatycznymi, takimi jak MES i systemem sterowania maszyny.

Aby było to możliwe, należy udostępnić dane za pośrednictwem rozwiązania ctrlX Data Layer w systemie ctrlX CORE. Dane są tłumaczone za pomocą technologii wbudowanych w aplikacje ctrlX AUTOMATION i trafiają w bezpieczny sposób do odpowiedniego systemu docelowego. W rezultacie przy użyciu ctrlX CORE można przesłać informacje pochodzące właściwie z każdego popularnego środowiska programistycznego.

System zarządzania użytkownikami rozwiązania ctrlX Data Layer szczegółowo określa, które dane należy udostępnić, kiedy to zrobić i w jakim miejscu. Kontroluje również, kto z użytkowników jest upoważniony do dostępu do danych.

Konfiguracja oprogramowania nie jest sztywna i w miarę potrzeb może być rozszerzana. Ponadto aplikacje firmy Bosch Rexroth i jej partnerów pozwalają uwzględnić w rozwiązaniu dodatkowe funkcje.

Praktyczne korzyści: duża wydajność i zgodność ze standardami Przemysłu 4.0

Dzięki rozszerzonej funkcjonalności bramy firmy Bosch Rexroth użytkownicy mogą uzyskać znaczny wzrost wydajności. W celu ułatwienia szybkiego reagowania na zmiany produkcyjne niezbędne korekty można zsynchronizować bezpośrednio za pomocą systemu MES. Na poziomie maszyny łatwiej wtedy podjąć odpowiednie działania bez konieczności wykonywania złożonych kroków pośrednich.

Ponadto można zapewnić aktualność środowisk produkcyjnych bez wpływu na działanie przetestowanych i sprawdzonych funkcji. Na przykład w przypadku istniejących systemów można użyć uznanego standardu OPC UA, co pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać opcje komunikacji oferowane przez platformę ctrlX CORE. Oznacza to, że nowe funkcje mogą trafić także do instalacji typu brownfield.

Oprócz podstawowych funkcji sterowania system ctrlX CORE działający jako brama zapewnia bardzo wysoki poziom elastyczności i możliwości komunikacji, niezbędny w konstruowanych obecnie środowiskach Przemysłu 4.0. Można go użyć zarówno jako klasyczna bramy IoT, jak i jako dwukierunkowa brama komunikacyjna. System ctrlX CORE, podstawowy element platformy ctrlX AUTOMATION, pozwala rozbudować dowolny system sterowania o nowe funkcje.

Dowiedz się więcej:

 

If you have any questions or require further information regarding ctrlX AUTOMATION, please contact us:

Get in contact

Widok portretowy Andreas Gryglewski, Game Changer Consumer Goods & Handling

Andreas Gryglewski

Game Changer
Consumer Goods & Handling

LinkedIn

 

The future of automation – Part 3

Like many other sectors, the industry is in the midst of change. Increasing digitalization and networking give rise to new technologies and processes, but, above all, create significant potential for automation and optimization.

Get your free whitepaper!

Wróć