Question? Ask iXi!

  • Home
  • Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo – bezpieczeństwo jest priorytetem w automatyzacji przemysłowej

Automatyzacja przemysłowa staje się coraz bardziej inteligentna – a tym samym bardziej podatna na cyberataki. Nowoczesne systemy automatyzacji składają się z wielu połączonych komponentów. Niezabezpieczone interfejsy, brak aktualizacji czy słabe hasła to zaledwie kilka z potencjalnych dróg ataku. Straty poniesione przez przemysł w wyniku cyberataków sięgają miliardów euro. Dlatego kompleksowe bezpieczeństwo nie jest już kwestią wyboru – to konieczność.

Firma Bosch Rexroth przykłada szczególną wagę do cyberbezpieczeństwa i wdraża najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich swoich rozwiązaniach z zakresu automatyzacji. Dzięki temu firmy mogą nieprzerwanie zapewniać bezpieczną i niezawodną produkcję.

Urządzenia automatyki firmy Bosch Rexroth spełniają wymogi prawne, których liczba stale rośnie. Ponieważ rządy na całym świecie w coraz większym stopniu wprowadzają bardziej rygorystyczne regulacje w zakresie bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać rosnącym cyberzagrożeniom. Przedsiębiorstwa muszą uwzględnić te wymagania na wczesnym etapie, aby zapewnić zgodność z przepisami i skutecznie zabezpieczyć swoje systemy.

Automatyzacja musi być bezpieczna
Cyberbezpieczeństwo i zgodność z CRA jako kluczowe czynniki bezpieczeństwa przyszłości

Zakłady przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentne smart, co czyni je również bezpośrednim celem cyberataków. Dlatego przyszłościowa automatyzacja wymaga cyberbezpieczeństwa na każdym poziomie. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, wymogach regulacyjnych i działaniach, które należy podjąć już teraz.

Pobierz whitepaper o cyberbezpieczeństwa (EN)

Cyber Resilience Act – bezpieczeństwo urządzeń sieciowych

Jednym z najnowszych unijnych rozporządzeń jest akt o cyberodporności (Cyber Resilience Act – CRA). Rozporządzenie to ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa skomunikowanych urządzeń. CRA ma zastosowanie do wszystkich urządzeń z elementami cyfrowymi, które komunikują się ze sobą, i zobowiązuje producentów do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa już na etapie projektowania.

 

Obejmuje to szczegółową ocenę ryzyka, uwzględnianie zagrożeń cybernetycznych już na etapie projektowania i rozwoju produktu, a także obowiązek zapewnienia domyślnej konfiguracji "secure by default" oraz możliwości ich łatwej aktualizacji. Ponadto CRA wymaga zgłaszania krytycznych incydentów bezpieczeństwa oraz wykorzystanych podatności w ciągu 24 godzin, a także ich szybkiego eliminowania za pomocą aktualizacji.

Pełna zgodność z wymogami CRA jest wymagana do końca 2027 roku. Stawia to daleko idące wyzwania przed producentami maszyn i dostawcami. Dostosowanie istniejących urządzeń do wymogów CRA może wiązać się ze znacznym nakładem pracy – w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe. Konsekwencje braku zgodności są poważne: wysokie kary finansowe od 5 do 15 milionów euro lub do 2,5% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Ponadto urządzenie niezgodne z CRA, które stwarza istotne ryzyko dla cyberbezpieczeństwa, może zostać wycofane z rynku, a jego wdrażanie może zostać ograniczone lub zabronione. Jednak naruszenia formalne – takie jak brak lub nieprawidłowe umieszczenie oznakowania CE bądź niekompletna dokumentacja techniczna – mogą również skutkować sankcjami, nawet jeśli nie występuje bezpośrednie ryzyko.

Tym samym CRA sprawia, że cyberbezpieczeństwo staje się obowiązkowe – podejmij działania odpowiednio wcześnie, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo.

 

Utrzymanie zgodności z CRA – co to oznacza?

Producenci maszyn muszą już na etapie projektowania uwzględniać środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko cybernetyczne i spełnić wymogi prawne:

✔ Ocena ryzyka na poziomie produktu ✔ Szybkie eliminowanie podatności za pomocą aktualizacji
✔ Uwzględnianie zagrożeń cybernetycznych na etapie projektowania i rozwoju ✔ Planowanie możliwości aktualizacji w trakcie procesu projektowania
✔ Urządzenia muszą być domyślnie bezpieczne ✔ Wdrożenie systemu zarządzania aktualizacjami oprogramowania (SUMS)

 

The image shows the two cybersecurity experts Michael Langfinger and Sebastian Krauskopf. The background is dark and a connected world can be seen.

Podcast (EN): Cyber Resilience Act – Nie ma czasu do stracenia

Jakie są największe wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa? Przed jakimi wyzwaniami staną firmy w związku z aktem o cyberodporności Cyber Resilience Act? Na te pytania odpowiadają nasi eksperci: Sebastian Krauskopf i Michael Langfinger.

Posłuchaj teraz!

ctrlX OS – bezpieczny od podstaw, certyfikowany i przygotowany na wymogi CRA „CRA-ready”

Firma Bosch Rexroth jest pionierem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w automatyzacji i stawia na najwyższe standardy bezpieczeństwa – od szyfrowanej transmisji danych po bezpieczne aktualizacje oprogramowania.

 

Od samego początku rozwoju systemu operacyjnego ctrlX OS cyberbezpieczeństwo stanowiło absolutny priorytet. Dzięki temu ctrlX OS jest doskonale przygotowany na wymagania CRA. Oparty na systemie Linux system operacyjny jest zaprojektowany jako bezpieczny od samych podstaw. Został on zaprojektowany zgodnie z zasadami ''secure by design'' oraz ''secure by default'' i posiada certyfikat zgodności z normą IEC 62443-4-2 Security Level 2 przez TÜV Rheinland.

Dane, które są przechowywane, przesyłane lub przetwarzane w inny sposób, podlegają pełnej ochronie. Zapewnia również platformę do szybkiego i niezawodnego publikowania oraz instalowania poprawek bezpieczeństwa bez wpływu na pracę systemu.

ctrlX OS posiada certyfikat zgodności z normą IEC 62443-4-2 Security Level 2!

✔ Zabezpieczenia typu secure by design i secure by default

✔ Ochrona danych, które są przechowywane, przesyłane lub przetwarzane w inny sposób

✔ Zapewnia platformę do publikowania i wdrażania poprawek bezpieczeństwa bez zakłóceń w działaniu systemu

✔ Cechuje się stabilnością i odpornością

Portret mężczyzny stojącego wewnątrz hali produkcyjnej; tło jest lekko rozmyte.

„Dzięki ctrlX OS jesteśmy już doskonale przygotowani na wymogi CRA. Klienci mogą mieć pewność, że wybierając nasze rozwiązania, zyskują gwarancję rozwiązania przyszłościowego.“

Steffen Winkler, starszy wiceprezes ds. sprzedaży w dziale Business Automation & Electrification Solutions w Bosch Rexroth

ctrlX CORE – bezpieczeństwo na etapie projektowania i w konfiguracji domyślnej ''secure by design'' oraz ''secure by default''

System sterowania ctrlX CORE w pełni pokazuje swoje mocne strony w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki zaprojektowanej od podstaw bezpieczenej architekturze, zgodności z międzynarodowymi normami oraz certyfikowanemu systemowi operacyjnemu ctrlX OS, system sterowania natywnie oferuje najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa. Może być również używany jako brama bezpieczeństwa.

Na przykład system operacyjny ctrlX OS działa na platformie sterowania ctrlX CORE firmy Bosch Rexroth. ctrlX CORE zaprojektowano pod kątem maksymalnego cyberbezpieczeństwa dzięki integracji IoT opartej na zasadach ''secure by default'' oraz ''secure by design'', a także dzięki zgodności z międzynarodowymi standardami. Dane są chronione przez restrykcyjne zasady dotyczące silnych haseł, stale aktualizowane oprogramowanie, bezpieczne wdrażanie aktualizacji, szyfrowane połączenia internetowe przez VPN, a także uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników.

 

Tarcza ochronna i brama w jednym

Wielu producentów maszyn nadal korzysta ze starszych systemów sterowania, które nie zostały zaprojektowane z myślą o wymaganiach współczesnego, usieciowionego przemysłu. Te starsze systemy są często trudne do zabezpieczenia i stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

ctrlX CORE jest rozwiązaniem: jako brama bezpieczeństwa może być łatwo zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami automatyki – niezależnie od sprzętu i oprogramowania innych producentów. Umożliwia to doposażenie starszych systemów w nowoczesne funkcje bezpieczeństwa w celu ich ochrony przed cyberzagrożeniami oraz dostosowania do wymogów usieciowionego środowiska produkcyjnego.

Najważniejsze cechy ctrlX CORE

✔ Bezpieczeństwo secure by default
Szyfrowana transmisja danych, ograniczona widoczność w sieci

✔ Integracja IoT oparta na zasadzie "security by design"
Zgodność z normą IEC 62443-4-2 SL2

✔ Bezpieczne wdrażanie aktualizacji
Rexroth Store, ctrlX Device Portal Premium

✔ Elastyczna konfiguracja bezpieczeństwa IT
Zarządzanie sesjami, reguły haseł, konfiguracja usług itp.

✔ Możliwość rozszerzenia funkcjonalności
Dzięki dodatkowym aplikacjom bezpieczeństwa ze sklepu ctrlX OS Store

Aplikacje – większe bezpieczeństwo

System sterowania można łatwo rozbudować jednym kliknięciem o dodatkowe aplikacje bezpieczeństwa ze sklepu ctrlX OS Store.

Firewall

Aplikacja Firewall chroni urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. Precyzyjne filtrowanie przychodzących i wychodzących strumieni danych blokuje niepożądane połączenia i wymusza przestrzeganie polityk bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej!

VPN Client

Aplikacja VPN Client zapewnia bezpieczną zdalną konserwację oraz chroniony dostęp do urządzeń z sieci zewnętrznych. Dostęp można ograniczyć w zależności od stanu maszyny oraz zatwierdzenia na miejscu, fizycznej zgody operatora.
Dowiedz się więcej!

Security Scanner

W ramach testów odbiorczych maszyn na poziomie sieci narzędzie Security Scanner umożliwia pełną inwentaryzację wszystkich komponentów, a także ocenę stanu bezpieczeństwa całego parku maszynowego. Dzięki temu można zidentyfikować potencjalne podatności i podjąć odpowiednie działania.
Dowiedz się więcej!

Pakiety rozwiązań – połączone, chronione, zoptymalizowane

Poniższe pakiety rozwiązań, obejmujące również rozwiązania partnerów ctrlX World, zapewniają szybkie i niezawodne wdrożenie w postaci gotowych do użycia, kompletnych pakietów:

Logo firmy MB CONNECT LINE

Po prostu bezpiecznie dzięki MB Connect

Dzięki połączeniu MB Connect Line z ctrlX CORE i aplikacją VPN Client można bezpiecznie i zdalnie diagnozować, resetować oraz serwisować układy sterowania maszyn. Poradnik krok po kroku przedstawia proste instrukcje konfigurowania połączenia z Internetem, przekierowywania IP, konfiguracji VPN oraz instalacji certyfikatów w celu uzyskania szybkiego i niezawodnego zdalnego dostępu.
Dowiedz się więcej!

Logo firmy IXON

Bezpieczny, szyfrowany transfer danych z firmą IXON

Pierwszy konektor przemysłowego IoT bez konieczności kodowania, stworzony specjalnie dla nowoczesnych producentów maszyn. Urządzenia z systemu ctrlX OS łączą się bezpośrednio z chmurą IXON Cloud. Funkcje takie jak zdalny dostęp VPN, szyfrowana transmisja strumieniowa danych, intuicyjna wizualizacja parametrów, powiadomienia o alarmach oraz zarządzanie użytkownikami umożliwiają zoptymalizowane zdalne utrzymanie ruchu i rozwijane usług serwisowych w oparciu o dane – a wszystko to bez dodatkowego sprzętu.
Dowiedz się więcej!

Paessler Logo

Kompleksowe narzędzie do monitorowania sieci firmy Paessler

Rozwiązanie do monitorowania PRTG firmy Paessler GmbH dla środowisk OT, IT i IoT monitoruje wszystkie aspekty infrastruktury OT i tworzy jeden centralny podgląd. Ostrzega użytkowników o problemach, ułatwia lokalizację usterek oraz skraca lub całkowicie eliminuje przestoje. Ponadto można tworzyć pulpity nawigacyjne i raporty, a także przesyłać dane i alerty za pośrednictwem OPC UA do nadrzędnych systemów sterowania, takich jak SCADA lub bezpośrednio do ctrlX OS.
Dowiedz się więcej!

Zdobądź informacje i zacznij działać

Przeczytaj whitepaper:
Cyberbezpieczeństwo (EN)

Informacje na temat cyberbezpieczeństwa, wymogów wynikających z nowych przepisów, takich jak Cyber Resilience Act oraz działań, które należy podjąć już teraz, można znaleźć w naszym whitepaper „Automatyzacja musi być bezpieczna”(EN).

Zamów whitepaper!

Posłuchaj podcastu:
Cyber Resilience Act (CRA)

Jakie są największe bariery w obszarze cyberbezpieczeństwa? Przed jakimi wyzwaniami staną firmy w związku z aktem Cyber Resilience Act?

Posłuchaj podcastu!

Poproś o konsultację!

Bosch Rexroth wspiera firmy również poprzez kompleksowe doradztwo i usługi w obszarze cyberbezpieczeństwa. Obejmuje to na przykład przeprowadzanie analiz ryzyka i zagrożeń, skanowanie bezpieczeństwa oraz szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Indywidualne koncepcje bezpieczeństwa są opracowywane i wdrażane wspólnie z użytkownikami.

Zapoznaj się z obowiązkowymi wymogami ustawy o cyberodporności (Cyber Resilience Act) oraz ich wdrożeniem w systemie ctrlX OS.
Pobierz informacje! (EN)

Czy Twój system jest gotowy na wymogi Cyber Resilience Act?
Sprawdź teraz! (EN)

Postaw na bezpieczeństwo z Bosch Rexroth i przygotuj swoją firmę na wyzwania przyszłości!

Skontaktuj się z nami!