Frage? Frag iXi!

  • Home
  • Cybersecurity

Cybersecurity – Sicherheit für die industrielle Automatisierung hat Priorität

Die industrielle Automatisierung wird immer smarter – und damit auch anfälliger für Cyberangriffe. Moderne Automatisierungssysteme bestehen aus einer Vielzahl vernetzter Komponenten. Ungeschützte Schnittstellen, fehlende Updates oder unsichere Passwörter sind nur wenige der Einfallstore. Die durch Cyberattacken entstehenden Schäden in der Industrie liegen in Milliardenhöhe. Durchgängige Sicherheit ist daher keine Option mehr – sie ist eine Notwendigkeit.

Bosch Rexroth misst Cybersicherheit einen besonders hohen Stellenwert bei und setzt höchste Sicherheitsstandards in all seinen Automatisierungslösungen um. So können Unternehmen kontinuierlich eine sichere und zuverlässige Produktion gewährleisten.

Die Automatisierungsprodukte von Bosch Rexroth erfüllen die gesetzlichen Vorgaben, deren Anzahl immer weiter steigt. Denn um den wachsenden Cyberbedrohungen entgegenzuwirken, setzen Regierungen weltweit zunehmend auf strengere Sicherheitsvorschriften. Unternehmen müssen sich frühzeitig mit diesen Anforderungen auseinandersetzen, um gesetzeskonform zu agieren und ihre Systeme effektiv abzusichern.

Automatisierung muss sicher sein:
Cybersicherheit und CRA-Konformität als Schlüsselfaktoren für Zukunftssicherheit

Industrieanlagen werden immer smarter, aber dadurch auch ein Ziel für Cyberangriffe. Deshalb erfordert zukunftssichere Automatisierung Cybersicherheit auf allen Ebenen. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, den regulatorischen Anforderungen und was Sie jetzt tun müssen.

Whitepaper Cybersicherheit downloaden!

Cyber Resilience Act – Sicherheit für vernetzte Produkte

Eine der neusten EU-Verordnungen ist der Cyber Resilience Act (CRA). Er wurde Ende 2024 offiziell veröffentlicht und dient zur Stärkung der Cybersicherheit vernetzter Produkte. Der CRA betrifft alle Produkte mit digitalen Komponenten, die miteinander kommunizieren und verpflichtet Hersteller, ein hohes Maß an Sicherheit von Anfang an zu gewährleisten.

 

Dazu gehören eine detaillierte Risikobewertung, die Berücksichtigung von Cyber-Risiken bereits in der Produktentwicklung sowie die Pflicht, Produkte standardmäßig sicher („Secure by Default“) und updatefähig zu gestalten. Zudem schreibt der CRA vor, dass kritische Sicherheitsvorfälle sowie ausgenutzte Schwachstellen innerhalb von 24 Stunden gemeldet und zeitnah durch Updates behoben werden müssen.

Bis Ende 2027 ist die volle Umsetzung des CRA erforderlich. Für Maschinenhersteller und Zulieferer bringt dies weitreichende Herausforderungen. Bestehende Produkte CRA-konform zu machen, kann mit erheblichem Aufwand verbunden sein – in manchen Fällen ist es gar nicht möglich. Die Konsequenzen bei Nichteinhaltung sind gravierend: Es drohen hohe Geldstrafen von 5 bis 15 Millionen Euro oder bis zu 2,5 % des weltweiten Gesamtjahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Zusätzlich kann ein nicht CRA-konformes Produkt, das ein erhebliches Cybersicherheitsrisiko darstellt, vom Markt genommen oder dessen Bereitstellung eingeschränkt bzw. verboten werden. Doch auch formale Verstöße – wie eine fehlende oder nicht ordnungsgemäß angebrachte CE-Kennzeichnung oder unvollständige technische Unterlagen – können Sanktionen nach sich ziehen, selbst wenn keine direkte Gefahr besteht.

Der CRA macht Cybersicherheit damit zur Pflicht – wer frühzeitig handelt, bleibt auf der sicheren Seite.

 

CRA-Konformität wahren – was bedeutet das?

Maschinenhersteller müssen Sicherheitsmaßnahmen von Anfang an berücksichtigen, um Cyberrisiken zu minimieren und gesetzliche Vorgaben einzuhalten:

✔ Risikobewertung auf Produktebene ✔ Schwachstellen zeitnah durch Updates beheben
✔ Cyberrisiken bereits in der Entwicklung berücksichtigen ✔ Updatefähigkeit schon im Entwicklungsprozess einplanen
✔ Produkte müssen standardmäßig sicher („Secure by Default“) sein ✔ Software-Update-Management-System (SUMS) etablieren

 

Das Bild zeigt die zwei Cybersecurity Experten Michael Langfinger und Sebastian Krauskopf. Der Hintergrund ist dunkel und man kann eine vernetzte Welt erkennen.

Podcast:
Cyber Resilience Act – keine Zeit zu warten

Was sind die größten Hürden im Bezug auf Cybersecurity? Welche Herausforderungen kommen auf Unternehmen mit dem Cyber Resilience Act zu? Unsere Experten Sebastian Krauskopf und Michael Langfinger beantworten diese Fragen!

Jetzt reinhören!

ctrlX OS – von Grund auf sicher, zertifiziert und "CRA-ready"

Bosch Rexroth ist Vorreiter, wenn es um Cybersicherheit in der Automatisierung geht, und setzt auf höchste Sicherheitsstandards – von verschlüsselten Datenübertragungen bis hin zu sicheren Software-Updates.

 

Cybersicherheit stand von Beginn der Entwicklung des Betriebssystem ctrlX OS im Fokus. Deshalb ist ctrlX OS bestens vorbereitet auf die Anforderungen des CRA. Das Linux-basierte Betriebssystem ist von Grund auf sicher. Es ist „Secure by Design“ und „Secure by Default“ konzipiert sowie nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Daten, die gespeichert, übertragen oder anderweitig verarbeitet werden, sind vollumfänglich geschützt. Es bietet sich damit zudem die Plattform zur schnellen, zuverlässigen Verteilung und Anwendung von Security-Patches, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.

ctrlX OS ist nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 zertifiziert!

✔ Secure by Design & Secure by Default

✔ Schützt Daten, die gespeichert, übertragen oder anderweitig verarbeitet werden

✔ Bietet eine Plattform für die Verteilung und Anwendung von Sicherheitslücken-Patches ohne Verzögerung und Nebenwirkungen

✔ Ist robust, widerstandsfähig

Porträt eines Mannes, der in einer Produktionshalle steht; der Hintergrund ist leicht unscharf.

„Mit ctrlX OS sind wir bereits jetzt bestens auf die Anforderungen des CRA vorbereitet. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit unseren Produkten zukunftsfähig aufgestellt sind.“

Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth

ctrlX CORE – standardmäßig sicher

ctrlX CORE spielt ihre Stärken in puncto Sicherheit voll aus. Durch ihre sichere Konzeption – von Grund auf – sowie die Einhaltung internationaler Standards und das zertifizierte Betriebssystem ctrlX OS trägt die Steuerung höchste Cybersicherheit in sich. Sie kann dabei auch als Security-Gateway Anwendung finden.

ctrlX OS läuft z. B. auf der Steuerung ctrlX CORE von Bosch Rexroth. Durch „Secure by Default“ und IoT-Integration mit „Secure by Design“ sowie die Einhaltung internationaler Standards ist die ctrlX CORE auf höchste Cybersicherheit getrimmt. Die Daten werden durch starke Passwortregeln, aktuelle Software, sichere Update-Bereitstellung, verschlüsselte Datenübertragung mittels VPN sowie Authentifizierung und Autorisierung geschützt.

 

Schutzschild und Gateway in einem

Viele Maschinenbauer setzen noch auf ältere Steuerungssysteme, die nicht für die heutigen Anforderungen der vernetzten Industrie ausgelegt sind. Diese Legacy-Systeme lassen sich oft nur schwer absichern und stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar.

Die ctrlX CORE bietet eine Lösung: Als Security Gateway kann sie in bestehende Automatisierungslösungen integriert werden – unabhängig von Hard- und Software anderer Anbieter. So lassen sich moderne Sicherheitsfunktionen nachrüsten, um ältere Systeme vor Cyberbedrohungen zu schützen und fit für die vernetzte Produktion zu machen.

Die Highlights von ctrlX CORE

✔ Standardmäßig sicher
Verschlüsselte Datenübertragung, minimaler Netzwerk-Footprint

✔ IoT-Integration mit Security by Design
Konform mit IEC 62443-4-2 SL2

✔ Sichere Update-Bereitstellung
Rexroth Store, ctrlX Device Portal Premium

✔ Flexible IT-Sicherheitskonfiguration
Sitzungen und Passwort-Richtlinien, Service-Konfiguration, ...

✔ Funktional erweiterbar
Mit zusätzlichen Sicherheits-Apps aus dem ctrlX OS Store

Apps – mehr Sicherheit

Zusätzliche Sicherheitsanwendungen aus dem ctrlX OS Store erweitern die Steuerung ctrlX CORE ganz einfach auf Knopfdruck bedarfsgerecht.

Firewall

Die Firewall-App schützt Geräte vor unbefugtem Zugriff. Durch die gezielte Filterung von ein- und ausgehenden Datenströmen werden unerwünschte Verbindungen blockiert und Sicherheitsrichtlinien umgesetzt.
Jetzt mehr erfahren!

VPN Client

Der VPN Client gewährleistet eine sichere Fernwartung und einen geschützten Zugriff auf die Geräte von externen Netzwerken aus. Der Zugriff kann, basierend auf Maschinenstatus und Vor-Ort-Genehmigung, beschränkt werden.
Jetzt mehr erfahren!

Security Scanner

Im Rahmen von Maschinenabnahmeprüfungen auf Netzwerkebene ermöglicht der Security Scanner die vollständige Inventarisierung aller Komponenten sowie die Bewertung des Sicherheitsstatus des gesamten Maschinenparks. Potenzielle Angriffsflächen lassen sich so identifizieren und gezielt adressieren.
Jetzt mehr erfahren!

Solution Sets – vernetzt, geschützt, optimiert

Die folgenden Solution Sets – die auch Lösungen der ctrlX World Partner enthalten – sorgen als fertig geschnürte Komplettpakete für eine schnelle und sichere Umsetzung.

Logo der Firma MB CONNECT LINE

Einfach sicher mit MB Connect

Mit MB Connect Line in Kombination mit ctrlX CORE und dem VPN-Client lassen sich Maschinensteuerungen sicher aus der Ferne debuggen, zurücksetzen und warten. Das How-To zeigt in einfachen Schritten, wie Internetanbindung, IP-Forwarding, VPN-Konfiguration und Zertifikat-Installation eingerichtet werden – für einen schnellen und zuverlässigen Remotezugriff.
Mehr erfahren!

Logo der Firma IXON

Sicheres, verschlüsseltes Datenstreaming mit IXON

Der erste No-Code Industrial IoT Connector speziell für moderne Maschinenbauer. Über ctrlX OS-Geräte wird eine direkte Verbindung zur IXON Cloud hergestellt. Funktionen wie VPN-Fernzugriff, verschlüsseltes Datenstreaming, intuitive Datenvisualisierung, Alarmmeldungen und Nutzerverwaltung ermöglichen eine optimierte Fernwartung und datenbasierte Serviceoptimierung – ganz ohne zusätzliche Hardware.
Mehr erfahren!

Paessler Logo

All-in-one-Werkzeug zur Netzwerküberwachung von Paessler

Die Monitoring-Lösung PRTG der Paessler GmbH für OT, IT und IoT überwacht alle Aspekte einer OT-Infrastruktur und schafft eine zentrale Übersicht. Sie alarmiert Anwendende bei Problemen, erleichtert die Fehlerermittlung und verkürzt bzw. vermeidet Ausfallzeiten. Zudem lassen sich Dashboards und Berichte erstellen sowie Daten und Alarme über OPC UA an Steuerungssysteme wie SCADA oder ctrlX OS liefern.
Mehr erfahren!

Informieren und agieren

Whitepaper lesen:
Cypersecurity

Informationen rund um Cybersecurity, Anforderungen durch neue Regularien wie dem Cyber Resilience Act und was Sie jetzt tun müssen, finden Sie in unserem Whitepaper "Automatisierung muss sicher sein"

Whitepaper anfordern!

Podcast anhören:
Cyber Resilience Act (CRA)

Was sind die größten Hürden im Bezug auf Cybersecurity? Welche Herausforderungen kommen auf Unternehmen mit dem Cyber Resilience Act zu?

Podcast anhören!

Beratung einholen!

Bosch Rexroth unterstützt auch mit umfassenden Beratungs- und Serviceleistungen in puncto Security. Dazu gehören zum Beispiel die Durchführung von Risiko- und Bedrohungsanalysen, Sicherheits-Scans und Schulungen, um IT-Sicherheitskompetenzen aufzubauen. Gemeinsam mit den Anwendenden werden individuelle Sicherheitskonzepte entwickelt und umgesetzt.

Informieren Sie sich über die Cyber-Resilience-Act-Pflichtanforderungen und ihre Umsetzung in ctrlX OS.
Informationen herunterladen!

Ist ihr System bereit ist für den Cyber Resilience Act?
Jetzt testen!

Gehen Sie mit Bosch Rexroth auf Nummer sicher und bleiben Sie mit Ihrem Unternehmen zukunftsfähig!

Kontakt aufnehmen!