Question? Ask iXi!

Wróć

voraus robotik GmbH

Logo firmy vorausrobotik GmbH

Firma voraus robotik oferuje unikalny system do obsługi ruchu robotów, który pomaga wydobyć z każdego robota maksymalną wydajność. Dzięki stosowi oprogramowania przedsiębiorstwa klienci uzyskują dostęp do najnowszych funkcji robotycznych w formie uproszczonych pakietów aplikacji, które są natychmiast gotowe do użytku. To programowanie bezkodowe na całkiem nowym poziomie.

Bezkodowe programowanie robotów

Rozwiązanie voraus.motion umożliwia użytkownikom sterowanie dowolnym robotem przemysłowym za pomocą platformy sterującej ctrlX CORE. Do programowania można wykorzystać zarówno unikalne metody bezkodowe, jak i rozszerzone środowisko programistyczne do wprowadzania kodu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

Zalety

  • Bardzo precyzyjne planowanie ruchów każdego robota przemysłowego
  • Bezproblemowe programowanie robotów za pomocą łatwego w obsłudze rozwiązania HMI
  • Dostępne pakiety aplikacji umożliwiają tworzenie rozwiązań na potrzeby złożonych zadań
  • Użytkownicy mogą dodawać własne programowe funkcje robotyczne

Grupa docelowa

  • Operator maszyny

Topologia

Rozwiązanie voraus.motion na interaktywnej platformie udostępnia użytkownikom informacje dotyczące robota, np. wartości z czujników lub dane pozycji silnika. Użytkownicy mogą zaprogramować swoje aplikacje za pomocą narzędzia voraus.operator – interfejsu człowiek-maszyna (HMI), który w przejrzysty sposób prezentuje przebieg programu i wszystkie informacje o robocie. Możliwe jest także podłączanie i wyświetlanie dodatkowych osi lub urządzeń.

Architektura automatyki: Sterowanie robotem za pomocą ctrlX CORE. Informacje o robotach, takie jak wartości czujników lub pozycje silników, są udostępniane użytkownikom za pośrednictwem platformy internetowej.

 

Informacje o firmie voraus robotik

Przedsiębiorstwo voraus robotik powstało w efekcie pięcioletnich prac nad nagradzanym robotem współpracującym (cobotem). Zespół kierował tym projektem od etapu prototypu po gotowy produkt z certyfikatem bezpieczeństwa. Pozwoliło mu to uzyskać specjalistyczną wiedzę na temat technologii z zakresu robotyki, połączyć ją w elastycznym stosie oprogramowania i stworzyć niezależne od sprzętu, funkcjonalne oprogramowanie do obsługi robotów.

Odwiedź stronę

Wróć