Question? Ask iXi!

Wróć

logiccloud AG

logiccloud AG Logo

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

logiccloud oferuje platformę SDA, która spełnia wymagania coraz bardziej cyfrowego i połączonego świata. Rozwiązania te pomagają firmom efektywnie wdrażać zadania automatyzacji, redukować koszty i maksymalizować elastyczność procesów automatyzacji – nawet przy ograniczonych zasobach wykwalifikowanych kadr.
Platforma SDA umożliwia pełną wirtualizację systemów sterowania i regulacji oraz oferuje zorientowaną na przyszłość alternatywę dla tradycyjnych, kosztownych rozwiązań sprzętowych PLC.

Budowa nowoczesnej aplikacji automatyki w zaledwie trzech krokach

logiccloud dostarcza wszystkie narzędzia wymagane do tworzenia i uruchamiania najnowocześniejszych aplikacji automatyzacji:

  • Potężny sterownik PLC zgodny z IEC 61131-3 – niezawodny, oparty na standardach
  • W pełni zintegrowana wizualizacja HTML5 – nowoczesne, responsywne interfejsy od razu po wyjęciu z pudełka (out of the box)
  • Bezszwowa łączność – szeroka gama interfejsów łączących obszary OT, IT, bazy danych i aplikacje chmurowe

Budowanie, łączenie i skalowanie aplikacji automatyki – wszystko na jednej platformie

Dzięki bezpłatnemu środowisku logiccloud IDE aplikacje automatyzacji mogą być tworzone, testowane, wdrażane i monitorowane bezpośrednio w przeglądarce.

W trzech krokach do aplikacji automatyki logiccloud:

  • Opracuj i przetestuj aplikację w środowisku logiccloud IDE
  • Zainstaluj wymagane aplikacje uruchomieniowe (runtime) ze sklepu ctrlX OS Store na kontrolerze brzegowym (edge)
  • Wdróż i monitoruj aplikację automatyzacji logiccloud

logiccloud IDE – platforma inżynieryjna oparta na przeglądarce

  • Programowanie w tekście strukturalnym (Structured Text) IEC 61131
  • Projektant typu przeciągnij i upuść (Drag & Drop Designer) dla wizualizacji HTML5
  • Generowanie kodu oparte na sztucznej inteligencji (AI)
  • Testowanie i symulacja bez użycia sprzętu
  • Zarządzanie projektami i kodem źródłowym
  • Zarządzanie użytkownikami, rolami i urządzeniami
  • Zarządzanie licencjami

logiccloud HMI – przyszłość interakcji człowiek-maszyna

logiccloud HMI to w pełni internetowe, nowoczesne i otwarte rozwiązanie do intuicyjnej wizualizacji i sterowania. Bez limitu liczby klientów, bez wysiłku skaluje się do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy na smartfonach, tabletach, czy dużych wyświetlaczach przemysłowych – logiccloud HMI automatycznie dostosowuje się do każdego urządzenia, zapewniając bezszwową obsługę w każdym miejscu.

Korzyści

  • Wszystko na pokładzie (All on Board) – Wszystkie funkcje nowoczesnej automatyki są natychmiast dostępne
  • Szybki start (Quick Start) – Intuicyjny i zaprojektowany dla profesjonalistów z branży automatyki
  • Brak instalacji – Po prostu zarejestruj się i zacznij od razu, nie jest wymagane żadne lokalne oprogramowanie
  • Zacznij za darmo – Środowisko IDE oparte na przeglądarce, zerowe koszty inwestycyjne

Grupy docelowe

  • Konstruktor maszyn
  • Integrator systemów

Topologia

Aplikacja logiccloud – Gotowa do połączenia

Dzięki szerokiej gamie wbudowanych interfejsów, logiccloud Control zapewnia bezszwową integrację pomiędzy maszynami, systemami IT i aplikacjami chmurowymi. Czyni to ją idealnym wyborem dla nowoczesnych, sieciowych projektów automatyzacji.

Obsługiwane protokoły komunikacyjne:

  • CANopen, Modbus RTU & TCP – sprawdzony standard komunikacyjny dla sieci przemysłowych
  • Serwer i klient OPC UA – otwarta i bezpieczna interoperacyjność między systemami
  • IO-Link (JSON) v1.0 – łatwa integracja inteligentnych czujników i urządzeń
  • Kafka & MQTT – niezawodna i skalowalna wymiana komunikatów dla rozwiązań IoT i IIoT
  • Node-RED – środowisko low-code dla elastycznych przepływów danych i logiki automatyzacji
  • InfluxDB & SAP HANA – bezpośrednie połączenie z bazami danych serii czasowych i korporacyjnymi
  • Sparkplug & Tibber – zaawansowane protokoły dla energii, IIoT i inteligentnych aplikacji

 

O firmie logiccloud

logiccloud redefiniuje automatykę przemysłową, zastępując tradycyjny sprzęt PLC zwirtualizowanymi rozwiązaniami programowymi opartymi na sztucznej inteligencji (AI). logiccloud wspiera klientów w zakresie skalowalnej automatyzacji – bezszwowo wdrażanej w środowiskach brzegowych (edge), centrach danych oraz w chmurze. Przyspieszając transformację cyfrową, logiccloud pomaga klientom obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć elastyczność i szybciej niż kiedykolwiek wprowadzać innowacje na rynek.
Posiadając ponad 100-letnie doświadczenie w automatyzacji procesów przemysłowych, firma logiccloud stworzyła innowacyjną platformę automatyzacji definiowanej programowo (SDA), która zastępuje tradycyjne kontrolery sprzętowe. Rozwiązanie to odpowiada na ogólnobranżowy niedobór wykwalifikowanych kadr i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby skutecznie sprostać rosnącym wymaganiom związanym z zadaniami automatyzacji i maksymalizować produktywność.

Odwiedź stronę internetową

Wróć