Kassow Robots ApS
Integracja robotów Kassow Robots
Dzięki dokumentacji krok po kroku, coboty Kassow mogą być łatwo integrowane z rozwiązaniami opartymi na systemie ctrlX OS.
Pełen dostęp do robotów Kassow Robots
Umożliwia wymianę danych przez magistralę polową oraz wyzwalanie rutynowych procedur RC w trybie automatycznym dzięki zestawowi predefiniowanych szablonów.
Korzyści
- Bezpośrednia wymiana danych pomiędzy Kassow Robots a ctrlX Data Layer poprzez Profinet.
- Solidna integracja systemu w oparciu o przemysłową magistralę polową.
- Rozwiązanie oparte na programowaniu CodeSYS PLC.
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
- Integrator systemów
Topologia
Kassow Robots integrują interfejs Profinet w celu bezszwowej wymiany danych z urządzeniami ctrlX OS.
O firmie Kassow Robots
Kassow Robots, z siedzibą w Kopenhadze w Danii, przoduje w opracowywaniu i produkcji silnych, 7-osiowych lekkich robotów współpracujących dostosowanych do celów przemysłowych. Od kwietnia 2022 roku Bosch Rexroth jest naszym większościowym udziałowcem. Motto firmy to: „silny, szybki, prosty”.
Portfolio obejmuje obecnie pięć różnych 7-osiowych cobotów, oferujących zasięg do 1800 mm, udźwig do 18 kg oraz prędkość do 225 stopni/s. Coboty Kassow Robots mogą być używane w tej samej przestrzeni roboczej co ich ludzcy współpracownicy. Dzięki 7 osiom są one w stanie sięgać nawet za rogi – klasyczne coboty 6-osiowe nie mają takiej możliwości. Użytkownicy czerpią korzyści z niezwykłego połączenia zwinności, mocy i dostępności, dopełnionego intuicyjnym programowaniem. Ta unikalna wydajność ułatwia płynną automatyzację zadań takich jak obsługa maszyn, transport materiałów, pobieranie z pojemników (bin picking), montaż, kontrola jakości, pakowanie, paletyzacja i wiele innych.

How-To
Łączenie robota Kassow Robot RC ze sterownikiem ctrlX PLC poprzez Profinet.