HMI Project GmbH
Proces zorientowany na użytkownika
Proces rozpoczyna się od analizy istniejących opinii użytkowników lub zebrania wymagań kontekstowych w terenie. Następnie realizowana jest optymalizacja użyteczności poprzez szczegółowe tworzenie prototypów i testowanie. Na koniec zweryfikowana koncepcja obsługi jest dopełniana indywidualnym designem, który uwzględnia markę oraz tożsamość wizualną (corporate design) każdego klienta.
Optymalizacja użyteczności
Użyteczność jest optymalizowana zgodnie z normami ISO 9241 w formie procesu iteracyjnego z udziałem użytkowników. Umożliwia to statystyczną ocenę i stały pomiar użyteczności na każdym etapie projektu. Wysoki poziom użyteczności powinien stanowić fundament każdego projektu.
Indywidualny design
Wizualny projekt interfejsu użytkownika ma istotne znaczenie dla wywarcia dobrego pierwszego wrażenia, a także może służyć jako unikalna cecha sprzedażowa (USP). Różnica tkwi w ogólnej jakości estetycznej, a także w stylu poszczególnych ikon, elementów sterujących, ilustracji i wizualizacji danych. Posiadanie zespołu wielokrotnie nagradzanych projektantów również pomaga podnieść jakość każdego projektu.
Korzyści
- Lepsza użyteczność i ergonomia
- Unikanie błędów obsługi
- Skrócony czas szkoleń i przestojów maszyn
- Wyższa akceptacja przy wprowadzaniu nowych produktów
- Bodziec zakupowy dla decydentów
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
- Integrator systemów
Topologia
HMI Project wspiera modyfikację istniejących aplikacji HMI lub rozwój nowych produktów. Usługa ta może być świadczona całkowicie niezależnie od używanego narzędzia HMI.
W przypadku korzystania z narzędzia HMI HELIO dla systemu ctrlX OS, firma HMI Project jako producent może dostarczać usługi uzupełniające w sposób szczególnie wydajny i płynny: od szkoleń i rozszerzeń po indywidualne pakiety UX/UI.
O firmie HMI Project
Firma HMI Project została założona w 2011 roku przez projektantów Markusa Buberla i Christiana Rudolpha w Würzburgu, a w 2015 roku do zespołu dołączył Philipp Kruse jako dyrektor techniczny. Pierwotnie utworzone jako studio projektowe, HMI Project szybko rozszerzyło swoje portfolio o rozwój oprogramowania z wykorzystaniem technologii internetowych. Po wielu udanych latach w sektorze usług, interdyscyplinarny zespół składający się z 20 projektantów, ekspertów ds. użyteczności (usability) oraz programistów wdraża obecnie swoją wiedzę branżową w rozwój produktu HELIO, wyznaczając nowe standardy dla wysokiej jakości, opartych na sieci Web paneli HMI w przemyśle.