Festo SE & Co. KG
Oszczędność czasu projektowania dzięki systemowi rozproszonych wejść/wyjść Festo
Dzięki zastosowaniu systemu rozproszonych wejść/wyjść (remote I/O) Festo CPX-AP oraz wysp zaworowych można znacznie skrócić czas projektowania. Dzięki swojej modułowości oraz możliwości stosowania topologii scentralizowanych, rozproszonych lub łączonych, system ten odpowiada na potrzeby każdego przypadku użycia.
Bezszwowa integracja systemu rozproszonych wejść/wyjść Festo z ctrlX OS
System rozproszonych wejść/wyjść (remote I/O) Festo CPX-AP łączy się bezszwowo z systemem ctrlX OS. Pozwala to na łatwe podłączanie scentralizowanych lub rozproszonych czujników i siłowników (pneumatycznych).
Integracja zaworów proporcjonalnych z ctrlX OS w celu precyzyjnego sterowania sprężonym powietrzem
Wysoka precyzja i dynamika dla kompaktowej regulacji ciśnienia na wielu kanałach przy niskich natężeniach przepływu: wyspa zaworowa Festo VTEP jest bezszwowo zintegrowana z systemem ctrlX OS. Rozwiązanie to jest idealne dla branż takich jak produkcja elektroniki i półprzewodników, nauki o życiu (life science), tekstylia, produkcja akumulatorów i wiele innych.
Korzyści
- Bezszwowa łączność od sterownika PLC po czujniki i siłowniki
- Łatwa integracja systemu rozproszonych wejść/wyjść (remote I/O), opcjonalnie z funkcjami bezpieczeństwa (safety) w połączeniu z pneumatyką
- Solidność, a zarazem lekka konstrukcja
- Komfortowa i oszczędzająca czas integracja z systemem ctrlX OS
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
- Operator maszyny
Topologia
System zdalnych wejść/wyjść (remote-I/O), stanowiący połączenie modułów modułowych i zdecentralizowanych, zapewnia idealne dopasowanie do każdej maszyny. System ten służy do podłączania cyfrowych i analogowych czujników, elementów wykonawczych (aktuatorów) i wysp zaworowych, a także urządzeń IO-Link do sterownika PLC, umożliwiając ciągłe monitorowanie maszyny dzięki funkcji diagnostyki w czasie rzeczywistym. W zastosowaniach przemysłowych, w których wymagana jest technologia bezpieczeństwa, system można rozbudować o odpowiednie produkty FSoE.
Do odczytu i zapisu wykorzystywany jest protokół EtherCAT. Wszystkie zgromadzone dane z urządzeń Festo mogą być wykorzystane w innych aplikacjach.
O firmie Festo
Festo to globalny gracz i niezależna firma rodzinna z siedzibą w Esslingen am Neckar w Niemczech. Od momentu powstania Festo wyznacza standardy w przemysłowej technologii automatyzacji i edukacji technicznej, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Przedsiębiorstwo dostarcza pneumatyczne i elektryczne technologie automatyzacji dla 300 000 klientów z obszaru automatyzacji fabryk i procesów w ponad 35 branżach. Coraz większego znaczenia nabierają cyfryzacja, sztuczna inteligencja (AI) oraz sektor LifeTech z technologią medyczną i automatyzacją laboratoriów. Produkty i usługi są dostępne w 176 krajach. Zatrudniając około 20 600 pracowników w ponad 250 oddziałach w około 60 krajach na całym świecie, Festo osiągnęło w 2023 roku obroty na poziomie około 3,65 miliarda euro. Każdego roku około 7% tych obrotów inwestuje się w badania i rozwój. W tej uczącej się firmie 1,5% obrotów przeznacza się na szkolenia podstawowe i dalsze kształcenie. Festo Didactic SE jest wiodącym dostawcą edukacji i szkoleń technicznych oraz oferuje swoim klientom na całym świecie kompleksowe cyfrowe i fizyczne rozwiązania edukacyjne w środowisku przemysłowym.
![]()
How-To
Konfiguracja systemu zdalnych wejść/wyjść Festo CPX-AP-A/AP-I, CPX-E ze sterownikiem ctrlX CORE przy użyciu protokołu EtherCAT