Belden Inc.
Automatyzacja fabryk/procesów
Przełączniki Belden są idealnym rozwiązaniem dla klasycznych zastosowań automatyki, które wymagają komunikacji w czasie rzeczywistym, zaawansowanego bezpieczeństwa, niskich opóźnień oraz jednoczesnej synchronizacji danych i informacji w celu sterowania operacjami.
Przemysłowy Internet Rzeczy
Dzięki dużej liczbie portów i różnym opcjom konfiguracji – w tym prędkości Fast Ethernet do 2,5 gigabita – zarządzalne przełączniki Hirschmann stanowią kompaktowe, a zarazem wydajne rozwiązanie dla IIoT.
Korzyści
- Cieszące się zaufaniem od ponad 100 lat portfolio stale wspiera i rozwija to, co jest możliwe w operacjach sieci przemysłowych.
- Bezpieczne pozyskiwanie i przesyłanie danych – od poziomu obiektowego po poziomy zarządzania siecią i wyżej, zapewniając maksymalny czas bezawaryjnej pracy procesu.
- Rozwiązywanie unikalnych potrzeb sieciowych dzięki myślącym przyszłościowo doradcom w naszych Centrach Innowacji Klienta (Customer Innovation Centers).
Grupy docelowe
- Konstruktor maszyn
- Operator maszyny
- Integrator systemów
Topologia
Poprzez włączenie przełącznika BRS do sieci użytkownicy umożliwiają swoim urządzeniom opartym na systemie ctrlX OS połączenie z panelem HMI.
Urządzenie z systemem ctrlX OS w sieci zapewnia różne priorytety dla danych generowanych przez różne źródła, takie jak czujniki, silniki i napędy.
Gdy dane te docierają do przełącznika szynowego Belden BOBCAT Rail Switch (BRS) wyposażonego w serwer OPC UA oraz funkcję QoS, przełącznik BRS może przetwarzać te dane w oparciu o priorytety ustawione w systemie ctrlX OS, jednocześnie prezentując je różnym klientom OPC UA, takim jak ctrlX HMI.
O firmie Belden
Belden dostarcza infrastrukturę, która czyni cyfrową podróż prostszą, inteligentniejszą i bezpieczniejszą. Jako lider w dziedzinie sieci o krytycznym znaczeniu dla misji oraz cyberbezpieczeństwa, Belden oferuje szeroką gamę wzmocnionych, zarządzalnych przełączników Ethernet, które zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym działaniu w trudnych środowiskach przemysłowych. Dzięki licznym opcjom w warstwie 2 (warstwie łącza danych) oraz warstwie 3 (warstwie sieciowej), klienci znajdą dokładnie to, czego potrzebują w rodzinach produktów Hirschmann.