Frage? Frag iXi!

We automate everything –
ctrlX AUTOMATION @ SPS 2026

Logo der Messe sps

SPS 2026 in Nürnberg

  • 24. bis 26. November 2026
  • Messegelände Nürnberg
  • Halle 7, Stand 450

 

Die Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION definiert den Standard für moderne Automatisierung. Das System verbindet leistungsstarke Hardware, flexible Software sowie eine offene App-Welt und lässt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren.

Unser Motto „We automate everything” wird auf der SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg erlebbar. Wir präsentieren vom 24.11. – 26.11.2026 die Bausteine unserer Automatisierungsplattform und zeigen Lösungen mit ctrlX AUTOMATION für die unterschiedlichsten Branchen – Von Handling und Robotik über Verpackungsmaschinen, Intralogistik bis hin zu Anwendungen in der Gebäudeautomation oder Energietechnik.

Das Highlight in diesem Jahr: Agentic AI. Künstliche Intelligenz wird zum aktiven Bestandteil der Automatisierungsarchitektur von ctrlX AUTOMATION. Somit ist die technologische Basis für den Einsatz von KI über den gesamten Automatisierungs-Lifecycle hinweg gelegt.

Wir präsentieren vor Ort Agent iXi. Ein KI-Agent, der Aufgaben in einzelne Schritte übersetzen kann und die dafür erforderlichen Funktionen der Automatisierungsumgebung nutzt. Agent iXi kann u. a. bei der Komponenten- und Topologieauswahl unterstützen, ein Motion- und Drive-Setup sowie Programmierung, System-Monitoring und Dokumentation vornehmen.

 

Treffen Sie unsere Experten

Verpassen Sie nicht die Live-Demos zu Agent iXi im Rahmen der Messe-Show: Täglich um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr.

Die Highlights kompakt zusammengefasst gibt es auch in unseren Standrundgängen. Hier anmelden!

Möchten Sie ein individuellen Beratungstermin vereinbaren? Jetzt buchen!

 

Weitere Expertenpräsentationen

Möchten Sie weitere Empfehlungen für Ihre SPS-Agenda? Besuchen Sie die Vorträge unserer Experten auf den SPS Stages:

  • Agentic AI in der Automatisierung: Anton Berg | Di, 24. Nov., 14:20 Uhr | Halle 6, Stand 140
  • Humanoide vs. mobile Robotik: Michael Lippert | Mi, 25. Nov., 14:00 Uhr | Halle 1, Stand 250

Einblick in weitere Highlights des Messestandes:

ctrlX OS Ecosystem & ctrlX World:

Mit ctrlX OS steht ein industrielles Linux-basiertes Betriebssystem für maximale Offenheit und Sicherheit bereit. Das Betriebssystem ist auf allen Ebenen, d.h. von der Feldebene bis in die Cloud, sowie auf unterschiedlichster Hardware einsetzbar und verbindet so noch mehr Automatisierungs-komponenten mit dem gesamten ctrlX OS Ecosystem mit allen digitalen Services.

In der Partnerwelt ctrlX World bringen Partner Lösungen in Form von zusätzlicher Software ein, die im ctrlX OS Store zur Verfügung steht. Die ctrlX World Partner ergänzen das Portfolio außerdem um Hardware, die mit ctrlX OS kompatibel ist. Dadurch profitieren Anwendende von einer stetig wachsenden Anwendungsvielfalt und können die beste Lösung für ihre Automatisierungsaufgabe wählen.

Folgende Partner sind in diesem Jahr auf unserem Messestand vertreten und präsentieren Ihre Lösungen:

 

Cybersicherheit – CRA ready:

Die Uhr tickt. Bis Ende 2027 ist die volle Umsetzung des Cyber Resilience Act erforderlich. Bestehende Produkte CRA-konform zu machen, kann erheblichen Aufwand bedeuten. Bosch Rexroth setzt bereits jetzt auf höchste Sicherheitsstandards – von verschlüsselten Datenübertragungen bis hin zu sicheren Software-Updates. Das Betriebssystem ctrlX OS ist „Secure-by-Design“ & „Secure-by-Default” konzipiert und nach IEC62443-4-2 zertifiziert. Die Steuerung ctrlX CORE kann außerdem als Secure Gateway fungieren und in bestehende Automatisierungslösungen integrieren werden – unabhängig von vorhandener Hard- und Software anderer Anbieter. Dadurch können Sicherheitsfunktionen nachgerüstet werden. Unsere Experten beraten Sie gerne auf dem Messestand.

 

Steuerungslösungen:

Entdecken Sie auf der SPS unser breites und skalierbares Steuerungsportfolio. Die Steuerungsplattform ctrlX CORE, I/O Module aus dem ctrlX I/O Portfolio sowie Industrie-PCs ctrlX IPC und das HMI-Portfolio ctrlX HMI. Außerdem präsentieren wir vor Ort unser Safety-Portolio, mit dem wir funktionale Sicherheit von der Antriebsebene bis zur software-basierten Safety-Steuerung abbilden. In Kombination mit dem ctrlX SAFETYlink sorgt das System für eine besonders reaktionsschnelle und zuverlässige Kommunikation.

 

Fotokollage vom Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION Stand auf der SPS-Messe 2025 mit Expertenvorträgen, Besucherinteraktionen und Exponaten zu KI, ctrlX CORE und ctrlX OS.

 

Motion and drive functions:

The drive and motor portfolio ctrlX DRIVE continues to expand its range. Various solutions from different performance areas, both centralized and decentralized, are available. With the Economy Line, the ctrlX DRIVE portfolio is expanded to include cost-effective servo drives focusing on essential drive functions. This carefully tailored range of functions enables a lean device architecture and cost-efficient solutions for applications that do not require advanced specialized functions – with no compromises on quality.

 

Solution Sets:

With preconfigured solution sets for typical automation applications, users can reduce time-to-market. Pre-tested components, coordinated functions, and proven concepts minimize engineering effort and simplify commissioning.

One example is the solution set "mobile robots"", which visitors can experience live at the trade fair. We showcase a mobile humanoid robot based on the solution set. This combines control, I/O modules, and laser-assisted localization software that precisely positions mobile robots and manual forklifts. Manufacturers can also integrate their own components, software modules, or AI models and contribute their proprietary IP.

 

Motion- und Antriebsfunktionen:

Das Antriebs- und Motorenportfolio ctrlX DRIVE steigert weiter die Varianz. Verschiedene Lösungen aus diversen Leistungsbereichen, sowohl zentral als auch dezentral stehen zur Verfügung. Mit der Economy Line wird das Antriebsportfolio ctrlX DRIVE um wirtschaftliche Servoantriebe mit Fokus auf wesentliche Antriebsfunktionen erweitert. Der gezielt abgestimmte Funktionsumfang ermöglicht eine schlanke Gerätearchitektur und kosteneffiziente Lösungen für Anwendungen, die keine erweiterten Spezialfunktionen benötigen – ohne Abstriche bei der Qualität.

 

Services:

Das Service-Portfolio für den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION reicht von technischem Support, klassischen und digitalen Services bis hin zu verschiedenen Leistungen für den gesamten Produktlebenszyklus. Dies umfasst Hilfe bei Maschinenstillstand, Originalersatzteil-Service oder Produktüberholungen und Retrofits für eine maximale Maschinenlaufzeit. Zum anderen bietet ctrlX SERVICES digitale Lösungen, wie das ctrlX Device Portal zur einfachen zentralen Verwaltung von Steuerungen sowie den ctrlX Digital Service Assistant, eine App, um mobil auf Service-Angebote zurückzugreifen.

 

Logo der Messe sps

Besuchen Sie uns und entdecken Sie mit uns die vielfältigen Angebote des ctrlX AUTOMATION Universums!

Jetzt Ticket sichern!

Logo der Messe sps

SPS 2026 – Ticket Request

Besuchen Sie uns und entdecken Sie mit uns die vielfältigen Angebote des ctrlX AUTOMATION Universums!

Jetzt Ticket sichern!