Frage? Frag iXi!

Handling

Auf das richtige Handling kommt es an

In der Industrie zählen Handling- und Robotik-Lösungen zu den am häufigsten benötigten Applikationen für automatisierbare Aufgaben. Dabei binden sie oftmals erhebliche Engineering-Kapazitäten. Die Automatisierungslösung ctrlX AUTOMATION ermöglicht es, individuelle Handling-Lösungen einfach aufzusetzen und ein schnelles, effizientes Engineering zu realisieren. Systeme für das Handling lassen sich somit bis zu 50 Prozent schneller in Betrieb nehmen und die Time-to-Market von Handling-Systemen und Robotern wird erheblich verkürzt.

Fabrikhalle mit Portalrobotern die Bearbeitungszentren mit Material versorgen

Handling- und Robotik-Systeme schneller und einfacher automatisieren

Es stehen zahlreiche Apps von Bosch Rexroth und Drittanbietern bereit, um die Produktivität von Systemen für Handling und Robotik zu verbessern. Diese decken zum Beispiel alle denkbaren Motion-Aufgaben ab. Sie können im ctrlX Store heruntergeladen werden. Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bietet alle erforderlichen Soft- und Hardware-Komponenten für die vollständige Automatisierung von Systemlösungen. So lässt sich die leistungsstarke und kompakte Steuerung ctrlX CORE in Robotik- und Handling-Anwendungen integrieren und frei und flexibel um entsprechende Funktionen erweitern. Die Linux-basierte Steuerung kann verschiedene Bewegungsabläufe des Roboters steuern. Da sich die Apps via Plug and Play installieren lassen, entfällt hier ein umfangreicher Engineering-Aufwand.

Bild eines Computer-Monitors, auf dem der ctrlX Configurator zu sehen ist

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen intuitiv gestalten. Die individuelle Konfiguration ist einfach, schnell und verlässlich. Die gewünschten Systemtopologien können passgenau zusammengestellt und 24/7 angefragt werden.

Zum ctrlX Configurator

Beispielkonfigurationen für Handling-Applikationen

ctrlX AUTOMATION bietet Automatisierungslösungen für ganz unter­schiedliche Handling-Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Kunststoffspritzguss, Werkzeug­maschinen, Verpackung und Montage.

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für 2-Achs-Handling-Applikationen mit ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

2-Achs-Handling-Lösung

Geeignet für 2D-Handling-Systeme, die vorwiegend in Montage- und Verpackungslinien sowie weiteren Pick-and-Place-Anwendungen eingesetzt werden.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für 3-Achs-Handling-Applikationen mit ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

3-Achs-Handling-Lösung

Geeignet für 3D-Handling-Systeme, die typischerweise bei Werkzeug- und Spritzgussmaschinen, Montagelinien und weiteren Be-/Entlade- und Palettier-Anwendungen zum Einsatz kommen.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für 4-Achs-Handling-Applikationen mit ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

4-Achs-Handling-Lösung

Geeignet für 3D-Handling-Systeme mit zusätzlicher Achse zur Ausrichtung oder als Gantry-Achse. Einsatzgebiet insbesondere in der Logistik, beim End-of-Line-Packaging sowie bei einigen anderen Transport-, Be-/Entlade- und Palettier-Anwendungen.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX AUTOMATION steuerungsbasierte Automatisierungsarchitektur für 5-Achs-Handling-Applikationen mit ctrlX HMI, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O, ctrlX SAFETY

5-Achs-Handling-Lösung

Geeignet für 3D-Handling-Systeme mit zwei zusätzlichen Achsen zur Ausrichtung oder als Gantry-Achsen. Typische Anwendung in der Logistik, beim End-of-Line-Packaging, beim Spritzgießen sowie bei einigen anderen Transport-, Be-/Entlade- und Palettier-Anwendungen.

ctrlX Configurator Beispiel

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community steht Ihnen ein kostenfreies und offenes Applikations-Template für kartesische Handling-Applikationen zur Verfügung. Durch die Nutzung reduzieren Sie Ihren Programmier- und Engineeringaufwand und profitieren so von einer schnellen Implementierung. Gleichzeitig ist das Template der ideale Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung für Ihren individuellen Anwendungsfall.

Darüber hinaus finden Sie dort Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zu Handling-Themen und vielen weiteren Aspekten rund um ctrlX AUTOMATION.

Direkt zum Applikations-Template        Zur ctrlX OS Community

Gastgeber Christian Zentraf und sein Gast Kai Müller stehen an Besprechungstischen und sprechen über das Konfigurieren einer Handling-Applikation mit der ctrlX CORE, der Steuerungshardware der Automatisierungslösung ctrlX AUTOMATION

ctrlX developR Serie

Sie sind neugierig, wie ctrlX AUTOMATION das Engineering für kartesische Handling-Applikationen revolutioniert? In Staffel #2 der ctrlX developR Serie können Sie es live miterleben!

Zur ctrlX developR Serie

Referenzen

Logo der Firma CIMCORP

Ein Fokus der Lösungen für das Handling liegt auf kartesischen Robotern. CIMCORP, Hersteller und Integrator von Materialflusssystemen, optimiert mit ctrlX AUTOMATION seine Roboterlösungen für die Auftragsabwicklung und Lagerung. Das Ergebnis ist ein Höchstmaß an Präzision. CIMCORP erzielt zudem Einsparungen, wie zum Beispiel die Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank um 30 Prozent. Der gesamte Automatisierungs­baukasten rund um ctrlX AUTOMATION findet hier Anwendung. Herzstück ist die Steuerung ctrlX CORE, die direkt im Antrieb ctrlX DRIVE integriert ist. Der ctrlX DRIVE, ist eine kompakte, intelligente und rückspeisefähige Antriebslösung. Darüber hinaus setzt CIMCORP die Software ctrlX MOTION für kartesische Roboter ein.

Weitere Informationen

Logo der Firma DAMBACH COMPONENTS

Beim immer wichtiger werdenden Lean Manufacturing gilt es, Prozesse zu verschlanken, um schneller und flexibler zu agieren und damit höhere Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Dies umschließt auch die Lager- bzw. Intralogistik. Bosch Rexroth hat mit der dezentralen Antriebstechnik IndraDrive Mi eine Lösung im Portfolio, die maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf ermöglicht. Dabei bietet sie hohe Einsparpotenziale in puncto Verkabelung und Energieverbrauch. Kombiniert mit der ebenfalls ultra-kompakten Steuerung ctrlX CORE ergibt sich eine unschlagbare Automatisierungslösung. Ein Load Handling Device von DAMBACH, Anbieter innovativer und nachhaltiger Lagersysteme, ist beispielsweise mit IndraDrive Mi ausgestattet. Der Vorteil: Gewichts- und Platzeinsparungen. Das reduzierte Gewicht ermöglicht höhere Dynamik und kürzere Prozesszeiten für eine höhere Leistung des Speichersystems. Außerdem ist durch die Multi-Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an verschiedene Kommunikations­protokolle eine flexible Konnektivität gegeben.

Weitere Informationen

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte