Frage? Frag iXi!

Data Center

Data Center Automation:
Projekte schneller realisieren – einfacher skalieren

Rechenzentren müssen rund um die Uhr verfügbar sein. Gleichzeitig werden sie in Zeiten von KI und High-Performance-Computing immer leistungsfähiger. Mit der steigenden Rechenleistung wachsen die Anforderungen sowohl an Energieversorgung und Temperaturmanagement als auch an den effizienten Betrieb. Für die Data Center Automation bedeutet das: Sie muss eine zunehmend komplexe Infrastruktur beherrschbar machen und unterschiedliche Systeme sowie Komponenten einbinden.

Hinzu kommt: Jedes Data-Center-Projekt ist individuell, die Anforderungen ändern sich stetig und zugleich werden die Projektzeiten immer kürzer. Planer, Errichter, Betreiber und Engineering-Unternehmen brauchen daher bei der Data Center Automation beides: standardisierte und wiederverwendbare Automatisierungsbausteine für eine schnelle Realisierung und genügend Flexibilität, um unterschiedliche Data-Center-Größen abzubilden und Systeme verschiedener Hersteller zu integrieren.

ctrlX AUTOMATION schafft dafür eine offene Automatisierungs- und Datenplattform zwischen der physischen Infrastruktur und den übergeordneten Systemen, die auf native IT-Standards setzt (Linux, Container, REST). Auf einer gemeinsamen Plattform lassen sich unterschiedliche Bereiche der Infrastruktur automatisieren und überwachen, Daten zusammenführen und bestehende sowie übergeordnete Systeme anbinden. So vereint ctrlX AUTOMATION Standardisierung mit der nötigen Offenheit für individuelle Data-Center-Infrastrukturen.

Offene und adaptive Automatisierungsplattform für Stromversorgung, Kühlung, Überwachung und IT/OT

Weniger DCIM (Data Center Infrastructure Management) -Komplexität und Engineering-Aufwand, kürzere Inbetriebnahmezeiten sowie eine Architektur, die sich auf unterschiedliche Data-Center-Größen und weitere Standorte übertragen lässt: ctrlX AUTOMATION schafft eine einheitliche Automatisierungs- und Datenplattform, welche eine kürzere Time-to-Market ermöglicht. Standardisierte Engineering-Bausteine und wiederverwendbare Applikationen reduzieren den Aufwand für Planung und Tests. Die webbasierte Inbetriebnahme sowie Fernzugriff-Tools unterstützen zusätzlich eine schnelle Projektabwicklung.

Infografik zur Rechenzentrums-Infrastruktur: Zeigt Steuerung von Stromnetz, Kühlung und Racks via ctrlX CORE.

Gleichzeitig bleibt die Automatisierung offen für individuelle Infrastrukturen im Rechenzentrum. Statt Unternehmen an proprietäre Systeme zu binden, ermöglicht ctrlX AUTOMATION die freie Wahl von Software und Apps sowie die Integration bestehender Systeme und Lösungen unterschiedlicher Hersteller. Das schafft Herstellerunabhängigkeit und schützt Investitionen über den gesamten Lebenszyklus des Data Centers. Technologisches Fundament der Data Center Automation ist das Betriebssystem ctrlX OS mit den darauf basierenden Komponenten ctrlX CORE, ctrlX I/O und ctrlX IPC sowie Apps, Data Layer und Gateway-Funktionen.

Auch im Betrieb des Data Centers schafft die ganzheitliche Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION Vorteile: Energieflüsse und Infrastrukturzustände werden transparent und können für Monitoring, Optimierung und Reporting genutzt werden. Steuerungs- und Überwachungsfunktionen lassen sich auf einer Plattform konsolidieren. Zentrale Diagnose und Fernwartung unterstützen eine hohe Verfügbarkeit und reduzieren Ausfallrisiken. Über offene Schnittstellen können BMS, SCADA und DCIM ebenso angebunden werden wie Cloud- und IT-Anwendungen.

Für Betreiber mehrerer Rechenzentren wird aus Standardisierung Skalierbarkeit. Software, Bibliotheken sowie HMI- und Wartungskonzepte lassen sich standortübergreifend wiederverwenden. Gerade Hyperscaler können damit nach dem Prinzip „einmal entwickeln, weltweit ausrollen“ vergleichbare Infrastrukturen an unterschiedlichen Standorten automatisieren.

Mit Linux-basierter Architektur, App-Technologie und Container-Konzepten spricht ctrlX AUTOMATION zudem die Sprache IT-naher Data-Center-Planer und bringt IT und OT auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Gleichzeitig ist die Architektur offen für künftige Erweiterungen wie KI, Digital Twins, Predictive Maintenance und Energieoptimierung.

Bild eines Computer-Monitors, auf dem der ctrlX Configurator zu sehen ist

ctrlX Configurator

Mit dem ctrlX Configurator können Sie Ihre Automatisierungslösungen einfach intuitiv gestalten. Dabei wird das ctrlX AUTOMATION-Portfolio vollständig unterstützt. Die individuelle Konfiguration der Automatisierungslösung ist einfach, schnell und verlässlich. Ohne tiefgehende Kenntnisse können Sie die gewünschten Systemtopologien graphisch erstellen und 24/7 anfragen.

Zum ctrlX Configurator

Beispielkonfigurationen für Data Center Automation:

ctrlX AUTOMATION ermöglicht die Automatisierung verschiedenster Systeme im Data Center.

Blaues Piktogramm mit Stromstecker und Messanzeige für Energieeffizienz und Stromverbrauch im Rechenzentrum.

Ausfallsichere Stromversorgung und Speicherung

Integration von USV-Systemen, Generatoren, Schaltanlagen und PDUs sowohl in der Automatisierung als auch den Datenschichten und zur Überwachung relevanter Zustände. Energieflüsse können transparent erfasst und zum Monitoring, Reporting und zur Energieoptimierung genutzt werden.

Blaues Piktogramm mit Blättern und Kreislaufpfeilen zur Darstellung von effizienter Energieverteilung und aktivem Temperaturmanagement im Rechenzentrum.

Effiziente Energie- und Temperaturverteilung

Verbindung und Steuerung von Stromversorgungsanlagen aus der Wechselstrom-/Gleichstromverteilung (AC/DC). Die Steuerung ist direkt am Rack verfügbar, um Überwachung, aktives Energiemanagement und Temperaturmanagement durchzuführen. Integration von Kühler, Kühltürmen, Pumpen, CRAH/CRAC-Einheiten, Ventilatoren sowie Luftstromsystemen, um entstandene Wärme wiederzuverwerten.

Blaues Piktogramm mit zwei ineinandergreifenden Puzzleteilen für Modularität und Systemintegration.

Integriertes DCIM und Gebäudeautomatisierung

Verbindung mit BMS-, SCADA- und DCIM-Systemen zur Datenbereitstellung für die Anlagensteuerung sowie für Kapazitäts-, Strom- und Kühlmanagement. Ergänzend lassen sich Zugangskontrollen, Videosysteme sowie erweiterte Branderkennungs- und Alarmfunktionen in die Automatisierungs- und Datenschicht integrieren. Auch Sicherheitssysteme wie SIEM und SOC mit verschlüsselten Protokollen können hinzugefügt werden, um Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Leck- und Rauchdaten zu sammeln und diese für Überwachung sowie Alarme verfügbar zu machen.

Blaues Piktogramm mit Schutzschild und Häkchen zur Darstellung von Cybersecurity, Datensicherheit und Netzwerkschutz im Rechenzentrum.

Cybersecurity und Device Management

Security-Systeme wie SIEM und SOC können an die Automatisierungs- und Datenebene angebunden werden. Dabei werden die IEC-62443-4-2 Schutzanforderungen beachtet. Außerdem ist eine Geräteverwaltung, Diagnose und Fernwartung über das ctrlX Device Portal und Remote Services möglich.

ctrlX OS Community

Sie benötigen weitere Unterstützung? In der ctrlX OS Community finden Sie Blog-Beiträge, GitHub-Applikationen oder How to-Beiträge zum Thema Gebäudeautomatisierung und vielen weiteren Anwendungsbereichen rund um ctrlX AUTOMATION.

Zur ctrlX OS Community

Passende ctrlX AUTOMATION Produkte