Frage? Frag iXi!

ctrlX OS

Linux-Betriebssystem für die Industrie

Die große Freiheit in der Automatisierung

ctrlX AUTOMATION erreicht das nächste Level, was Offenheit und Freiheit betrifft: ctrlX OS - das echtzeitfähige, Linux-basierte Betriebssystem, das bisher exklusiv auf der Steuerung ctrlX CORE zum Einsatz kam, ist nun als separate Lösung für das industrielle Umfeld verfügbar. Es ist für den Real-Time-Einsatz konzipiert und auf allen Ebenen einsetzbar – von der Feldebene über Edge-Devices bis in die Cloud.

 

Schmuckbild mit diversen Botschaften: Unlimited Functionality, Administrablility, Security, Open Ecosystem, Web-based Engineering, Industrial grade software platform, Connectivity, all Languages

Überzeugender Nutzen für Anwendende:

  • Schnellere Time-to-Market
  • Flexibilität in der Fertigung
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Gesteigerte Performance
  • Gleiche Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit, Tools und Kommunikationsschnittstellen für das gesamte Netzwerk
  • Breite Verteilung von Automatisierungslösungen über die Automatisierungspyramide
  • Leistungsfähige Plattform für zukunftsorientierte Lösungen

Hardware-unabhängiges Betriebssystem

Der Trend in der Industrie geht zunehmend in Richtung verteilter Software- und Daten-basierter Automatisierungslösungen. Und das bei gleichzeitig maximaler Vernetzung der Informationen. Dabei gelten für das gesamte Netzwerk die gleichen Maßstäbe hinsichtlich anwendbarer Software, Sicherheit, Tools und Kommunikations­schnittstellen.

ctrlX OS unterstützt die Umsetzung dieser Anforderungen. Das auf Linux basierende Betriebssystem ist Hardware-unabhängig und verbindet so noch mehr Automatisierungskomponenten nahtlos mit dem gesamten ctrlX OS Ecosystem. Über alle Ebenen der Auto­ma­tisierungs­topologie hinweg können Software-basierte Funktionen noch einfacher und flexibler entwickelt, installiert, aktualisiert und betrieben werden. Damit bildet Bosch Rexroth die Voraussetzungen für die Software-betriebene Fabrik ab und ermöglicht moderne Software-Praktiken wie virtuelles Testen und DevOps in der Automatisierung. Durch die Hardware-Unabhängigkeit ist auch der Betrieb einer virtuellen Steuerung auf Hypervisor-Plattformen, im Rechenzentrum, auf Edge-Servern oder in der Cloud möglich.

ctrlX OS unterstützt die Verschmelzung von IT- und OT-Anwendungen im Sinne der Industrie 4.0. Zudem bildet es die Basis für die Industrie zur Server-, Edge- und Cloud-Automatisierung.

Mit der Installation von ctrlX OS erhalten Anwendende Zugang zum gesamten Ökosystem. Es bietet sich dabei eine große Bandbreite an Apps, die im ctrlX OS Store zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann eigene Software auf der Hardware passend zur Applikation betrieben werden. Durch den Web-basierten Engineering-Ansatz sowie ein sicheres Usermanagement werden Anwendende bestmöglich bei ihrer Arbeit entlastet. Und auch an die Sicherheit ist gedacht: Ein gehärteter Software-Stack sorgt für ein hohes Maß an Cyber-Security.

Die performante Vernetzung aller Geräte im Netzwerk und der leistungsfähige Datenaustausch finden dabei über den ctrlX Data Layer statt. ctrlX OS verfügt außerdem über eine einheitliche Toolchain für alle Devices sowie über das Software Development Kit (SDK) für ctrlX AUTOMATION, mit dem eigene Apps entwickelt werden können.

Somit steht mit ctrlX OS das bewährte industrielle Linux-basierte Betriebssystem, das bei ctrlX AUTOMATION zum Einsatz kommt und als das modernste, offenste und sicherste seiner Art gilt, auch anderen Anbietern von Automatisierungskomponenten zur Verfügung.

Sie möchten mehr zum ctrlX OS Ecosystem erfahren?

Dann besuchen Sie auch unsere ctrlX OS Website. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den Plattform-Komponenten sowie den Partnern des Ökosystems mit deren vielfältigen Lösungen.

Jetzt hier entdecken!

 

Linux-Betriebssystem für die moderne Industrie

ctrlX OS fügt sich ideal in das Konzept der Offenheit der ctrlX AUTOMATION Produktfamilie ein und erfüllt alle Anforderungen an moderne Automatisierungs­konzepte. Das Linux-basierte Betriebssystem ist aktuell auf den Steuerungen ctrlX CORE sowie auf dem Antriebssystem ctrlX DRIVE mit integrierter Steuerung verfügbar. Durch die Nutzung profitieren Anwendende von folgenden Features:

Offen und erweiterbar

  • Service-orientierte Architektur
  • Einfache Nutzung von Apps von Bosch Rexroth und Third-Party-Anbietern sowie Erstellung eigener Apps

Konnektiv in alle Richtungen

  • Feldbus-Protokolle
  • Schnittstellen (TSN, 5G)
  • Cloud-Konnektoren
  • Offene Schnittstellen (REST, OPC UA Server)

Nahtlose Daten-Integration

  • Leistungsfähige, hoch performante und sichere Datenvernetzung innerhalb der Automatisierungslösung
  • Zentraler Zugriff auf alle Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Daten im gesamten Netzwerk ohne Programmieraufwand

Einfach verwaltbar

  • Fernzugriff, Fernsteuerung und Geräte-Management über das ctrlX Device Portal
  • Ferninstallation, Updates und Patches

Hochsicher und zertifiziert

  • Zertifizierte Datensicherheit nach IEC 62443
  • Benutzer- und Berechtigungs-Management
  • Sichere Authentifizierung in der Benutzerverwaltung

 

Services für ctrlX OS

ctrlXOS Partner Etteplan und Canonical, Logo ctrlX AUTOMATION, Etteplan und Canonical Ubuntu

Bosch Rexroth bietet in der Partnerwelt ctrlX World Services-Lösungen für ctrlX OS an.
Etteplan bietet z. B. maßgeschneiderte Steuerungslösungen mit ctrlX OS, einschließlich kundenspezifischer Hardware- und/oder Anwendungsentwicklung, Integrationen und Tests. Etteplan verfügt über ein ctrlX OS-fähiges Hardware-Referenzdesign mit 5G-Konnektivität, hochpräziser Positionierung und Edge-Computing-Kapazität für die Produktentwicklung.

Canonical, der Herausgeber von Ubuntu Linux, bietet Open-Source-Sicherheit, Support und Dienstleistungen zur Software-Anpassung von ctrlX OS auf bestimmen Ziel-Hardware-Architekturen.

Weitere Partnerlösungen der ctrlX World entdecken!

Aufgeschlagenes Exemplar des ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024

ctrlX AUTOMATION Magazin 2023/2024 –
Jetzt verfügbar!

„Openness is everything“­– das Motto des ctrlX AUTOMATION Magazins 2023/2024. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Offenheit und Co-Creation, welches eine komplett neue Automatisierungswelt ermöglicht. Des Weiteren gibt es Neuheiten aus dem Produktportfolio, spannende Case Studies sowie externe Stimmen zu Digitalisierung und Vernetzung

Mehr Informationen!