Frage? Frag iXi!

ctrlX CORE

Skalierbare Industriesteuerung für alle Automatisierungsaufgaben

ctrlX CORE Portfolio, zeigt vier verschiedene Typen

Die ctrlX CORE steuert Unternehmen in die Zukunft. Die Flexibilität und Skalierbarkeit machen die Industriesteuerung zur perfekten Lösung, um sich den ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen. Dank des Linux-basierten Betriebssystems ctrlX OS und der modularen App-Technologie ist die Industriesteuerung ein Allround-Talent, mit dem sich nahezu alle heutigen und zukünftigen Aufgaben in der Automatisierung lösen lassen. Die ctrlX CORE bewährt sich täglich in zahlreichen Industriesegmenten und Topologien, ob als SPS-Steuerung in der Automatisierung oder in komplexen Motion-Control-Anwendungen.

 

 




Die Key-Facts im Überblick:

  • Echtzeitfähiges Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS
  • Vielzahl von Apps für Skalierbarkeit des Software-Funktionsumfangs
  • Multicore-CPU-Leistungen und Optionsschnittstellen für Skalierbarkeit der Hardware
  • Hohes Level an Cybersicherheit
  • Vereinfachte und transparente Geräteverwaltung durch Remote-Administrierung via ctrlX Device Portal
  • Langlebiges industrielles Hardwaredesign

Mehr Informationen zur Industriesteuerung ctrlX CORE

Unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre Industriesteuerung

All-in-one für die zukunftssichere Automatisierung. Die Hauptmerkmale des ctrlX CORE-Portfolio:

ctrlX CORE X3

ctrlX CORE X3:

  • 64 Bit Quad-Core ARM
  • 3x Gbit Ethernet, 4 GB eMMC, 2 GB RAM
  • Ideal für Industrie 4.0-Anwendungen geeignet
Bild zeigt eine Industriesteuerung COREplus_X3

ctrlX COREplus X3:

  • 64 Bit Quad-Core ARM
  • 3x Gbit-Ethernet, 4 GB Speicher, 2 GB RAM
  • Flexibel durch Optionsschnittstellen und lokale IO-Anschaltung
     
ctrlX COREplus X5

ctrlX COREplus X5:

  • Intel ATOM Quad-Core
  • 5x Gbit-Ethernet, 16 GB Speicher, 8 GB RAM
  • Mid-Range-Steuerung für Automatisierungsanwendungen
ctrlX COREplus X7

ctrlX COREplus X7:

  • Intel Core i7 – aktive Kühlung
  • 5x Gbit Ethernet, 32 GB Speicher, 16 GB RAM
  • Hohe Multicore-Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
ctrlX DRIVE XCS2

ctrlX CORE als antriebsintegrierte Steuerung:

  • ctrlX CORE ist im Antrieb verbaut
  • Einsparung von Bauraum

Eine Steuerung – unzählige Features

Industrielles Hardware-Design für anspruchsvolle Umgebungen

Die ctrlX CORE bietet als Embedded Controller ein industrielles Hardware-Design, basierend auf lüfterloser und robuster Elektromechanik, was den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Im Sinne einer modernen Industriesteuerung ist das integrierte Betriebssystem ctrlX OS sicher und stetig erweiterbar. Langzeitverfügbarkeit sowie kontinuierliche Weiterentwicklung und Fehlerbehebung werden durch Software-Pflege und Unterstützung durch eine weltweite Linux-Community gewährleistet.

ctrlX CORE interfaces

Die Industriesteuerung nutzt eine moderne 64-Bit-Architektur mit schnellen 4-Kern-CPUs, die flexibel den Steuerungsaufgaben für eine optimale Effizienz zugewiesen werden können. Standardmäßig verfügt die ctrlX CORE über zahlreiche Schnittstellen wie 1-Gbit Ethernet, USB und einen µSD-Karten-Slot sowie Remanent-Speicher für sichere Datenspeicherung. Die Feldkommunikation des Edge Controller erfolgt über EtherCAT als Automation Bus und ermöglicht somit eine einfache Integration von EtherCAT-Peripheriegeräten. Im Servicefall kann ein schneller und PC-loser Hardwaretausch mithilfe eines Lizenz-Dongles durchgeführt werden.

ctrlX CORE Apps

ctrlX OS bietet Zugang zum gesamten Ökosystem

Auf der ctrlX CORE läuft das echtzeitfähige Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS. Dieses bietet Anwendenden maximale Offenheit und Zugang zum gesamten ctrlX OS Ecosystem mit allen digitalen Services. Der Software-Umfang ist dank App-Technologie flexibel anpassbar, mit Apps für Hochsprachen, IEC-61131-Programmierung, EtherCAT, Visualisierung und vielem mehr. Alle Apps sind im ctrlX OS Store verfügbar und können jederzeit zusätzlich auf die Steuerung aufgespielt werden. Durch das Partnernetzwerk ctrlX World profitieren die Anwendenden zudem von einem stetig wachsenden Lösungsangebot um Hardware und insbesondere um Apps. Eigene individuelle Apps können ebenfalls erstellt werden. Der ctrlX Data Layer verwaltet alle verfügbaren Informationen transparent und ohne Programmieraufwand. Er sorgt als zentrales Architekturelement für die Kommunikation der Apps untereinander.  

ctrlX CORE X3 safety

Secure by Design und Einhaltung von Standards

Datenabsicherung ist ein Schlüsselaspekt bei der Integration von industrieller Hardware in Anlagen. Durch Secure by Design und die Einhaltung internationaler Standards gewährleistet die ctrlX CORE höchste Cybersicherheit. Die Daten werden durch starke Passwortregeln, aktuelle Software, verschlüsselte Internetverbindungen mittels VPN sowie Authentifizierung und Autorisierung geschützt. Zudem erfolgen Entwicklung und Zertifizierung nach IEC 62443, also gemäß den neuesten Sicherheitsstandards.

ctrlX COREplus X3 IOs

Konnektiv und flexibel skalierbar

Die ctrlX CORE bietet flexible CPU-Leistung, Speicher und RAM, die sich über verschiedene Varianten an die individuellen Anforderungen anpassen lassen. Projekte können einfach innerhalb der Plattform portiert werden. Optional können modulare Varianten mit Feldbus- oder Funktionsschnittstellen erweitert werden. Die Multi-Ethernet-Schnittstelle der ctrlX COREplus bietet eine Hardware-Erweiterung an der Steuerung sowie eine flexible Feldbus-Protokollauswahl durch eine App und zwei Anschaltungen auf knapp 20mm Baubreite (z. B. zwei PROFINET Devices). Lokale I/O-Module lassen sich ohne Werkzeug rechtsseitig an die Steuerung anbinden und konfigurieren. Diese Erweiterungen ermöglichen horizontale und  vertikale Maschinenintegration und bieten neue Möglichkeiten für Konnektivität und Vernetzung. Die Software-Skalierbarkeit mit Apps erweitert die Funktionalität der ctrlX CORE jederzeit. IoT-Protokolle wie MQTT und OPC UA stehen zur Verfügung, um Maschinendaten direkt in die Cloud zu übertragen. Die Vernetzung mit anderen Steuerungen ist über OPC UA, PROFINET und Ethernet/IP möglich.

 

 

ctrlX CORE DevicePortal

Remote administrierbar und sicherer Fernzugriff

Über das ctrlX Device Portal ist die Remote-Administration ganz einfach möglich. Von einem zentralen Ort aus können neue Software-Funktionen bereitgestellt, Geräteeinstellungen verwaltet und Updates durchgeführt werden. Diese zentrale Verwaltung ermöglicht die Zuweisung, Lizensierung und Aktualisierung aller verfügbaren Apps für die ctrlX CORE.

Die Lösung gewährleistet sichere Kommunikation und ermöglicht einen sicheren Fernzugriff auf die Steuerungen, ohne dass physischer Zugang erforderlich ist. Lediglich eine Internetverbindung wird benötigt. Ortsunabhängig können Security-Updates, neue Funktionen installiert, Backups wiederhergestellt und Informationen über verfügbare Updates und Erweiterungen abgerufen werden.

Performance Motion Control

Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit – das sind die Vorteile beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION in Performance-Motion-Control-Applikationen. Bei komplexen Lösungen wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind diese Eigenschaften unabdingbar.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Performance Motion Control

Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit – das sind die Vorteile beim Einsatz von ctrlX AUTOMATION in Performance-Motion-Control-Applikationen. Bei komplexen Lösungen wie z. B. im Bereich der Verpackungsmaschinen sind diese Eigenschaften unabdingbar.

Weitere Anwendungsbeispiele:

IOT & PLC, General Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Technische Daten

ctrlX CORE
Prozessor ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
CPU 64 Bit Quad-Core
ARM CPU
64 Bit Quad-Core
ARM CPU
Intel ATOM Intel Core i7
Speicher ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Festspeicher 4 GB eMMC 4 GB eMMC 16 GB eMMC 32 GB eMMC
RAM 2 GB 2 GB 8 GB 16 GB
Remanenter
Speicher
128 KByte 128 KByte 2 MByte 2 MByte
Hardware-
Schnittstellen
ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Ethernet
(EtherCAT-Master)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
Ethernet
(Engineering-Port,
TSN-Endpoint)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
1 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
2 x GBit Ethernet
(RJ45)
USB 1 x USB-C (2.0) 1 x USB-C (2.0) 3 x USB-C (3.1) 3 x USB-C (3.1)
SD-Karte 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD 1 x Micro-SD
E/A- und
funktionale
Onboard-
Erweiterungen
ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
E/A-Anschaltung nicht aktiviert Onboard Onboard Onboard
Multi Ethernet nicht aktiviert optional optional optional
Operating-System ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Betriebssystem Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core Linux Ubuntu Core
Kommunikation ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Feldbus-
Kommunikation
EtherCAT-Master
(RJ45)
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
EtherCAT-Master
(RJ45)
Multi-Ethernet
Engineering/HMI via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
via GBit-Ethernet
(RJ45)
Engineering,
TSN-Endpoint
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
GBit-Ethernet
(RJ45)
Elektrische Daten ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Versorgungs-
spannung
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
24 VDC
(19,2 - 30,0 VDC)
Normen und Standards ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Standards CE, UL, CSA CE, UL, CSA CE CE, UL, CSA
Zertifizierung Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A Industriebereich Klasse A
Umgebungs-
bedingungen
ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Zulässige Temperatur
(Betrieb)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 2000 m)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 2000 m)
-25 °C bis +55 °C
(Lüfterlos bis 50 °C)
-25 °C bis +55 °C
(aktiv gekühlt)
Zulässige Temperatur
(Lager)
-40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C
Zulässige
Luftfeuchtigkeit
(Betrieb)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
5 % bis 85 %
(EN 61131-2)
Schutzart IP20 IP20 IP20 IP20
Schutzklasse III III III III
Mechanische
Belastung
ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
Vibrationsfestig-
keit
1 g 1 g 1 g 1 g
Schockfestigkeit 15 g 15 g 15 g 15 g
Abmessungen ctrlX CORE X3 ctrlX COREplus X3 ctrlX COREplus X5 ctrlX COREplus X7
A 45 mm 93,3 mm 160,6 mm 160,6 mm
B 105 mm 105 mm 105 mm 126 mm
C1 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
C2 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

ctrlX CORE X3

ctrlX COREplus X3

ctrlX COREplus X5

ctrlX COREplus X7

Optionsschnittstellen

ctrlX COREplus
Optionsschnittstellen Beschreibung
MultiEthernet M/S 4xRJ45 MultiEthernet-Schnittstelle, flexible Protokollauswahl über Apps
Unterstützte Protokolle: PROFINET Device, EtherNet/IP Adapter
Geeignet für alle ctrlX COREplus Varianten
SSD 80GB Speichermodul
Geeignet für alle ctrlX COREplus Varianten
AI Hailo-8 AI-Beschleunigungsmodul
Geeignet für ctrlX COREplus X3
ctrlX AUTOMATION Magazinstoerer 2025

ctrlX AUTOMATION Magazin 2025 –
Jetzt verfügbar!

Das neue ctrlX AUTOMATION Magazin wartet auf Sie: Spannende Case Studies u.a. zu Audi und Siemens Energy, Experten-Stimmen zu Themen wie Cyber Resilience Act oder Big Data und natürlich alle Neuheiten rund um unsere Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION und das ctrlX OS Ecosystem.

Jetzt anfordern!

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt aufnehmen