Frage? Frag iXi!

Zurück

Zodiac Robotics srl

Zodiac Robotics entwickelt und produziert steuerungsunabhängige Delta-Roboter mit integrierten Anschlüssen für höchste Leistung in der Industrieautomation. Jeder Roboter wird kundenspezifisch angepasst, benötigt minimale Wartung und ist für weltweite Anwendungen geeignet – auch bei Traglasten über 60 kg.

Delta-Roboter

In einer Linie mit 12 Delta-Robotern (4 Achsen, 75 Zyklen/Min) und 6 Vision-Systemen steuert ctrlX OS 48 Achsen. Roboter entnehmen 4 Produkttypen von Förderbändern und platzieren sie in Behältern mit spezifischer Reihenfolge, Position und Ausrichtung, koordiniert mit Vision, HMI und Logik.

Getränkeanwendung

In einer Getränkeanwendung bewegt ein Delta-Roboter mit 1600 mm Arbeitsbereich und 60 kg Traglast bis zu 3 Wasserpakete bei 50 Zyklen/Min. ctrlX OS gewährleistet sanfte Bewegungen mit optimierten Sprüngen und vermeidet Beschleunigungsspitzen, die die Systemleistung begrenzen könnten.

Vorteile

  • Nahtlose Integration mit ctrlX OS Geräten und ctrlX AUTOMATION Komponenten: optimierte Automatisierungsleistung.
  • Integriertes Kabel- & Signalmanagement: erhöhte Zuverlässigkeit, weniger Verschleiß.
  • Hohe Traglast: geeignet für Lasten über 60 kg.
  • Vollständig anpassbar: maßgeschneidert für jede Anwendung und Kundenanforderung.
  • Minimale Wartung: robustes Design für langfristige Zuverlässigkeit.

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Systemintegratoren

Topologie

Das ctrlX OS Gerät (wie z. B. die Steuerungsplattform ctrlX CORE) ist das zentrale Element des Systems und ermöglicht eine nahtlose Integration und Steuerung. Es verbindet sich mit der Bedienerschnittstelle, einem Drittanbieter-Vision-System, das Missionen an Roboter zuweist, und steuert alle Delta-Roboter (jeweils mit 4 Achsen). Darüber hinaus steuert es die Bewegung verschiedener Förderbänder mit bürstenlosen Motoren und Encodern, während die ctrlX I/O Schnittstellen alle Maschinensignale und Aktuatoren am Rand steuern. Das System ist zudem mit dem Web verbunden und unterstützt sowohl Industry 4.0-Anwendungen als auch Fernsteuerung für eine verbesserte betriebliche Effizienz.

 

Über Zodiac Robotics

Zodiac Robotics ist ein führender Entwickler und Hersteller steuerungsunabhängiger Delta-Roboter, die höchste Standards in der Industrieautomation erfüllen. Mit integriertem Kabel- und Signalmanagement, außergewöhnlicher Anpassbarkeit und Unterstützung für hohe Traglasten bietet Zodiac Robotics zuverlässige, effiziente und skalierbare Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten sind. Die Roboter sind für eine Vielzahl von Branchen geeignet, von der Verpackung bis zur Automobilindustrie, und ermöglichen eine nahtlose Integration mit ctrlX OS und anderen Automatisierungsplattformen.

Zur Website

Zurück