Frage? Frag iXi!

Zurück

WITTENSTEIN SE

Logo der Firma WITTENSTEIN

WITTENSTEIN alpha bietet als erster Komponentenhersteller serienmäßig smarte Getriebe an – Getriebe mit cynapse® und Smart Services erfassen eigenständig Betriebsdaten innerhalb von Maschinen und Anlagen und kommunizieren diese im IIoT. Dank ctrlX OS können Kunden diese Vorteile nutzen und einfach in ihre Systemlösungen integrieren.

Vorausschauende Wartung

Unter Verwendung der verfügbaren Daten im ctrlX Data Layer ermöglicht der Smart Service cynapse® Analyze mit dem Health Index Analyse-Tool die Echtzeitanalyse von Antriebsstrangdaten und eine Bewertung der tatsächlichen Belastung des Getriebes. Unkontrollierte Stillstandszeiten werden vermieden und die Verfügbarkeit durch entsprechende Handlungsempfehlungen bezüglich der Wartung oder den Austausch des Getriebes erhöht.

Prozess-Monitoring

Getriebe mit cynapse® in Kombination mit Smart Services ermöglichen Einblicke in das aktuelle und historische Betriebsverhalten von Antriebsachsen und Produktionsprozessen, um kritische Betriebszustände frühzeitig zu erkennen. Ohne Programmieraufwand und easy-to-use als App können automatisch passgenaue Schwellwerte ermittelt werden.

Enabler für höherwertige Funktionen

Störschwingungen in der Maschine können mit Daten aus dem smarten Getriebe und aktivem Eingriff in die Regelung bedämpft werden. Durch höhere realisierbare Verfahrgeschwindigkeiten ergibt sich eine gesteigerte Produktivität. Zudem wird durch eine Reduktion von Schwingungsamplituden die Mechanik geschont und der Energieverbrauch reduziert.

Vorteile

  • Einfaches Plug-and-Play-System ohne zusätzlichen Programmieraufwand
  • Vermeidung unkontrollierter Stillstände und Erhöhung der Verfügbarkeit
  • WITTENSTEIN Know-how in digitalen Services
  • Einfach und bequem Schwellwerte finden und festlegen
  • Erkenntnis über wichtige Ereignisse des Antriebsstrangs in der Historie

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Flexible Integration

Integration von cynapse® über IO-Link und einer Ethernet-Verbindung bei Verwendung von WITTENSTEIN Smart Services, wie z. B. cynapse® Monitor.

Alternativ: Integration über IO-Link und EtherCAT zur Nutzung der Sensordaten im SPS-Programm.

 

Über WITTENSTEIN

WITTENSTEIN SE steht national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der cybertronischen Bewegung. Die Unternehmensgruppe besitzt eine überragende Kompetenz zur Beherrschung und Weiterentwicklung aller relevanter Technologien der mechatronischen Antriebstechnik und umfasst sechs innovative Geschäftseinheiten. Entwickelt, produziert und vertrieben werden unter anderem hochpräzise Servoantriebe und Linearsysteme, Servosysteme und -motoren sowie cybertronische Antriebssysteme, u. a. für den Maschinen- und Anlagenbau, die Luft- und Raumfahrt oder die Öl- und Gas-Exploration. Nanotechnologie und Softwarekomponenten ergänzen das Portfolio. Die WITTENSTEIN gruppe ist an 25 Standorten und in mehr als 45 Ländern in allen wichtigen Technologie- und Absatzmärkten vertreten.

Zur Website

 

cynapse® Connect

cynapse® Connect
Dienst zur Integration von Sensordaten, der eine Zustandsüberwachung ermöglicht.

Zum ctrlX OS Store

 

cynapse® Monitor

cynapse® Monitor
Smart Service erfasst alle von cynapse® bereitgestellten Funktionen und visualisiert sie auf einem Dashboard.

Zum ctrlX OS Store

 

cynapse® Analyze

cynapse® Analyze
Die App unterstützt mit intelligenter Getriebeüberwachung für maximale Leistung.

Zum ctrlX OS Store

 

Zurück