voraus robotik GmbH
No-Code-Roboterprogrammierung
voraus.motion ermöglicht es den Anwendenden, jeden beliebigen Industrieroboter mit ctrlX OS-Geräten wie der Steuerungsplattform ctrlX CORE zu steuern. Die Programmierung kann sowohl in einem einzigartigen No-Code-Stil als auch mit einer erweiterten Programmierumgebung für kundenspezifischen Code erfolgen.
Vorteile
- Hochpräzise Bewegungsplanung für alle Industrieroboter
- Einfache Roboterprogrammierung über benutzerfreundliche HMI-Lösung
- Vorhandene Anwendungspakete ermöglichen Lösungen für komplexe Aufgaben
- Anwendende können ihre eigenen Roboter-Softwarefunktionen hinzufügen
Zielgruppe
- Maschinenbetreibende
Topologie
voraus.motion stellt Roboterinformationen wie z.B. Sensorwerte oder Motorpositionen dem Anwendenden über eine Interaktionsplattform zur Verfügung. Der Anwendende kann seine Applikation über den voraus.operator programmieren, ein Human Machine Interface (HMI), das den Programmablauf und alle Roboterinformationen übersichtlich darstellt. Auch der Anschluss und die Anzeige von weiteren Achsen oder Geräten ist möglich.
Über voraus robotik
voraus robotik ist die Antwort auf ein halbes Jahrzehnt der preisgekrönten Cobot-Entwicklung. Das Team hat die Evolution vom Prototyp zum sicherheitszertifizierten Produkt geleitet. voraus robotik hat Expertenwissen in roboterrelevanten Technologien gesammelt, in einem anpassungsfähigen Software-Stack kombiniert und Funktionalitäten in einer hardware-agnostischen Robotersoftware geschaffen.